Eine Version auswählen
Keine Ergebnisse gefunden. Bitte geben Sie einen anderen Begriff ein und versuchen Sie es erneut.
SLUC092
UCC2817/17A, UCC2818/18A, UCC3817/17A, UCC3818/18A MathCAD file
Eine Version auswählen
Keine Ergebnisse gefunden. Bitte geben Sie einen anderen Begriff ein und versuchen Sie es erneut.
Aktuelle Version
Version: 01.00.00.0A
Veröffentlichungsdatum: 29.07.2008
Produkte
AC/DC- und DC/DC-Controller (externer FET)
UCC2817
—
6 kHz–220 kHz CCM-PFC-Controller mit 16 V/10 V UVLO, -40° bis 85° Celsius
UCC2817A
—
6 kHz–220 kHz CCM-PFC-Controller mit 16V/10V UVLO und kleinerem Gate-Antriebswiderstand, -40 bis 85
UCC2818
—
CCM-PFC-Controller mit 10,5 V/10 V UVLO, 6 kHz bis 220 kHz, -40 °C bis 85 °C
UCC2818A
—
6 kHz–220 kHz CCM-PFC-Controller mit 10,5V/10V UVLO und kleinerem Gate-Antriebswiderstand, -40 bis 8
UCC3817
—
6 kHz–220 kHz CCM-PFC-Controller mit 16 V/10 V UVLO, 0° bis 70° Celsius
UCC3817A
—
6 kHz–220 kHz CCM-PFC-Controller mit 16V/10V UVLO und kleinerem Gate-Antriebswiderstand, 0 bis 70 Gr
UCC3818
—
CCM-PFC-Controller mit 10,5 V/10 V UVLO, 6 kHz bis 220 kHz, 0 °C bis 70 °C
UCC3818A
—
6 kHz–220 kHz CCM-PFC-Controller mit 10,5V/10V UVLO und kleinerem Gate-Antriebswiderstand, 0 bis 70
The design resource accessed as www.ti.com/lit/zip/sluc092 or www.ti.com/lit/xx/sluc092a/sluc092a.zip has been migrated to a new user experience at www.ti.com/tool/download/SLUC092. Please update any bookmarks accordingly.