UCC3818
CCM-PFC-Controller mit 10,5 V/10 V UVLO, 6 kHz bis 220 kHz, 0 °C bis 70 °C
Eine neuere Version dieses Produkts ist verfügbar
UCC3818
- Controls Boost Preregulator to Near-Unity Power Factor
- Limits Line Distortion
- World Wide Line Operation
- Over-Voltage Protection
- Accurate Power Limiting
- Average Current Mode Control
- Improved Noise Immunity
- Improved Feed-Forward Line Regulation
- Leading Edge Modulation
- 150-µA Typical Start-Up Current
- Low-Power BiCMOS Operation
- Up to 18-V Operation
- Frequency Range 6 kHz to 220 kHz
The UCCx817 and UCCx818 family provides all the functions necessary for active power factor-corrected preregulators. The controller achieves near-unity power factor by shaping the AC input line current waveform to correspond to that of the AC input line voltage. Average current mode control maintains stable, low distortion sinusoidal line current.
Designed in Texas Instrument’s BiCMOS process, the UCCx817 and UCCx818 offers new features such as lower start-up current, lower power dissipation, overvoltage protection, a shunt UVLO detect circuitry, a leading-edge modulation technique to reduce ripple current in the bulk capacitor, and an improved, low-offset (±2-mV) current amplifier to reduce distortion at light load conditions.
Technische Dokumentation
Typ | Titel | Datum | ||
---|---|---|---|---|
* | Data sheet | UCC2817, UCC2818, UCC3817 and UCC3818 BiCMOS Power Factor Pregulator datasheet (Rev. K) | PDF | HTML | 01 Okt 2016 |
User guide | UCC3817 BiCMOS Power Factor Preregulator Evaluation Board (Rev. D) | 13 Nov 2014 | ||
Application note | Avoiding Audible Noise at Light Loads When Using Leading Edge Triggered PFC Con (Rev. C) | 13 Apr 2011 | ||
Application note | Startup Current transient of the Leading Edge Triggered PFC Controllers | 30 Jun 2004 | ||
Application note | UCC3817 Current Sense Transformer Evaluation | 13 Feb 2004 | ||
Application note | PFC Family Differences UCC3817A/18A/19A and UCC3817/18/19 | 18 Aug 2003 | ||
Application note | AC Requirements for Power Factor Correction Circuits | 28 Mär 2002 | ||
Application note | Accurate PWM Duty Cycle Clamp | 25 Jan 2002 | ||
Application note | DN-66 UC3854A/B and UC3855A/B Provide Power Limiting with Sinusoidal Input (Rev. A) | 06 Nov 2001 | ||
Application note | Synchronizing a PFC Controller from a Down Stream Controller Gate Drive | 03 Nov 2000 |
Design und Entwicklung
Weitere Bedingungen oder erforderliche Ressourcen enthält gegebenenfalls die Detailseite, die Sie durch Klicken auf einen der unten stehenden Titel erreichen.
Gehäuse | Pins | CAD-Symbole, Footprints und 3D-Modelle |
---|---|---|
PDIP (N) | 16 | Ultra Librarian |
SOIC (D) | 16 | Ultra Librarian |
SOIC (DW) | 16 | Ultra Librarian |
TSSOP (PW) | 16 | Ultra Librarian |
Bestellen & Qualität
- RoHS
- REACH
- Bausteinkennzeichnung
- Blei-Finish/Ball-Material
- MSL-Rating / Spitzenrückfluss
- MTBF-/FIT-Schätzungen
- Materialinhalt
- Qualifikationszusammenfassung
- Kontinuierliches Zuverlässigkeitsmonitoring
- Werksstandort
- Montagestandort
Support und Schulungen
TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren
Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.
Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.