UCC3817
6 kHz–220 kHz CCM-PFC-Controller mit 16 V/10 V UVLO, 0° bis 70° Celsius
UCC3817
- Controls Boost Preregulator to Near-Unity Power Factor
- Limits Line Distortion
- World Wide Line Operation
- Over-Voltage Protection
- Accurate Power Limiting
- Average Current Mode Control
- Improved Noise Immunity
- Improved Feed-Forward Line Regulation
- Leading Edge Modulation
- 150-µA Typical Start-Up Current
- Low-Power BiCMOS Operation
- Up to 18-V Operation
- Frequency Range 6 kHz to 220 kHz
The UCCx817 and UCCx818 family provides all the functions necessary for active power factor-corrected preregulators. The controller achieves near-unity power factor by shaping the AC input line current waveform to correspond to that of the AC input line voltage. Average current mode control maintains stable, low distortion sinusoidal line current.
Designed in Texas Instrument’s BiCMOS process, the UCCx817 and UCCx818 offers new features such as lower start-up current, lower power dissipation, overvoltage protection, a shunt UVLO detect circuitry, a leading-edge modulation technique to reduce ripple current in the bulk capacitor, and an improved, low-offset (±2-mV) current amplifier to reduce distortion at light load conditions.
Technische Dokumentation
Design und Entwicklung
Weitere Bedingungen oder erforderliche Ressourcen enthält gegebenenfalls die Detailseite, die Sie durch Klicken auf einen der unten stehenden Titel erreichen.
Gehäuse | Pins | CAD-Symbole, Footprints und 3D-Modelle |
---|---|---|
PDIP (N) | 16 | Ultra Librarian |
SOIC (D) | 16 | Ultra Librarian |
SOIC (DW) | 16 | Ultra Librarian |
Bestellen & Qualität
- RoHS
- REACH
- Bausteinkennzeichnung
- Blei-Finish/Ball-Material
- MSL-Rating / Spitzenrückfluss
- MTBF-/FIT-Schätzungen
- Materialinhalt
- Qualifikationszusammenfassung
- Kontinuierliches Zuverlässigkeitsmonitoring
- Werksstandort
- Montagestandort
Support und Schulungen
TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren
Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.
Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.