Eine Version auswählen
Keine Ergebnisse gefunden. Bitte geben Sie einen anderen Begriff ein und versuchen Sie es erneut.
TPS54620DESIGN-CALC
TPS54620 and TPS54XXX Current-Mode Step-Down Converter Design Calculator
Eine Version auswählen
Keine Ergebnisse gefunden. Bitte geben Sie einen anderen Begriff ein und versuchen Sie es erneut.
Aktuelle Version
Version: 01.00.00.0E
Veröffentlichungsdatum: 14.10.2020
Produkte
AC/DC- und DC/DC-Wandler (integrierter FET)
TPS54218
—
2,95 V bis 6 V-Eingang, 2A, Synchron-Abwärts-SWIFT™-Wandler
TPS54318
—
2,95 V bis 6 V-Eingang, 3A, Synchron-Abwärts-SWIFT™-Wandler
TPS54319
—
Synchroner Abwärtswandler, 2,95 bis 6 V Eingangsspannung, 3 A, 2 MHz im QFN-Gehäuse 3 x 3 mm
TPS54320
—
Synchroner Abwärtswandler SWIFT™ für Eingangsspannungen von 4.5 V bis 17 V, 3 A
TPS54418
—
2,95 V bis 6 V-Eingang, 4 A, Synchron-Abwärts-SWIFT™-Wandler
TPS54521
—
Synchroner 5-A-Abwärtswandler mit 17 V Eingangsspannung
TPS54618
—
Synchroner Abwärtswandler SWIFT™, 2,95 bis 6 V Eingangsspannung, 6 A
TPS54620
—
4,5 V bis 17 V, 6 A-Synchron-SWIFT™-Abwärtswandler
TPS54622
—
4,5-V- bis 17-V-, 6-A-Synchron-SWIFT™-Abwärtswandler mit Hiccup-Strombegrenzung
TPS54821
—
Synchroner Abwärtswandler, 4,5 bis 17 V Eingangsspannung, 8 A, mit Hiccup-Strombegrenzungsmodus
TPS56921
—
4,5-V- bis 17-V-, 9-A-Synchron-Abwärtswandler mit VID-Steuerung
Hardware-Entwicklung
Evaluierungsplatine
TPS54418EVM-375
—
TPS54418 3,3 V-Eingang, 1,8 V-Ausgang, 4 A, SWIFT™ – Evaluierungsmodul
TPS54620EVM-374
—
TPS54620 8 V–17 V, 6 A, SWIFT™-Wandler-Evaluierungsmodul
The design resource accessed as www.ti.com/lit/zip/slvc219 or www.ti.com/lit/xx/slvc219e/slvc219e.zip has been migrated to a new user experience at www.ti.com/tool/download/SLVC219. Please update any bookmarks accordingly.