TPS54622
4,5-V- bis 17-V-, 6-A-Synchron-SWIFT™-Abwärtswandler mit Hiccup-Strombegrenzung
TPS54622
- Integrated 26-mΩ and 19-mΩ MOSFETs
- Split Power Rail: 1.6 V to 17 V on PVIN
- 200-kHz to 1.6-MHz Switching Frequency
- Synchronizes to External Clock
- 0.6V ±1% Voltage Reference Overtemperature
- Hiccup Current Limit
- Monotonic Start-Up Into Prebiased Outputs
- –40°C to 150°C Operating Junction Temperature Range
- Adjustable Slow Start and Power Sequencing
- Power Good Output Monitor for Undervoltage and Overvoltage
- Adjustable Input Undervoltage Lockout
- For SWIFT™ Documentation, visit http://www.ti.com/swift
- Create a Custom Design Using the TPS54622 With the WEBENCH® Power Designer
The TPS54622 device in thermally enhanced 3.5-mm × 3.5-mm VQFN package is a full-featured 17-V, 6-A synchronous step-down converter optimized for small designs through high efficiency and integrating the high-side and low-side MOSFETs. Further space savings are achieved through current mode control, which reduces component count, and by selecting a high switching frequency, reducing the footprint of the inductor.
The output voltage start-up ramp is controlled by the SS/TR pin, which allows operation as either a stand-alone power supply or in tracking situations. Power sequencing is also possible by correctly configuring the enable and the open-drain power good pins.
Cycle-by-cycle current limiting on the high-side FET protects the device in overload situations and is enhanced by a low-side sourcing current limit that prevents current runaway. There is also a low-side sinking current limit that turns off the low-side MOSFET to prevent excessive reverse current. Hiccup protection is triggered if the overcurrent condition has persisted for longer than the preset time. Thermal hiccup protection disables the device when the die temperature exceeds the thermal shutdown temperature and enables the part again after the built-in thermal shutdown hiccup time.
Ähnliche Produkte, die für Sie interessant sein könnten
Drop-In-Ersatz mit verbesserter Funktionalität im Gegensatz zum verglichenen Baustein
Gleiche Funktionalität, andere Pinbelegung als verglichener Baustein
Technische Dokumentation
Design und Entwicklung
Weitere Bedingungen oder erforderliche Ressourcen enthält gegebenenfalls die Detailseite, die Sie durch Klicken auf einen der unten stehenden Titel erreichen.
TPS54622EVM-012 — Evaluierungsmodul für TPS54622-Synchron-SWIFT™-Abwärtswandler
TPS54622 TINA-TI Average Reference Design
TPS54622 TINA-TI Startup Reference Design (Rev. A)
TPS54622 TINA-TI Steady State Reference Design
TPS54622 TINA-TI Transient Spice Model (Rev. A)
Gehäuse | Pins | CAD-Symbole, Footprints und 3D-Modelle |
---|---|---|
VQFN (RHL) | 14 | Ultra Librarian |
Bestellen & Qualität
- RoHS
- REACH
- Bausteinkennzeichnung
- Blei-Finish/Ball-Material
- MSL-Rating / Spitzenrückfluss
- MTBF-/FIT-Schätzungen
- Materialinhalt
- Qualifikationszusammenfassung
- Kontinuierliches Zuverlässigkeitsmonitoring
- Werksstandort
- Montagestandort
Support und Schulungen
TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren
Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.
Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.