TPS54218
2,95 V bis 6 V-Eingang, 2A, Synchron-Abwärts-SWIFT™-Wandler
Eine neuere Version dieses Produkts ist verfügbar
TPS54218
- Two, 30-mΩ (typical) MOSFETs for high-efficiency at 2-A loads
- Switching frequency: 200 kHz to 2 MHz
- Voltage reference over temperature: 0.8 V ±1%
- Synchronizes to external clock
- Adjustable soft start/sequencing
- UV and OV power-good output
- Low operating and shutdown quiescent current
- Safe start-up into prebiased output
- Cycle-by-cycle current limit, thermal and frequency foldback protection
- Operating junction temperature range: –40°C to 150°C
- Thermally-enhanced 3-mm × 3-mm 16-pin WQFN package
- Create a custom design using the TPS54218 with the WEBENCH® Power Designer
TheTPS54218 device is a full-featured, 6-V, 2-A, synchronous, step-down current-mode converter with two integrated MOSFETs.
The TPS54218 device enables small designs by integrating the MOSFETs, implementing current mode control to reduce external component count, reducing inductor size by enabling up to 2-MHz switching frequency, and minimizing the device footprint with a small, 3-mm × 3-mm, thermally-enhanced QFN package.
The TPS54218 device provides accurate regulation for a variety of loads with an accurate ±1% voltage reference (VREF) over temperature.
Efficiency is maximized through the integrated 30-mΩ MOSFETs and a 350-µA typical supply current. Using the EN pin, shutdown supply current is reduced to 2 µA by entering a shutdown mode.
Undervoltage lockout is internally set at 2.6 V, but can be increased by programming the threshold with a resistor network on the enable pin. The output voltage startup ramp is controlled by the soft-start pin. An open-drain power-good signal indicates the output is within 93% to 107% of its nominal voltage. Frequency foldback and thermal shutdown protects the device during an overcurrent condition.
For more SWIFT™ documentation, see the TI website at www.ti.com/swift.
Ähnliche Produkte, die für Sie interessant sein könnten
Ähnliche Funktionalität wie verglichener Baustein
Technische Dokumentation
Design und Entwicklung
Weitere Bedingungen oder erforderliche Ressourcen enthält gegebenenfalls die Detailseite, die Sie durch Klicken auf einen der unten stehenden Titel erreichen.
TPS54218EVM-511 — TPS54218 6 V-Eingang, 1.8 V-Ausgang, 2 A, SWIFT™-Wandler – Evaluierungsmodul
TPS54218 TINA-TI Average Reference Design
TPS54218 TINA-TI Transient Reference Design
TIDA-010057 — Referenzdesign zur Stromversorgung intelligenter Ultraschallköpfe
Gehäuse | Pins | CAD-Symbole, Footprints und 3D-Modelle |
---|---|---|
WQFN (RTE) | 16 | Ultra Librarian |
Bestellen & Qualität
- RoHS
- REACH
- Bausteinkennzeichnung
- Blei-Finish/Ball-Material
- MSL-Rating / Spitzenrückfluss
- MTBF-/FIT-Schätzungen
- Materialinhalt
- Qualifikationszusammenfassung
- Kontinuierliches Zuverlässigkeitsmonitoring
- Werksstandort
- Montagestandort
Support und Schulungen
TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren
Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.
Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.