FLYBUCK-FLYBACK-DESIGN-CALC

Fly-Abwärts- und Flyback-Topologieauswahl

FLYBUCK-FLYBACK-DESIGN-CALC

Downloads

Überblick

Dieses Tool unterstützt Stromversorgungstechniker bei der Auswahl der richtigen isolierten DC-DC-Topologie anhand der Spezifikationen. Je nach gewählter Topologie empfiehlt der Rechner auch den richtigen IC für das Design.

Merkmale
  • Bietet isolierte Topologien wie Fly-Buck™, Fly-Buck-Boost, DCM und CCM-Flyback
  • Fähigkeit zum Design von bis zu 6 isolierten Ausgängen
  • Empfiehlt ICs für das gewünschte Anwendungsdesign
  • Integriert die Schleifenkompensation in die Designs
  • Vergleicht Effizienz, Anzahl externer Komponenten und Transformatorströme für jede Topologie
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Downloads

Berechnungstool

FLYBUCK-FLYBACK-DESIGN-CALC Flybuck / Flyback Calculator

Unterstützte Produkte und Hardware

Unterstützte Produkte und Hardware

Produkte
AC/DC-Controller
LM3524D 40-V-, 0,2-A-, 350-kHz-PWM-Controller LM5020 13-100 V Wide Vin, Strommodus-PWM-Aufwärtswandler, Flyback, SEPIC-Controller TPS55010 2,95 V bis 6 V Eingang, 2 W, isolierter DC/DC-Wandler mit integrierten FETs
DC/DC-Controller
LM3017 Hocheffizienter Low-Side-Controller mit echter Abschaltung LM3478 DC-DC-Controller, Boost/SEPIC/Flyback, großer Eingangsspannungsbereich, 2,97 ~ 40 V LM3478Q-Q1 N-Kanal-Low-Side-Controller für Schaltregler, 40 V großer Eingangsspannungsbereich, mit 10 µA Abscha LM3481 Regler mit hohem Wirkungsgrad, 2,97 bis 48 V, für Boost, SEPIC and Flyback LM3481-Q1 Hocheffizienter 2,97-V- bis 48-V-Regler für Aufwärtswandler, SEPIC und Flyback, AEC-Q100-qualifizier LM3488 N-Kanal-Low-Side-Controller, Großer Vin-Bereich, 2,97 bis 40 V, für Schaltregler LM3488Q-Q1 N-Kanal-Low-Side-Controller für Schaltregler, 40 V großer Eingangsspannungsbereich, mit 5 µA Abschal LM3578A Schaltregler für 2 V bis 40 VIN in Abwärts-, Aufwärts- und Anschlussspannung, je nach Anwendung LM5022 Controller (Boost, SEPIC und Flyback) 6−60 V, großer Vin-Bereich, Strommodus TL1451 Zweifacher Steuerkreis mit Pulsweitenmodulation TL1451A Zweikanal-Controller, 3,6 bis 50 V, mit breitem Eingangsspannungsbereich TL1451A-EP Verbessertes Produkt – zweifacher Steuerkreis mit Pulsweitenmodulation TL1451A-Q1 3,6-V- bis 50-V-Dual-Kanal-PWM-Controller, AEC-Q100-qualifiziert TL5001 PWM-Controller mit großem Eingangsbereich, mit ±5 % Toleranz auf Referenz, Betrieb -20 °C bis 85 °C TL5001A PWM-Controller mit großem Eingangsbereich, mit ±3 % Toleranz auf Referenz, Betrieb -20 °C bis 85 °C TL5001A-Q1 PWM-Controller mit großem Eingangsbereich, mit ±3 % Toleranz auf Referenz, Betrieb -20 °C bis 85 °C TL5001M PWM-Controller mit großem Eingangsbereich, mit ±5 % Toleranz auf Referenz, Betrieb -55 °C bis 125 °C TPS40210-Q1 Stromaufwärtsregler mit weitem Eingangsbereich von 4,5 V bis 52 V und 700 mV-Referenzspannung TPS40211-Q1 Stromaufwärtsregler mit weitem Eingangsbereich von 4,5 V bis 52 V und 260 mV-Referenzspannung TPS43000 DC/DC-Controller für hohe Frequenz und mehrere Topologien (abwärts, aufwärts, SEPIC) UC2572 Flyback-Pulsweitenmodulator mit negativen Ausgang
DC/DC-Wandler
LM25017 Synchroner Abwärtsregler (Buck), 7,5−48 V, großer Vin-Bereich, 650 mA, konstant aktiv LM25018 Synchroner Abwärtsregler (Buck), 7,5−48 V, großer Vin-Bereich, 300 mA, konstant aktiv LM25019 Synchroner Abwärtsregler (Buck), 7,5−48 V, großer Vin-Bereich, 100 mA, konstant aktiv LM2577 3,5-V- bis 40-V-, 3-A-Aufwärtsregler mit niedriger Komponentenanzahl LM2585 4-V- bis 40-V-, 3-A-Aufwärtsregler mit breitem VIN-Flyback LM2586 4-V bis 40-V, 3-A-Flyback-VIN-Aufwärtsregler mit breitem Eingangsspannungsbereich und Frequenzsynchr LM2587 Aufwärts-Flyback-Regler, großer Eingangsspannungsbereich, 4 bis 40 V, 5 A LM2588 4-V bis 40-V, 5-A-Flyback-VIN-Aufwärtsregler mit breitem Eingangsspannungsbereich und Frequenzsynchr LM2621 Aufwärtswandler-DC/DC, 1,2 V bis 14 V Eingangsspannung, 1 A Laststrom LM2623 Aufwärtswandler-DC/DC, 0,8 V bis 14 V Eingangsspannung, 2 A Laststrom LM2623-Q1 0,8 V bis 14 V-Eingangsspannung, 2 A, Laststrom, Aufwärts-DC/DC, AEC-Q100-qualifiziert LM2735 Platzsparender DC/DC-Regler, Boost und SEPIC, 520 kHz/1,6 MHz LM2735-Q1 520-kHz, 1,6-MHz platzsparender Aufwärtsregler und SEPIC-DC/DC-Regler, AEC-Q100-qualifiziert LM34925 Regler, 7,5−100 V, großer Vin-Bereich, 100 mA, integrierter sekundäre Bias-Spannung, für isolierte D LM34926 Regler, 7,5−100 V, großer Vin-Bereich, 300 mA, integrierter sekundäre Bias-Spannung, für isolierte D LM34927 Regler, 7,5−100 V, großer Vin-Bereich, 600 mA, integrierter sekundäre Bias-Spannung, für isolierte D LM5000 Asynchroner Aufwärtswandler mit weitem Eingangsspannungsbereich von 3,1 bis 40 V, Strommodus, 2 A LM5001 Nicht synchroner Schaltmodusregler, großer Eingangsspannungsbereich von 3,1-75 V, 1 A, Strommodus LM5001-Q1 3,1- bis 75-V, großer Vin, nichtsynchroner Schaltmodusregler im 1-A-Strommodus LM5002 Boost-, Flyback-, Sepic-Wandler, großer Eingangsspannungsbereich von 3,1-75 V, 0,5 A, Strommodus LM5015 Monolithischer DC/DC-Vorwärtsregler mit zwei Schaltern, 4,25−75 V LM5017 Synchroner Abwärtsregler (Buck), 7,5−100 V, großer Vin-Bereich, 600 mA, konstant aktiv LM5018 Synchroner Abwärtsregler (Buck), 7,5−100 V, großer Vin-Bereich, 300 mA, konstant aktiv LM5019 Synchroner Abwärtsregler (Buck), 7,5−100 V, großer Vin-Bereich, 100 mA, konstant aktiv LM5160 LM5160 – synchroner Abwärts-/Fly-Buck™-Wandler, großer Eingangsbereich, 65 V, 2 A LM5160-Q1 Synchroner Abwärts-/Fly-Buck-Wandler mit großem Eingangsspannungsbereich bis 65 V und 2 A Ausgangsst LM5160A LM5160A – synchroner Abwärts-/Fly-Buck™-Wandler, großer Eingangsbereich, 65 V, 2 A LM5161 Synchroner Abwärts-/Fly-Buck-Wandler mit großem Eingangsspannungsbereich von 4,5 bis 100 V und 1 A A LM78S40 1,5 A einstellbarer Step Up-, Step Down- oder invertierender Regler TPS55340 5 A, 40 V, Aufwärts-, Flyback- und SEPIC-Wandler mit großem VIN-Bereich TPS55340-EP Verbesserter integrierter Boost/SEPIC/Flyback-DC-DC-Regler, 5 A, 40 V, mit großem Eingangsbereich TPS55340-Q1 Integrierter Boost/SEPIC/Flyback-DC-DC-Regler, 5 A, 40 V, mit großem Eingangsbereich, AEC-Q100-quali TPS61175 Hochspannungs-Aufwärtswandler, 3 A, 40 V, mit Softstart und programmierbarer Schaltfrequenz TPS61175-Q1 3 A, 40 V, Hochspannungsaufwärtswandler mit Soft-Start und programmierbarer Schaltfrequenz
Download-Optionen

FLYBUCK-FLYBACK-DESIGN-CALC Flybuck / Flyback Calculator

close
Aktuelle Version
Version: 01.00.00.0B
Veröffentlichungsdatum: 07.12.2016
Produkte
AC/DC-Controller
LM3524D 40-V-, 0,2-A-, 350-kHz-PWM-Controller LM5020 13-100 V Wide Vin, Strommodus-PWM-Aufwärtswandler, Flyback, SEPIC-Controller TPS55010 2,95 V bis 6 V Eingang, 2 W, isolierter DC/DC-Wandler mit integrierten FETs
DC/DC-Controller
LM3017 Hocheffizienter Low-Side-Controller mit echter Abschaltung LM3478 DC-DC-Controller, Boost/SEPIC/Flyback, großer Eingangsspannungsbereich, 2,97 ~ 40 V LM3478Q-Q1 N-Kanal-Low-Side-Controller für Schaltregler, 40 V großer Eingangsspannungsbereich, mit 10 µA Abscha LM3481 Regler mit hohem Wirkungsgrad, 2,97 bis 48 V, für Boost, SEPIC and Flyback LM3481-Q1 Hocheffizienter 2,97-V- bis 48-V-Regler für Aufwärtswandler, SEPIC und Flyback, AEC-Q100-qualifizier LM3488 N-Kanal-Low-Side-Controller, Großer Vin-Bereich, 2,97 bis 40 V, für Schaltregler LM3488Q-Q1 N-Kanal-Low-Side-Controller für Schaltregler, 40 V großer Eingangsspannungsbereich, mit 5 µA Abschal LM3578A Schaltregler für 2 V bis 40 VIN in Abwärts-, Aufwärts- und Anschlussspannung, je nach Anwendung LM5022 Controller (Boost, SEPIC und Flyback) 6−60 V, großer Vin-Bereich, Strommodus TL1451 Zweifacher Steuerkreis mit Pulsweitenmodulation TL1451A Zweikanal-Controller, 3,6 bis 50 V, mit breitem Eingangsspannungsbereich TL1451A-EP Verbessertes Produkt – zweifacher Steuerkreis mit Pulsweitenmodulation TL1451A-Q1 3,6-V- bis 50-V-Dual-Kanal-PWM-Controller, AEC-Q100-qualifiziert TL5001 PWM-Controller mit großem Eingangsbereich, mit ±5 % Toleranz auf Referenz, Betrieb -20 °C bis 85 °C TL5001A PWM-Controller mit großem Eingangsbereich, mit ±3 % Toleranz auf Referenz, Betrieb -20 °C bis 85 °C TL5001A-Q1 PWM-Controller mit großem Eingangsbereich, mit ±3 % Toleranz auf Referenz, Betrieb -20 °C bis 85 °C TL5001M PWM-Controller mit großem Eingangsbereich, mit ±5 % Toleranz auf Referenz, Betrieb -55 °C bis 125 °C TPS40210-Q1 Stromaufwärtsregler mit weitem Eingangsbereich von 4,5 V bis 52 V und 700 mV-Referenzspannung TPS40211-Q1 Stromaufwärtsregler mit weitem Eingangsbereich von 4,5 V bis 52 V und 260 mV-Referenzspannung TPS43000 DC/DC-Controller für hohe Frequenz und mehrere Topologien (abwärts, aufwärts, SEPIC) UC2572 Flyback-Pulsweitenmodulator mit negativen Ausgang
DC/DC-Wandler
LM25017 Synchroner Abwärtsregler (Buck), 7,5−48 V, großer Vin-Bereich, 650 mA, konstant aktiv LM25018 Synchroner Abwärtsregler (Buck), 7,5−48 V, großer Vin-Bereich, 300 mA, konstant aktiv LM25019 Synchroner Abwärtsregler (Buck), 7,5−48 V, großer Vin-Bereich, 100 mA, konstant aktiv LM2577 3,5-V- bis 40-V-, 3-A-Aufwärtsregler mit niedriger Komponentenanzahl LM2585 4-V- bis 40-V-, 3-A-Aufwärtsregler mit breitem VIN-Flyback LM2586 4-V bis 40-V, 3-A-Flyback-VIN-Aufwärtsregler mit breitem Eingangsspannungsbereich und Frequenzsynchr LM2587 Aufwärts-Flyback-Regler, großer Eingangsspannungsbereich, 4 bis 40 V, 5 A LM2588 4-V bis 40-V, 5-A-Flyback-VIN-Aufwärtsregler mit breitem Eingangsspannungsbereich und Frequenzsynchr LM2621 Aufwärtswandler-DC/DC, 1,2 V bis 14 V Eingangsspannung, 1 A Laststrom LM2623 Aufwärtswandler-DC/DC, 0,8 V bis 14 V Eingangsspannung, 2 A Laststrom LM2623-Q1 0,8 V bis 14 V-Eingangsspannung, 2 A, Laststrom, Aufwärts-DC/DC, AEC-Q100-qualifiziert LM2735 Platzsparender DC/DC-Regler, Boost und SEPIC, 520 kHz/1,6 MHz LM2735-Q1 520-kHz, 1,6-MHz platzsparender Aufwärtsregler und SEPIC-DC/DC-Regler, AEC-Q100-qualifiziert LM34925 Regler, 7,5−100 V, großer Vin-Bereich, 100 mA, integrierter sekundäre Bias-Spannung, für isolierte D LM34926 Regler, 7,5−100 V, großer Vin-Bereich, 300 mA, integrierter sekundäre Bias-Spannung, für isolierte D LM34927 Regler, 7,5−100 V, großer Vin-Bereich, 600 mA, integrierter sekundäre Bias-Spannung, für isolierte D LM5000 Asynchroner Aufwärtswandler mit weitem Eingangsspannungsbereich von 3,1 bis 40 V, Strommodus, 2 A LM5001 Nicht synchroner Schaltmodusregler, großer Eingangsspannungsbereich von 3,1-75 V, 1 A, Strommodus LM5001-Q1 3,1- bis 75-V, großer Vin, nichtsynchroner Schaltmodusregler im 1-A-Strommodus LM5002 Boost-, Flyback-, Sepic-Wandler, großer Eingangsspannungsbereich von 3,1-75 V, 0,5 A, Strommodus LM5015 Monolithischer DC/DC-Vorwärtsregler mit zwei Schaltern, 4,25−75 V LM5017 Synchroner Abwärtsregler (Buck), 7,5−100 V, großer Vin-Bereich, 600 mA, konstant aktiv LM5018 Synchroner Abwärtsregler (Buck), 7,5−100 V, großer Vin-Bereich, 300 mA, konstant aktiv LM5019 Synchroner Abwärtsregler (Buck), 7,5−100 V, großer Vin-Bereich, 100 mA, konstant aktiv LM5160 LM5160 – synchroner Abwärts-/Fly-Buck™-Wandler, großer Eingangsbereich, 65 V, 2 A LM5160-Q1 Synchroner Abwärts-/Fly-Buck-Wandler mit großem Eingangsspannungsbereich bis 65 V und 2 A Ausgangsst LM5160A LM5160A – synchroner Abwärts-/Fly-Buck™-Wandler, großer Eingangsbereich, 65 V, 2 A LM5161 Synchroner Abwärts-/Fly-Buck-Wandler mit großem Eingangsspannungsbereich von 4,5 bis 100 V und 1 A A LM78S40 1,5 A einstellbarer Step Up-, Step Down- oder invertierender Regler TPS55340 5 A, 40 V, Aufwärts-, Flyback- und SEPIC-Wandler mit großem VIN-Bereich TPS55340-EP Verbesserter integrierter Boost/SEPIC/Flyback-DC-DC-Regler, 5 A, 40 V, mit großem Eingangsbereich TPS55340-Q1 Integrierter Boost/SEPIC/Flyback-DC-DC-Regler, 5 A, 40 V, mit großem Eingangsbereich, AEC-Q100-quali TPS61175 Hochspannungs-Aufwärtswandler, 3 A, 40 V, mit Softstart und programmierbarer Schaltfrequenz TPS61175-Q1 3 A, 40 V, Hochspannungsaufwärtswandler mit Soft-Start und programmierbarer Schaltfrequenz

Versionsinformationen

The design resource accessed as www.ti.com/lit/zip/slpc017 or www.ti.com/lit/xx/slpc017b/slpc017b.zip has been migrated to a new user experience at www.ti.com/tool/download/SLPC017. Please update any bookmarks accordingly.

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.