TIDA-00725

Referenzdesign für optisches Breitband-Frontend

TIDA-00725

Designdateien

Überblick

This reference design implements and measures a complete 120MHz wide bandwidth optical front end comprising a high speed transimpedance amplifier, fully differential amplifier, and high speed 14-bit 160MSPS ADC with JESD204B interface.  Hardware and software are provided to evaluate the performance of the system in response to high speed optical pulses generated from the included laser driver and diode for applications including optical time domain reflectrometry (OTDR).

Merkmale

 

  • Optical front-end design with demonstrated system performance
  • High-speed signal path with >120MHz of bandwidth
  • High-speed transimpedance amplifier for I-to-V conversion followed by a fully-differential amplifier driving a high-speed 14-bit ADC
  • Ultra-fast laser-diode driver and laser diode to generate Tx signal
  • Avalanche photo-diode (APD) front-end with on-board high-voltage supply
  • Flexibility to easily change components in the optical, amplifier or data-converter signal-path

 

Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Eine voll bestückte Platine wurde nur für Test- und Leistungsvalidierung entwickelt. Sie wird nicht zum Verkauf angeboten.

Designdateien und Produkte

Designdateien

Laden Sie sich sofort einsetzbare Systemdateien herunter, um Ihren Designprozess zu beschleunigen.

TIDUAZ1.PDF (4180 KB)

Überblick über Referenzdesigns und verifizierte Leistungstestdaten

TIDRIT2.PDF (226 KB)

Detaillierter Überblick über das Design-Layout zur Bestimmung der Position der Komponenten

TIDRIT3.PDF (134 KB)

Detaillierter Überblick über das Design-Layout zur Bestimmung der Position der Komponenten

TIDRIT4.PDF (290 KB)

Detaillierter Überblick über das Design-Layout zur Bestimmung der Position der Komponenten

TIDRIT5.PDF (289 KB)

Detaillierter Überblick über das Design-Layout zur Bestimmung der Position der Komponenten

TIDRIT0.PDF (118 KB)

Vollständige Liste mit Designkomponenten, Referenz-Bezeichnern und Hersteller-/Teilenummern

TIDRIT1.PDF (123 KB)

Vollständige Liste mit Designkomponenten, Referenz-Bezeichnern und Hersteller-/Teilenummern

TIDRIT6A.ZIP (5408 KB)

Dateien für 3D-Modelle oder 2D-Zeichnungen von IC-Komponenten

TIDRIT7A.ZIP (5006 KB)

Dateien für 3D-Modelle oder 2D-Zeichnungen von IC-Komponenten

TIDCBF1A.ZIP (3511 KB)

Designdatei mit Informationen zur physikalischen Platinenschicht der Design-Platine

TIDCBF2A.ZIP (3446 KB)

Designdatei mit Informationen zur physikalischen Platinenschicht der Design-Platine

TIDRIS7.PDF (34 KB)

Detailliertes Schaltplandiagramm für Design-Layout und Komponenten

TIDRIS8.PDF (161 KB)

Detailliertes Schaltplandiagramm für Design-Layout und Komponenten

TIDRIS9.PDF (172 KB)

Detailliertes Schaltplandiagramm für Design-Layout und Komponenten

Produkte

Enthält TI-Produkte in der Entwicklung und mögliche Alternativen.

MOSFETs

CSD18532Q5B60 V, N-Kanal-NexFET™-Leistungs-MOSFET, Einzel-SON 5 mm x 6 mm, 3,2 mOhm

Datenblatt: PDF | HTML
Hot-Swap-Controller

TPS2400100-V-Überspannungsschutz-Controller mit 5,5-V-Eingangsspannungstransientenschutz

Datenblatt: PDF | HTML
Linear- und Low-Dropout-Regler (LDO)

TPS799Rauscharmer Spannungsregler mit niedrigem IQ und geringer Dropout-Spannung, 200 mA, mit Aktivierung

Datenblatt: PDF | HTML
Highspeed-ADCs (≥ 10 MSPS)

ADC34J45Vierkanaliger, Analog-Digital-Wandler (ADC), 14 Bit, 160 MSPS

Datenblatt: PDF | HTML
Spannungsumsetzer

SN74LVC1T451-Bit-Dual-Supply-Bus-Transceiver mit konfigurierbarer Spannungsumsetzung und Tri-State-Ausgängen

Datenblatt: PDF | HTML
Transimpedanzverstärker

OPA857Extrem rauscharmer, breitbandiger, pseudo-differenzieller Ausgangs-Transimpedanzverstärker

Datenblatt: PDF | HTML
Voll differenzielle Verstärker

THS4541Differenzieller Highspeed-E/A-Verstärker

Datenblatt: PDF | HTML
DC/DC-Wandler

TPS63050TPS6305x Abwärts-/Aufwärtswandler mit Eininduktorbauelementen, 1-A-Schaltern und einstellbarem Soft-

Datenblatt: PDF | HTML

Technische Dokumentation

star
= Von TI ausgewählte Top-Dokumentation
Keine Ergebnisse gefunden. Bitte geben Sie einen anderen Begriff ein und versuchen Sie es erneut.
Alle anzeigen 1
Top-Dokumentation Typ Titel Format-Optionen Neueste englische Version herunterladen Datum
* Designleitfaden Optical Front-End System Design Guide 26.10.2015

Verwandte Designressourcen

Hardware-Entwicklung

Evaluierungsplatine
ADC34J45EVM ADC34J45 Vierfach-Kanal, 14 Bit, 160 MSPS, Analog-zu-Digital-Wandler-Evaluierungsmodul

Software-Entwicklung

Support-Software
DATACONVERTERPRO-SW Highspeed-Datenwandler – Pro-Software

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.