TIDA-010203

Einphasen-Totem-Pole-PFC, 4 kW – Referenzdesign mit C2000 und GaN

TIDA-010203

Designdateien

Überblick

Bei diesem Referenzdesign handelt es sich um eine 4-kW-CCM-Totem-Pole-PFC mit F280049/F280025-Steuerkarte und LMG342x-EVM-Platine. Dieses Design stellt eine robuste PFC-Lösung dar, die isolierte Strommessung vermeidet, indem die Masse des Controllers in der Mitte eines MOSFET-Strangs liegt. Dank der Nicht-Isolierung kann die AC-Strommessung durch den Hochgeschwindigkeitsverstärker OPA607 implementiert werden, wodurch ein zuverlässiger Überstromschutz ermöglicht werden kann. In diesem Design sind Effizienz, Wärmebild, AC-Abfall, Beleuchtungsspitzen und EMI CE vollständig validiert. Mit den abgeschlossenen Testdaten demonstriert dieses Referenzdesign den Reifegrad der Totem-Pole-PFC mit C2000 und GaN und ist eine gute Studienplattform für das Design von PFC-Stufen für hocheffiziente Produkte.

Merkmale
  • Maximale Leistung: 4000 W bis 200 V bis 277 V Nennspannung
  • Spitzenwirkungsgrad: > = 99,1 % ; Leistungsfaktor: ~0.999
  • Strommessung durch nicht isolierte Hochgeschwindigkeitsverstärker
  • Einphasen-CCM-Totem-Pole mit TI Gen2-Tochterkarte
  • Kompatibel mit TMS320F28004x/F28002x-Digitalcontrollern
  • FSI-Kommunikationsanschluss enthalten
Ausgangsspannung – Auswahlmöglichkeiten TIDA-010203.1
Vin (Min) (V) 200
Vin (Max) (V) 277
Vout (Nom) (V) 400
Iout (Max) (A) 10
Ausgangsleistung (W) 4000
Isoliert/Nicht isoliert Non-Isolated
Eingabetyp AC
Topologie PFC- Boost
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Eine voll bestückte Platine wurde nur für Test- und Leistungsvalidierung entwickelt. Sie wird nicht zum Verkauf angeboten.

Designdateien und Produkte

Designdateien

Laden Sie sich sofort einsetzbare Systemdateien herunter, um Ihren Designprozess zu beschleunigen.

PDF | HTML
TIDUEZ3B.PDF (1749 KB)

Überblick über Referenzdesigns und verifizierte Leistungstestdaten

TIDM859B.ZIP (379 KB)

Detaillierter Überblick über das Design-Layout zur Bestimmung der Position der Komponenten

TIDM858E.ZIP (597 KB)

Vollständige Liste mit Designkomponenten, Referenz-Bezeichnern und Hersteller-/Teilenummern

TIDM861D.ZIP (5031 KB)

Dateien für 3D-Modelle oder 2D-Zeichnungen von IC-Komponenten

TIDCG06C.ZIP (1384 KB)

Designdatei mit Informationen zur physikalischen Platinenschicht der Design-Platine

TIDM860B.ZIP (2061 KB)

Leiterplattenschicht-Plotdatei zur Erstellung des Design-Layouts der Leiterplatte

TIDM857B.ZIP (588 KB)

Detailliertes Schaltplandiagramm für Design-Layout und Komponenten

Produkte

Enthält TI-Produkte in der Entwicklung und mögliche Alternativen.

DC/DC-Wandler

TPS560430Synchroner SIMPLE SWITCHER®-Abwärts-Stromwandler, 4 V bis 36 V, 0,6 A

Datenblatt: PDF | HTML
MCUs zur digitalen Stromversorgung in Echtzeit

TMS320F280049C2000™-MCU, 32 Bit, mit 100 MHz, FPU, TMU, 256 KB Flash-Speicher, CLA, PGAs, SDFM

Datenblatt: PDF | HTML
Universal-Operationsverstärker

LM358BDual-Operationsverstärker mit 36 V, 1,2 MHz, 3 mV Offsetspannung und Betrieb bei –40 °C bis 85 °C

Datenblatt: PDF | HTML
Hochgeschwindigkeits-Operationsverstärker (Transitfrequenz ≥ 50 MHz)

OPA607Stromsparender, präziser, dekompensierter 50-MHz-CMOS-Operationsverstärker für kostensensible System

Datenblatt: PDF | HTML
Isolierte Gate-Treiber

UCC23511Optokompatibler, isolierter Einkanal-Gate-Treiber, 5,7 kVrms, 1,5 A/2 A mit Optionen für 8 V und 12

Datenblatt: PDF | HTML
Galliumnitrid (GaN)-Leistungsstufen

LMG3422R030GaN-FET, 600 V, 30 mΩ, beinhaltet Treiber, Schutz und Temperaturmeldung

Datenblatt: PDF | HTML
Komparatoren

TLV3502Rail-to-Rail-Komparator, 4,5 ns

Datenblatt: PDF | HTML
Isolierte Gate-Treiber

UCC212223,0 kVrms 4 A/6 A zweikanaliger isolierter Gate-Treiber mit Disable-Pin, programmierbarer Totzeit un

Datenblatt: PDF | HTML
Hochgeschwindigkeits-Operationsverstärker (Transitfrequenz ≥ 50 MHz)

OPA2607Dekompensierter Zweikanal-Präzisions-CMOS-Operationsverstärker (50 MHz) mit geringem Stromverbrauch

Datenblatt: PDF | HTML
Isolierte Stromversorgungsmodule (integrierter Transformator)

UCC12050Hocheffizienter DC/DC-Wandler, 500 mW, mit Isolierung bis 5 kVRMS

Datenblatt: PDF | HTML
Transformatortreiber

SN6505BRauscharmer 1-A-, 420-kHz-Transformatortreiber mit Softstart-Funktion für isolierte Stromversorgunge

Datenblatt: PDF | HTML
Hochgeschwindigkeits-Operationsverstärker (Transitfrequenz ≥ 50 MHz)

OPA2607-Q1CMOS-Operationsverstärker mit zwei Kanälen, 50 MHz, dekompensierter Rail-to-Rail-Ausgang für die Aut

Datenblatt: PDF | HTML
Digitalisolatoren

ISO7763Robuster 6-kanaliger verstärkter 3/3-Digitalisolator mit EMV-Schutz

Datenblatt: PDF | HTML
Shunt-Spannungsreferenzen

TLV431BEinstellbarer Präzisions-Shunt-Regler, 0,5 % Genauigkeit, niedrige Spannung

Datenblatt: PDF | HTML

Technische Dokumentation

star
= Von TI ausgewählte Top-Dokumentation
Keine Ergebnisse gefunden. Bitte geben Sie einen anderen Begriff ein und versuchen Sie es erneut.
Alle anzeigen 1
Top-Dokumentation Typ Titel Format-Optionen Neueste englische Version herunterladen Datum
* Designleitfaden 4-kW, Single-Phase Totem Pole PFC Reference Design With C2000 and GaN (Rev. B) PDF | HTML 19.04.2023

Verwandte Designressourcen

Hardware-Entwicklung

Tochterkarte
LMG3422EVM-043 LMG3422R030 600-V 30-mΩ Halbbrücken-Tochterkarte TMDSCNCD280049C F280049C Evaluierungsmodul für C2000™ MCU controlCARD™™

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.

Videos