TLV3502
Rail-to-Rail-Komparator, 4,5 ns
Eine neuere Version dieses Produkts ist verfügbar
TLV3502
- High Speed: 4.5 ns
- Rail-to-Rail I/O
- Supply Voltage: 2.7 V to 5.5 V
- Push-Pull CMOS Output Stage
- Shutdown (TLV3501 Only)
- Micro Packages: 6-Pin SOT-23 (Single), 8-Pin SOT-23 (Dual)
- Low Supply Current: 3.2 mA
The TLV350x family of push-pull output comparators feature a fast 4.5-ns propagation delay and operation from 2.7 V to 5.5 V. Beyond-the-rails input common-mode range makes it an ideal choice for low-voltage applications. The rail-to-rail output directly drives either CMOS or TTL logic.
Microsize packages provide options for portable and space-restricted applications. The single (TLV3501) is available in 6-pin SOT-23 and 8-pin SO packages. The dual (TLV3502) comes in the 8-pin SOT-23 and 8-pin SO packages.
Technische Dokumentation
Typ | Titel | Datum | ||
---|---|---|---|---|
* | Data sheet | TLV350x 4.5-ns, Rail-to-Rail, High-Speed Comparator in Microsize Packages datasheet (Rev. E) | PDF | HTML | 17 Apr 2015 |
Circuit design | Signal and clock recovery comparator circuit (Rev. A) | PDF | HTML | 22 Jun 2021 | |
Circuit design | PWM generator circuit (Rev. A) | PDF | HTML | 01 Feb 2019 | |
Application note | High Speed Comparators for Triggering in Oscilloscopes | 19 Feb 2018 | ||
E-book | The Signal e-book: A compendium of blog posts on op amp design topics | 28 Mär 2017 |
Design und Entwicklung
Weitere Bedingungen oder erforderliche Ressourcen enthält gegebenenfalls die Detailseite, die Sie durch Klicken auf einen der unten stehenden Titel erreichen.
AMP-PDK-EVM — Evaluierungsmodul für das Verstärker-Leistungs-Entwicklungskit
Das Verstärker-Leistungs-Entwicklungskit (PDK) ist ein Evaluierungsmodul (EVM) zum Testen gängiger Operationsverstärker (OpAmp)-Parameter und ist mit den meisten Operationsverstärkern und Komparatoren kompatibel. Das EVM-Kit bietet eine Hauptplatine mit verschiedenen gesockelten (...)
TLV3501 and TLV3502 TINA-TI MACRO and Reference Design
CIRCUIT060010 — PWM-Generatorschaltung
PSPICE-FOR-TI — PSpice® für TI Design-und Simulationstool
TINA-TI — SPICE-basiertes analoges Simulationsprogramm
TIDM-SERVODRIVE — Referenzdesign für industriellen Servoantrieb und AC-Wechselrichterantrieb
TIDA-010203 — Einphasen-Totem-Pole-PFC, 4 kW – Referenzdesign mit C2000 und GaN
TIDA-00663 — Referenzdesign für gepulste LIDAR-Laufzeitmessung
TIPD108 — Analoger PWM-Generator, 5 V, 500 kHz PWM-Ausgang
Gehäuse | Pins | CAD-Symbole, Footprints und 3D-Modelle |
---|---|---|
SOIC (D) | 8 | Ultra Librarian |
SOT-23 (DCN) | 8 | Ultra Librarian |
Bestellen & Qualität
- RoHS
- REACH
- Bausteinkennzeichnung
- Blei-Finish/Ball-Material
- MSL-Rating / Spitzenrückfluss
- MTBF-/FIT-Schätzungen
- Materialinhalt
- Qualifikationszusammenfassung
- Kontinuierliches Zuverlässigkeitsmonitoring
- Werksstandort
- Montagestandort
Empfohlene Produkte können Parameter, Evaluierungsmodule oder Referenzdesigns zu diesem TI-Produkt beinhalten.
Support und Schulungen
TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren
Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.
Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.