TIDA-080007

DLP®-Referenzdesign für automatische Scheinwerfer

TIDA-080007

Designdateien

Überblick

Dieses Referenzdesign beschreibt das Design einer Steuerplatine für den DLP5531-Q1-DMD. Der DLP5531-Q1-DMD ist ein räumlicher Lichtmodulator mit über 1,3 Millionen Pixeln, der Licht steuern kann um volladaptive Lichtverteilung zu erzeugen. Das Design zeigt eine vereinfachte Stromversorgungsarchitektur mit einer reduzierten Komponentenanzahl, um Platz zu sparen und Kosten zu senken. In Kombination mit Optik, einer Eingangsvideoquelle und einem Computer oder anderen Steuerungsmitteln kann dieses Design verwendet werden, um adaptive Fernlichter, blendfreie Strahlsteuerung, reflektierende Verkehrszeichendimmung, Fußgänger-Dimmung, Symbolprojektion und OEM-Branding zu demonstrieren.

Merkmale
  • OpenLDI-Videoeingang
  • Brownout-Erkennung mit sicherem DMD-Parken
  • Frequenzspreizung zur Unterstützung der EMI-Anforderungen im Automobilbereich
  • LED-Aktivierungssignale zur Synchronisierung der LED-Beleuchtung mit dem DMD
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Eine voll bestückte Platine wurde nur für Test- und Leistungsvalidierung entwickelt. Sie wird nicht zum Verkauf angeboten.

Designdateien und Produkte

Designdateien

Laden Sie sich sofort einsetzbare Systemdateien herunter, um Ihren Designprozess zu beschleunigen.

TIDUES8.PDF (5340 KB)

Überblick über Referenzdesigns und verifizierte Leistungstestdaten

TIDM191.PDF (576 KB)

Detaillierter Überblick über das Design-Layout zur Bestimmung der Position der Komponenten

TIDM190.PDF (112 KB)

Vollständige Liste mit Designkomponenten, Referenz-Bezeichnern und Hersteller-/Teilenummern

TIDM193.ZIP (4709 KB)

Dateien für 3D-Modelle oder 2D-Zeichnungen von IC-Komponenten

TIDCFM3.ZIP (4993 KB)

Designdatei mit Informationen zur physikalischen Platinenschicht der Design-Platine

TIDM192.PDF (3968 KB)

Leiterplattenschicht-Plotdatei zur Erstellung des Design-Layouts der Leiterplatte

TIDM189.PDF (891 KB)

Detailliertes Schaltplandiagramm für Design-Layout und Komponenten

Produkte

Enthält TI-Produkte in der Entwicklung und mögliche Alternativen.

Ideale Diode und ODER-verknüpfende Controller

LM74610-Q1Idealer Diodencontroller für die Automobilindustrie, 0,48 bis 42 V, null Ruhestrom

Datenblatt: PDF | HTML
Außenbeleuchtungs- & Projektions-DMDs

DLP5531A-Q1Digitaler DLP®-Mikrospiegelbaustein (DMD) für die Automobilindustrie, 0,55 Zoll

Datenblatt: PDF | HTML
DLP-Controller & -Treiber

TPS99000-Q1DLP® System-Management- und Beleuchtungscontroller für DLP553x-Q1-Chipsatz

Datenblatt: PDF | HTML
DC/DC-Wandler

LMR36015-Q14,2 V bis 60 V, 1,5 A, ultra-kompakter Synchron-Abwärtswandler

Datenblatt: PDF
DC/DC-Wandler

TPS61170-Q1Aufwärtswandler mit großem Eingangsspannungsbereich von 3 V bis 18 V, 1,2 A, im QFN-Gehäuse mit 2 x

Datenblatt: PDF | HTML
DC/DC-Wandler

TPS62424-Q1Abwärtswandler für ADAS-Kamera-Anwendungen in der Automobilindustrie, 2,25 MHz, feste VOUT, Dual, 80

Datenblatt: PDF | HTML
DLP-Controller & -Treiber

DLPC230-Q1DLP ® DMD-Controller (Digital Micromirror Device) für den Automobilbereich für den Chipsatz DLP553x-

Datenblatt: PDF | HTML
MOSFETs

CSD17313Q2Q130 V, N-Kanal-NexFET™-Leistungs-MOSFET für die Automobilindustrie

Datenblatt: PDF | HTML
Außenbeleuchtungs- & Projektions-DMDs

DLP5531-Q1DLP® digitaler 0,55-Zoll-Mikrospiegelbaustein (DMD) für Anwendungen in der Außenbeleuchtung

Datenblatt: PDF | HTML
Digitale Temperatursensoren

TMP411-Q1Remote- und lokaler Temperatursensor mit N-Faktor und Reihenwiderstandskorrektur, für die Automobili

Datenblatt: PDF | HTML
Außenbeleuchtungs- & Projektions-DMDs

DLP5533A-Q1DLP® Digital Micromirror Device (DMD) für die Automobilindustrie, 0,55 Zoll

Datenblatt: PDF | HTML
ESD-Schutzdioden

TPD4E05U06-Q1Vierfache 0,5-pF, 5,5-V, ±12-kV ESD-Schutzdiode für USB- und Highspeed-Schnittstellen fü die Automob

Datenblatt: PDF | HTML
Protokoll- & Busschalter & -multiplexer

SN74CBTLV1G125-Q11-Kanal-FET-Bus-Schalter für die Automobilindustrie, 3,3 V, 1:1 (SPST)

Datenblatt: PDF | HTML
ESD-Schutzdioden

TPD2E2U06-Q1Dual-1,5-pF, 5,5-V, ±25-kV ESD-Schutzdiode für USB- und Highspeed-Schnittstellen

Datenblatt: PDF | HTML

Technische Dokumentation

star
= Von TI ausgewählte Top-Dokumentation
Keine Ergebnisse gefunden. Bitte geben Sie einen anderen Begriff ein und versuchen Sie es erneut.
Alle anzeigen 1
Top-Dokumentation Typ Titel Format-Optionen Neueste englische Version herunterladen Datum
* Designleitfaden DLP Auto Headlight Reference Design 24.09.2019

Verwandte Designressourcen

Hardware-Entwicklung

Evaluierungsplatine
DLP5531Q1EVM DLP® Evaluierungsmodul für hochauflösende Scheinwerferelektronik in der Automobilindustrie

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.

Videos