DAC81416-08EVM

Módulo de evaluación DAC81416-08

DAC81416-08EVM

Haga su pedido ahora

Información general

El DAC81416-08EVM es una plataforma fácil de usar para evaluar la funcionalidad y el rendimiento de los dispositivos DAC81416 y DAC81408. La placa viene con el DAC81416 instalado. El DAC81416-08EVM dispone de circuitos y puentes opcionales para configurar el dispositivo para diferentes aplicaciones.

Funciones
  • VIO y VDD con alimentación USB
  • Integralidad no lineal (INL): ±1 LSB máx. con salida de ±10 V, ±2 LSB máx. con salida de ±20 V
  • Tensión de referencia interna de 2.5 V precisa e integrada
  • Tres pines de conmutación A-B dedicados

  • Cable USB a micro-USB

DAC de precisión (≤ 10 MSPS)
DAC61408 DAC de salida de alta tensión y 8 canales de 12 bits con referencia interna integrada DAC61416 DAC de salida de alta tensión y 16 canales de 12 bits con referencia interna integrada DAC71408 DAC de salida de alta tensión, 8 canales, 14 bits con referencia interna integrada DAC71416 DAC de salida de alta tensión y 16 canales de 14 bits con referencia interna integrada DAC81408 DAC de salida de alta tensión y 8 canales de 16 bits con referencia interna integrada DAC81416 DAC de salida de alta tensión y 16 canales de 16 bits con referencia interna integrada
Descargar Ver vídeo con transcripción Video

Solicite y comience el desarrollo

Placa de evaluación

DAC81416-08EVM — Módulo de evaluación DAC81416-08

Productos y hardware compatibles
En inventario
Límite:
Agotado en TI.com
No disponible en TI.com

DAC81416-08EVM Módulo de evaluación DAC81416-08

close
Versión: null
Fecha de publicación:
GUI para el módulo de evaluación (EVM)

DAC81416-08EVM-GUI — Labview GUI for the DAC81416-08EVM

Productos y hardware compatibles

Productos y hardware compatibles

Productos
DAC de precisión (≤ 10 MSPS)
DAC81408 DAC de salida de alta tensión y 8 canales de 16 bits con referencia interna integrada DAC81416 DAC de salida de alta tensión y 16 canales de 16 bits con referencia interna integrada
Desarrollo de hardware
Placa de evaluación
DAC81416-08EVM Módulo de evaluación DAC81416-08
Opciones de descarga

DAC81416-08EVM-GUI Labview GUI for the DAC81416-08EVM

close
Versión: 1.3
Fecha de publicación: 13/03/2026

Suma de comprobación SHA-256
lock = Requiere aprobación de exportación (1 minuto)
Productos
DAC de precisión (≤ 10 MSPS)
DAC81408 DAC de salida de alta tensión y 8 canales de 16 bits con referencia interna integrada DAC81416 DAC de salida de alta tensión y 16 canales de 16 bits con referencia interna integrada
Desarrollo de hardware
Placa de evaluación
DAC81416-08EVM Módulo de evaluación DAC81416-08

Información de la versión

Version 1.0

Se aplican los Términos y condiciones estándar de TI para los elementos de evaluación.

Documentación técnica

star
= Principal documentación seleccionada por TI
No se encontraron resultados. Borre su búsqueda y vuelva a intentarlo.
Ver todo 2
Documentación principal Tipo Título Opciones de formato Descargar la versión más reciente en inglés Fecha
* EVM User's guide DAC81416-08 Evaluation Module User's Guide PDF | HTML 19/07/2024
Certificado DAC81416-08EVM EU Declaration of Conformity (DoC) PDF | HTML 8/05/2024

Soporte y capacitación

Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI

Ver todos los temas del foro en inglés

El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.

Si tiene alguna pregunta sobre la calidad, el empaquetado o el pedido de productos de TI, consulte el servicio de asistencia de TI.