DRV8353RS-EVM

Módulo de evaluación DRV8353RS para controlador de puerta inteligente de CC sin escobillas y trif

DRV8353RS-EVM

Haga su pedido ahora

Información general

El DRV8353RS-EVM es una etapa de accionamiento de CC sin escobillas trifásica de 15 A basada en el controlador de compuerta DRV8353RS y los transistores de efecto de campo de semiconductor de óxido metálico (MOSFET) CSD19532Q5B NexFET™.

El módulo cuenta con bus de CC individual y detección de tensión de fase, así como amplificadores de derivación de corriente de lado bajo individuales, lo que hace que este módulo de evaluación sea ideal para algoritmos de CC sin escobillas (BLDC) sin sensor.  El módulo suministra una alimentación del MCU de 3.3 V con un regulador buck integrado de 0.35 A.  La etapa de accionamiento tiene configuración IDRIVE, junto con un pin de fallo y protección para cortocircuitos, térmicas, de disparo y baja tensión a través de una interfaz periférica serial (SPI) configurable.

Funciones
  • Funcionamiento de 9 a 95 V
  • 15 A continua/20 A de pico Corriente de salida del puente H
  • Regulador buck interno
  • Tres amplificadores internos de derivación de corriente de lado bajo individuales
  • Firmware de INSTASPIN FOC disponible
Controladores BLDC
DRV8350R Controlador de puerta inteligente trifásico de 102 V máx. con regulador de reductor DRV8353 Controlador de puerta trifásico inteligente de 102 V máx. con amplificadores de derivación de corrie DRV8353F Controlador de puerta inteligente gestionado por calidad, seguridad funcional, trifásico, 102 V máx. DRV8353M Controlador de puerta trifásico inteligente de 102 V máx. con amplificadores de derivación de corrie DRV8353R Controlador de puerta inteligente trifásico de 102 V máx. con regulador reductor y amplificadores de

 

Diodos de protección ESD
TPD4S010 Diodo cuádruple de protección contra ESD de 0.8 pF, 5.5 V y ±8 kV con índice de sobretensión de 5 A

 

MCU automotrices para el control del tren de potencia, las zonas y el chasis
TMS320F28027F-Q1 MCU C2000™ de 32 bits para automoción con 60 MHz, Flash de 64 KB e InstaSPIN-FOC

 

MCU de potencia digital en tiempo real
F28E120SC MCU C2000™ de 32 bits con 160 MHz, 128 kB de memoria flash, FPU y PGA TMS320F28027F MCU C2000™ de 32 bits con 60 MHz, Flash de 64 KB e InstaSPIN-FOC

 

MOSFET
CSD19532Q5B MOSFET de potencia NexFET™ de 100 V y canal N, SON simple de 5 mm x 6 mm, 4,9 mOhm

 

Reguladores lineales y de baja salida (LDO)
LP2992 Regulador de voltaje de baja caída de 250 mA, 16 V, con habilitación
Descargar Ver vídeo con transcripción Video

Empiece

  1. Solicite el módulo de evaluación DRV8353RS
  2. Lea la guía del usuario de DRV8353Rx-EVM

Solicite y comience el desarrollo

Explorar paquetes de hardware, software y documentación

PAQUETE DE HARDWARE Y SOFTWARE

Evaluate your motor performance using DRV8353RS-EVM and F280025C with our C2000Ware motor control software development kit.

Ver paquete

Evaluate your motor performance using DRV8353RS-EVM and F280025C with our C2000Ware motor control software development kit.

close
See required hardware, software and tools to spin a brushless-DC motor with field-oriented control on the F280025C and DRV8353RS-EVM.
Placa de evaluación

DRV8353RS-EVM — Módulo de evaluación DRV8353RS para controlador de puerta inteligente CC sin escobillas y trifásico

Required
¿Por qué lo necesito? This is the evaluation module (EVM) hardware which is the driver, power management and current sensing to interface to the motor.
Productos y hardware compatibles
En inventario
Límite:
Agotado en TI.com
No disponible en TI.com

DRV8353RS-EVM Módulo de evaluación DRV8353RS para controlador de puerta inteligente CC sin escobillas y trifásico

close
Versión: null
Fecha de publicación:
Kit de desarrollo

LAUNCHXL-F280025C — Kit de desarrollo de LaunchPad™ F280025C de MCU en tiempo real C2000™

Required
¿Por qué lo necesito? This is the EVM hardware for the TMS320F280025C microcontroller.
Productos y hardware compatibles
En inventario
Límite:
Agotado en TI.com
No disponible en TI.com

LAUNCHXL-F280025C Kit de desarrollo de LaunchPad™ F280025C de MCU en tiempo real C2000™

close
Versión: null
Fecha de publicación:

Solicite únicamente este hardware

Placa de evaluación

DRV8353RS-EVM — Módulo de evaluación DRV8353RS para controlador de puerta inteligente CC sin escobillas y trifásico

Productos y hardware compatibles
En inventario
Límite:
Agotado en TI.com
No disponible en TI.com

DRV8353RS-EVM Módulo de evaluación DRV8353RS para controlador de puerta inteligente CC sin escobillas y trifásico

close
Versión: null
Fecha de publicación:
Se aplican los Términos y condiciones estándar de TI para los elementos de evaluación.

Archivos de diseño

Documentación técnica

star
= Principal documentación seleccionada por TI
No se encontraron resultados. Borre su búsqueda y vuelva a intentarlo.
Ver todo 4
Documentación principal Tipo Título Opciones de formato Descargar la versión más reciente en inglés Fecha
* EVM User's guide DRV8353Rx-EVM InstaSPIN™ Software Quick Start Guide (Rev. B) 16/11/2018
* EVM User's guide DRV8353Rx-EVM User’s Guide (Rev. A) 13/11/2018
Certificado DRV8353RS-EVM EU RoHS Declaration of Conformity (DoC) 28/03/2023
Guía del usuario DRV8353Rx-EVM GUI User’s Guide (Rev. B) 16/11/2018

Recursos de diseño

Desarrollo de hardware

Placa de evaluación
LAUNCHXL-F2800157 Kit de desarrollo de LaunchPad™ F2800157 de microcontroladores (MCU) en tiempo real C2000™

Desarrollo de software

Software de aplicación y estructura
MOTORWARE Software MotorWare™

Soporte y capacitación

Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI

Ver todos los temas del foro en inglés

El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.

Si tiene alguna pregunta sobre la calidad, el empaquetado o el pedido de productos de TI, consulte el servicio de asistencia de TI.