LM5148-LM25148DESIGN-CALC

Herramientas de diseño de inicio rápido LM5148 y LM25148 del controlador

LM5148-LM25148DESIGN-CALC

Descargas

Información general

Le damos la bienvenida a la herramienta de diseño de inicio rápido para los controladores LM5148, LM5148-Q1, LM25148 y LM25148-Q1. Esta herramienta independiente facilita y asiste al ingeniero de fuentes de alimentación con el diseño de regulador buck de CC/CC a partir de la familia de controladores antes mencionados. De este modo, el usuario puede llegar rápidamente a un diseño optimizado para satisfacer los requisitos de la aplicación.
Funciones
  • Determine la inductancia del filtro de salida y las capacitancias de entrada y salida
  • Seleccione componentes para UVLO de entrada, OCP, valor de consigna de la tensión de salida y AEF
  • Optimice los valores de compensación y la colocación cero/polo en términos de estabilidad del bucle de control utilizando la frecuencia de cruce como métrica de rendimiento
  • Inspeccione la eficiencia del regulador y las disipaciones de potencia de los componentes
  • Analice la eficiencia en función de los parámetros MOSFET de potencia seleccionados
  • Revisión del esquema autogenerado, de la lista de materiales y de la estimación del tamaño de la solución
Descargar Ver vídeo con transcripción Video

Descargas

Herramienta de cálculo

LM5148-LM25148DESIGN-CALC LM5148/-Q1 and LM25148/-Q1 controller quickstart design tool

Productos y hardware compatibles

Productos y hardware compatibles

Productos
Controladores de CC/CC
LM25148 Controlador CC/CC reductor síncrono de 42 V con IQ ultrabaja LM25148-Q1 Controlador automotriz CC/CC reductor síncrono de 42 V con IQ ultrabaja LM5148 Controlador reductor síncrono de modo de corriente de 3.5 V a 80 V LM5148-Q1 Controlador CC/CC buck síncrono automotriz de 80 V con IQ ultrabaja
Desarrollo de hardware
Placa de evaluación
LM25149-Q1EVM-2100 Módulo de evaluación de controlador CC/CC reductor síncrono de 5.5 V a 36 V y IQ baja LM25149-Q1 LM5149-Q1EVM-400 Módulo de evaluación LM5149-Q1, 72 V, baja IQ, controlador CC/CC síncrono reductor con filtro EMI ac
Opciones de descarga

LM5148-LM25148DESIGN-CALC LM5148/-Q1 and LM25148/-Q1 controller quickstart design tool

close
Última versión
Versión: A4
Fecha de publicación: 19/09/2024

LM(2)5148/-Q1 quickstart calculator

Suma de comprobación SHA-256
Productos
Controladores de CC/CC
LM25148 Controlador CC/CC reductor síncrono de 42 V con IQ ultrabaja LM25148-Q1 Controlador automotriz CC/CC reductor síncrono de 42 V con IQ ultrabaja LM5148 Controlador reductor síncrono de modo de corriente de 3.5 V a 80 V LM5148-Q1 Controlador CC/CC buck síncrono automotriz de 80 V con IQ ultrabaja
Desarrollo de hardware
Placa de evaluación
LM25149-Q1EVM-2100 Módulo de evaluación de controlador CC/CC reductor síncrono de 5.5 V a 36 V y IQ baja LM25149-Q1 LM5149-Q1EVM-400 Módulo de evaluación LM5149-Q1, 72 V, baja IQ, controlador CC/CC síncrono reductor con filtro EMI ac

Información de la versión

Welcome to the quickstart design calculator tool for the LM5148, LM5148-Q1, LM25148 and LM25148-Q1. This standalone tool facilitates and assists the power supply engineer with the design of a DC/DC buck regulator based on the LM(2)5148/-Q1 controller family. As such, the user can expeditiously arrive at an optimized design to meet the application requirements.

Recursos de diseño

Desarrollo de hardware

Placa de evaluación
LM25149-Q1EVM-2100 Módulo de evaluación de controlador CC/CC reductor síncrono de 5.5 V a 36 V y IQ baja LM25149-Q1

Soporte y capacitación

Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI

Ver todos los temas del foro en inglés

El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.

Si tiene preguntas sobre la calidad, el paquete o el pedido de productos de TI, consulte el soporte de TI.