LM25148
Controlador CC/CC reductor síncrono de 42 V con IQ ultrabaja
LM25148
- Functional Safety-Capable
- Integrated EMI mitigation
- Selectable dual random spread spectrum (DRSS) feature for enhanced EMI performance across low and high-frequency bands
- Optimized for CISPR 32 Class B requirements
- Versatile synchronous buck DC/DC controller
- Wide input voltage range of 3.5 V to 42 V
- 1% accurate, fixed 3.3-V, 5-V, 12-V, or adjustable output from 0.8 V to 36 V
- 150°C maximum junction temperature
- Lossless DCR or shunt current sensing
- Shutdown mode current: 2.3 µA
- No-load sleep current: 9.5 µA
- Internal 3-ms soft-start ramp
- Stackable up to two phases
- Advanced dropout with frequency foldback
- Internal bootstrap diode
- Switching frequency from 100 kHz to 2.2 MHz
- SYNC in and SYNC out capability
- Selectable PFM or FPWM modes
- Inherent protection features for robust design
- Internal hiccup mode overcurrent protection
- ENABLE and PGOOD functions
- VCC, VDDA, and gate-drive UVLO protection
- Internal or external loop compensation
- Thermal shutdown protection with hysteresis
- Create a custom design using the LM25148 with WEBENCH Power Designer
The LM25148 is a 42-V, ultra-low IQ synchronous buck DC/DC controller for high-current, single-output applications. The controller uses a peak current-mode control architecture for easy loop compensation, fast transient response, and excellent load and line regulation. The LM25148 can be set up in interleaved mode (paralleled output) with accurate current sharing for high-current applications. It can operate at input voltages as low as 3.5 V, at nearly 100% duty cycle if needed.
The LM25148 has a unique EMI reduction feature known as dual random spread spectrum (DRSS). Combining low-frequency triangular and high-frequency random modulations mitigates EMI disturbances across lower and higher frequency bands, respectively. This hybrid technique aligns with the multiple resolution bandwidth (RBW) settings specified in industry-standard EMC tests.
Documentación técnica
Diseño y desarrollo
Para conocer los términos adicionales o los recursos necesarios, haga clic en cualquier título de abajo para ver la página de detalles cuando esté disponible.
LM25149-Q1EVM-2100 — Módulo de evaluación de controlador CC/CC reductor síncrono de 5.5 V a 36 V y IQ baja LM25149-Q1
LM5143-Q1EVM-2100 — Módulo de evaluación de controlador reductor síncrono de doble canal para automoción
LM5149-Q1EVM-400 — Módulo de evaluación LM5149-Q1, 72 V, baja IQ, controlador CC/CC síncrono reductor con filtro EMI ac
El módulo de evaluación (EVM) de alta densidad LM5149‑Q1EVM‑400 está diseñado para mostrar el rendimiento del controlador reductor de CC/CC síncrono de alto rendimiento para automoción LM5149‑Q1. El EVM funciona en un amplio rango de tensión de entrada de 15 V a 72 V para brindar una salida fija de (...)
PMP31252 — Diseño de referencia de convertidor reductor síncrono bifásico de 150 W para aplicaciones de sector
Encapsulado | Pines | Símbolos CAD, huellas y modelos 3D |
---|---|---|
VQFN (RGY) | 24 | Ultra Librarian |
Pedidos y calidad
- RoHS
- REACH
- Marcado del dispositivo
- Acabado de plomo/material de la bola
- Clasificación de nivel de sensibilidad a la humedad (MSL) / reflujo máximo
- Estimaciones de tiempo medio entre fallas (MTBF)/fallas en el tiempo (FIT)
- Contenido del material
- Resumen de calificaciones
- Monitoreo continuo de confiabilidad
- Lugar de fabricación
- Lugar de ensamblaje
Soporte y capacitación
Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI
El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.
Si tiene preguntas sobre la calidad, el paquete o el pedido de productos de TI, consulte el soporte de TI.