PCM6260Q1EVM-PDK

Módulo de evaluación PCM6260-Q1 para ADC de audio de 6 canales con polarización de micrófono program

PCM6260Q1EVM-PDK

Haga su pedido ahora

Información general

El kit de desarrollo del rendimiento (PDK) del módulo de evaluación (EVM) PCM6260-Q1 permite al usuario probar las capacidades del dispositivo PCM6260-Q1, un convertidor analógico a digital (ADC) de audio de alto rendimiento y seis canales que admite señales de entrada analógicas de hasta 10 VRMS.

El PCM6260-Q1 admite entradas de línea y micrófono para configuraciones de entrada diferencial y de extremo único. El dispositivo ofrece alta tensión integrada, polarización programable de micrófono y circuitos de diagnóstico integrados que permiten conexiones directas a sistemas automotrices basados en micrófono con capacidad de errores para entradas acopladas a CC.

El EVM se empareja con la AC-MB (incluida en el kit), una placa base flexible de convertidores de audio que proporciona alimentación, control y datos de audio digital al EVM.

Funciones
  • Kit de evaluación completo para PCM6260-Q1
  • ADC de audio de alto rendimiento: Rango dinámico de 107 dB
  • Micrófono integrado para pruebas de grabación de voz
  • Acceso directo a señales de audio digitales e interfaz de control para una integración sencilla en el sistema final
  • La conexión USB a la PC proporciona alimentación, control y transmisión de datos de audio para una fácil evaluación

  • Módulo de evaluación PCM6260Q1EVM-PDK
  • Placa base de convertidores de audio (AC-MB)

ADC de audio
PCM6260-Q1 ADC de audio de 6 canales para automoción con polarización de micrófono programable integrada, re PCM6360-Q1 ADC de audio automotriz, 6 canales con polarización de micrófono integrada y diagnóstico de entra
Descargar Ver vídeo con transcripción Video

Solicite y comience el desarrollo

Explorar paquetes de hardware, software y documentación

PAQUETE DE HARDWARE Y SOFTWARE

Develop with PCM6260-Q1

Ver paquete

Develop with PCM6260-Q1

close
Hardware, software, and resources for evaluating the PCM6260-Q1 analog-to-digital converter.
Placa de evaluación

PCM6260Q1EVM-PDK — PCM6260-Q1 evaluation module for six-channel audio ADC with integrated programmable microphone bias

Required
¿Por qué lo necesito? This evaluation module provides the hardware interface to the PCM6260-Q1 ADC for use with the control software GUI.
Productos y hardware compatibles
En inventario
Límite:
Agotado en TI.com
No disponible en TI.com

PCM6260Q1EVM-PDK PCM6260-Q1 evaluation module for six-channel audio ADC with integrated programmable microphone bias

close
Versión: null
Fecha de publicación:
Software de aplicación y estructura

PUREPATHCONSOLE — PurePath™ Console graphical development suite for audio system design and development

Required
¿Por qué lo necesito? PurePath™ Console software provides an easy-to-use tool specifically designed to simplify software development for the PCM6260-Q1.
Productos y hardware compatibles

Productos y hardware compatibles

Productos
ADC de audio
PCM1841-Q1 Convertidor analógico a digital (ADC) de audio de 32 bits, 192 kHz y 4 canales para el sector automo PCM3120-Q1 ADC de audio de baja potencia, controlado por software, para sector automotriz, estéreo, con rela PCM3140-Q1 Convertidor analógico a digital (ADC) de audio Burr‑Brown™ de 768 kHz y 4 canales con relación señal PCM5120-Q1 ADC de audio estéreocontrolado por software de baja potencia, 768 kHz y relación señal-ruido de 1 PCM5140-Q1 Convertidor analógico a digital (ADC) de audio Burr‑Brown™ de 768 kHz y 4 canales con relación señal PCM6020-Q1 ADC de audio de 2 canales con polarización de micrófono integrada, refuerzo y diagnóstico de entrada PCM6120-Q1 ADC automotriz de audio estéreo controlado por software de baja potencia, 768 kHz y relación seña PCM6140-Q1 Convertidor analógico a digital (ADC) de audio Burr‑Brown™ de 768 kHz y 4 canales con relación señal PCM6260-Q1 ADC de audio de 6 canales para automoción con polarización de micrófono programable integrada, re PCM6340-Q1 ADC de audio automotriz, 4 canales con polarización de micrófono integrada y diagnóstico de entra PCMD3140 Convertidor de cuatro canales de entrada PDM a salida TDM o I²S PCMD3140-Q1 Convertidor automotriz, con relación señal-ruido (SNR) de 127 dB, 768 kHz, 4 canales, entrada de mod PCMD3180 Convertidor de entrada de modulación por densidad de pulsos (PDM) a multiplexación por división en e PCMD3180-Q1 Convertidor de entrada de modulación por densidad de pulsos (PDM) a multiplexación por división en e TAA3020 Convertidor analógico a digital (ADC) de audio de 768 kHz y canal estéreo con SNR de 104&nbs TAA3040 Quad-channel 768kHz audio analog-to-digital converter (ADC) with 104dB SNR TAA5212 Convertidor analógico-digital de audio estéreo de alto rendimiento con un rango dinámico de 119 dB y TAA5412-Q1 ADC de audio estéreo automotriz con un rango dinámico de 112 dB, entrada de alto voltaje, polarizaci TLV320ADC3120 ADC de audio Burr-Brown™ de 768 kHz y canal estéreo con SNR de 106 dB TLV320ADC3140 Convertidor analógico a digital (ADC) de audio Burr-Brown™ de 768 kHz y canal estéreo, de cuatro can TLV320ADC5120 ADC de audio Burr-Brown™ de 768 kHz y canal estéreo con SNR de 120 dB TLV320ADC5140 Convertidor analógico a digital (ADC) de audio Burr-Brown™ de 768 kHz y canal estéreo, de cuatro can TLV320ADC6120 Convertidor analógico a digital (ADC) de audio Burr-Brown™ de 768 kHz y canal estéreo, con SNR de 12 TLV320ADC6140 Convertidor analógico a digital (ADC) de audio Burr-Brown™ de 768 kHz y canal estéreo, de cuatro can
Amplificadores de audio de uso general
TAS2552 Amplificador inteligente de entrada digital/analógica de 4 W con detección de I/V para protección e TAS2555 Amplificador inteligente de entrada digital de 5.7 W con protección de altavoces integrada, EQ avanz TAS2557 Amplificador inteligente de entrada digital de 5.7 W con protección de altavoces integrada, EQ avanz TAS2559 Amplificador inteligente de entrada digital de 5.7 W con protección de altavoces integrada y procesa TAS2560 Amp. int. de entr. dig. de 5.6 W c/detecc. de I/V p/prote. de altav. y boost integ. clase H de 8.5 V TAS2563 Amplificador inteligente de entrada digital de 6.1 W con protección de altavoces integrada, EQ avanz TAS5731 Amp. audio estéreo 20W, mono 41W, 8-21.5V, entrada digital bucle abierto Clase D compatibilidad 2.1 TAS5760MD Amp. audio de clase D con entrada digital estéreo 55 W, mono 114 W y 4.5 a 26.4 V con HP integrado
Amplificadores de audio especializados
TPA6166A2 Amplificador para auriculares de entrada analógica estéreo de 43 mW con detección de accesorios
Amplificadores de audio para altavoces, TV y barra de sonido
TAS2110 Amp. de altavoz de clase D c/entrada digital mono de 6.1 W y boost de clase H integrado de 11 V TAS2764 Amplificador inteligente de 2.3 a 16 V con entrada digital de 13 W, detección de I/V, para la protec TAS2780 Amplificador inteligente de entrada digital de 25 W, de 4.5 V a 24 V y pico de 6 A con detección de TAS5729MD Amp. audio digital clase D entrada abierta, 12 W estéreo, 24 W mono, sum. 4.5 a 26.4 V HP TAS5733L Amp. de audio de clase D, bucle abierto, entrada digital estéreo 10 W, mono 20 W y 8-16.5 V, EQ y AG TAS5751M Amp. de aud. clase D de bucle ab., entr. digit. est. de 25 W, mono de 40 W y 8 V a 26.4 V c/EQ y AGL TAS5754M Amplificador audio digital Clase D salida estéreo 40W, mono 61W, sum. 4.5 a 26.4V, entrada digital TAS5756M Amplificador audio digital, Clase D salida estéreo 30W, mono 40W, sum. 4.5 a 26.4 V, entrada digital TAS5760L Amp. audio clase D con entrada digital estéreo de 21 W, mono de 42 W y alimentación de 4.5 a 16.4 V TAS5760LD Amp. audio clase D con entrada digital estéreo 21 W, mono 42 W y de 4.5V a 16.4 V con HP integrado TAS5760M Amp. audio de clase D con entrada digital estéreo 55 W, mono de 114 W y alimentación de 4.5 a 26.4 V TAS5780M Amplificador de audio clase D, entrada digital estéreo 20 W, mono 40 W y alimentación 4.5 V a 26.4 V TAS5782M Amplificador de audio inteligente estéreo de 20 W y mono de 40 W, de clase D, entrada digital y fuen TAS5805M Amplificador de audio de clase D con procesamiento, estéreo de 23 W, mono de 45 W, fuente de aliment TAS5822M Amp. clase D, bucle cerrado, entrada digital, estéreo, 35 W, s/ inductor c/ proc. mejorado de 96 kHz TAS5825M Amplificador de audio inteligente de clase D con entrada digital estéreo de 38 W, mono de 65 W y 4.5 TAS5825P Amp. de aud. cl. D c/entrada dig. y ctrl. de clase H de 4.5 V a 26.4 V c/inact. ultrab. y efic. sup.
Amplificadores de audio para celulares, tabletas y dispositivos portátiles
TAS2562 Amplificador inteligente de entrada digital de 6.1 W con detección de I/V para protección de altavoc TAS2564 Amplificador inteligente de entrada digital de 7 W con detección de I/V para protección de altavoces TAS2572 Amplificador inteligente de entrada digital de 6.6 W con detección I/V y refuerzo integrado de 13 V
Amplificadores de audio para PC y portátiles
TAS2770 Amplificador inteligente de 20 W, entrada digital, 4.5 a 18 V con detección de I/V para la protecció TAS2781 Amplificador de clase D con entrada digital de 25 W y 4.5 V a 23 V con procesamiento de audio integr TAS5766M Amp. audio inteligente clase D con entrada digital estéreo 50 W, mono 100 W y sum. 4.5 a 26.4 V
Amplificadores de audio para uso automotriz
TAS5411-Q1 Amplificador de audio de clase D, mono, con entrada analógica, para uso automotriz, 8 W, 4.5 a 18 V TAS5421-Q1 Amplificador de audio de clase D, mono, con entrada analógica, para uso automotriz, 22 W, 4.5 a 18 V TAS5431-Q1 Amplificador de audio Clase D mono con entrada analógica de 8 W, 4.5 a 18 V para uso automotriz TAS5441-Q1 Amplificador de audio Clase D mono con entrada analógica de 22 W, 4.5 a 18 V para uso automotriz TAS5760M-Q1 Amplificador de audio de Clase D, entrada digital, 25 W, 2 canales y alimentación de 4.5 V a 26.4 V TAS6421-Q1 Amplificador de audio de clase D, entrada digital, 75 W, 2 MHz, 1 canal y alimentación de 4.5 V a 26 TAS6422-Q1 Amplificador de audio automotriz de clase D, entrada digital de 4.5 a 26.4 V, 75 W, 2 MHz y 2 canale TAS6422E-Q1 Amplificador de audio automotriz de clase D con entrada digital de 4.5 V a 26.4 V, 75 W, 2 MHz y 2 c TAS6424-Q1 Amplificador de audio automotriz de clase D, entrada digital de 4.5 a 26.4 V, 75 W, 2 MHz y 4 can TAS6424E-Q1 Amplificador de audio automotriz de clase D, entrada digital de 4.5 a 26.4 V, cuatro canales, 2 MHz TAS6424L-Q1 Amplificador de audio de clase D, entrada digital de 27 W, 2 MHz, 4 canales, de 4.5 V a 18 V, con de TAS6424M-Q1 Amplificador de audio de clase D con entrada digital de 45 W, 2 MHz, 4 canales, de 4.5 V a 18 V, con TAS6424MS-Q1 Amplificador de audio automotriz de clase D con entrada digital de 4.5 a 18 V, 45 W, 2 MHz y 4 canal TAS6424R-Q1 Amplificador de audio automotriz de clase D, entrada digital de 4.5 a 26.4 V, cuatro canales, 2 MHz TAS6511-Q1 Amplificador automotriz de audio clase D de 1 canal con entrada digital, 50 W, 2 MHz co TAS6584-Q1 Amplificador de audio automotriz de clase D de cuatro canales con entrada digital de 10 A y 45 V con TAS6684-Q1 Amplificador automotriz de audio de clase D de cuatro canales con entrada digital de 13 A y 45 V y d TAS6754-Q1 Amplificador de audio de clase D de cuatro canales con entrada digital de 19 V y modulación 1L para TPA6304-Q1 Amplificador de audio Burr-Brown™ automotriz, clase D, entrada analógica de 2.1 MHz, 45 W, 4 canales TPA6404-Q1 Amplificador de audio automotriz de clase D con entrada analógica de suministro de 4.5 a 18 V, 45 W,
CODEC de audio
TAC5111 Códec de audio mono de baja potencia con ADC de rango dinámico de 105 dB y DAC de rango dinámico de TAC5111-Q1 Códec de audio mono de baja potencia para automoción con ADC de rango dinámico de 105 dB y DAC de ra TAC5112 Códec de audio estéreo de baja potencia con ADC de rango dinámico de 105 dB y DAC de rango dinámico TAC5112-Q1 Códec de audio estéreo de baja potencia con ADC de rango dinámico de 105 dB, DAC de rango dinámico d TAC5211 Códec de audio mono de alto rendimiento con ADC de rango dinámico de 119 dB y DAC de rango dinámi TAC5212 Códec de audio estéreo de alto rendimiento con ADC de rango dinámico de 119 dB y DAC de rango dinámi TAC5311-Q1 Códec de audio mono para automoción con ADC de 104 dB, DAC de 114 dB, entrada de alta tensión, polar TAC5312-Q1 Códec de audio estéreo para automoción con ADC de 104 dB, DAC de 114 dB, entrada de alta tensión, po TAC5412-Q1 Códec de audio estéreo automotriz con ADC de 112 dB, DAC de 120 dB, entrada de alto voltaje, polariz TLV320AIC3268 Códec de audio estéreo de potencia ultrabaja TLV320AIC3268
DAC de audio
PCM1690 DAC de audio de 8 canales con SNR de 113 dB y salidas diferenciales PCM5242 DAC de audio estéreo DirectPath™ de 4.2 VRMS, 32 bits, 384 kHz y 114 dB TAD5112 Convertidor analógico a digital (DAC) de audio estéreo de baja potencia con rango dinámico de 110 dB TAD5112-Q1 DAC de audio estéreo de baja potencia para automoción con rango dinámico de 110 dB y controlador de TAD5212 Convertidor analógico a digital (DAC) de audio estéreo de alto rendimiento con rango dinámico de 120 TAD5212-Q1 DAC de audio estéreo de alto rendimiento para automoción con rango dinámico de 120 dB y controlador
Drivers piezoeléctricos
DRV5825P Controlador piezo, entr. digital estéreo 7.5 A, mono 15 A, 4.5 V a 26.4 V, prot. inteligente de I/V
Desarrollo de hardware
Kit de desarrollo
TAA3020EVM-PDK Kit de desarrollo de productos TAA3020
Placa de evaluación
ADC3120EVM-PDK Módulo de evaluación de TLV320ADC3120 para ADC de audio Burr-Brown™ de canal estéreo de 768 kHz con ADC3120Q1EVM-PDK Módulo de evaluación PCM3120-Q1 para convertidor analógico-digital de audio estéreo de 768 kHz con S ADC5120EVM-PDK Módulo de evaluación de TLV320ADC5120 para ADC de audio Burr-Brown™ de canal estéreo de 768 kHz con ADC5120Q1EVM-PDK Módulo de evaluación PCM5120-Q1 para convertidor analógico-digital de audio estéreo de 768 kHz con S ADC6120EVM-PDK Módulo de evaluación de TLV320ADC6120 para ADC de audio Burr-Brown™ de canal estéreo de 768 kHz con ADC6120Q1EVM-PDK Módulo de evaluación PCM6120-Q1 para convertidor analógico-digital de audio estéreo de 768 kHz con S PCM1809EVM Módulo de evaluación PCM1809 PCMD3140Q1EVM-PDK Módulo de evaluación PCMD3140-Q1 para convertidor de 4 canales de entrada PDM a salida TDM o I²S PP-SALB2-EVM Módulo de evaluación PP-SALB2-EVM de placa de caracterización de altavoces para amplificador inte TAA3040EVM-PDK Módulo de evaluación TAA3040 TAA5212EVM-K Módulo de evaluación TAA5212 TAC5112EVM-K Módulo de evaluación TAC5112 TAC5212EVM-K Módulo de evaluación TAC5212 TAD5212EVM-K Módulo de evaluación TAD5212 TAS2555YZEVM TAS2555 Módulo de evaluación del amplificador de audio de 5.7 W de clase D TAS2557EVM TAS2557 Módulo de evaluación del amplificador de audio de clase D de 5.7 W con sensor de altavoz e i TAS2559EVM TAS2559 Módulo de evaluación del amplificador de audio de 5.7 W de clase D TAS2560EVM TAS2560 Módulo de evaluación del amplificador de audio de 5.6 W de clase D TAS2770EVM TAS2770EVM Amplificador de audio de clase D mono, entrada digital, detección de IV y módulo de evalu TAS2781EVM Módulo de evaluación TAS2781 para amplificador de audio mono de clase D con entrada digital y sensor TAS3251EVM Módulo de evaluación TAS3251 de amplificador de clase D con entrada digital Ultra HD estéreo de 175  TAS5411Q1EVM TAS5411-Q1 8-W Módulo de evaluación de amplificador de audio de clase D de entrada analógica mono de TAS5421EVM TAS5421EVM Placa de evaluación del amplificador de audio para eCall, telemática, cuadro de instrumen TAS5431Q1EVM TAS5431-Q1 8-W Módulo de evaluación de amplificador de audio de clase D de entrada analógica mono TAS5441Q1EVM Módulo de evaluación del amplificador de audio para eCall, telemática, cuadro de instrumentos y sist TAS5721EVM Módulo de evaluación TAS5721 TAS5733LEVM TAS5733L Módulo de evaluación de amplificador de audio de clase D de circuito abierto y entrada digi TAS5751MEVM TAS5751M Módulo de evaluación del amplificador de audio de clase D de circuito abierto y entrada dig TAS5754MDCAEVM TAS5754M Módulo de evaluación del amplificador de clase D de circuito cerrado de entrada digital I2S TAS5756MDCAEVM TAS5756M Módulo de evaluación del amplificador de clase D de circuito cerrado de entrada digital I2S TAS5760XXEVM Módulo de evaluación TAS5760M/MD/L/LD TAS5782MEVM Amplificador de audio TAS5782M de clase D, bucle cerrado y entrada digital con módulo de evaluación TAS5805MEVM TAS5805M Amplificador de audio de clase D con circuito cerrado, estéreo, entrada digital y EVM de pr TAS5825MEVM Amplificador de audio de clase D de circuito cerrado con entrada digital y módulo de evaluación de p TAS6421Q1EVM TAS6421-Q1 Amplificador de audio de clase D con entrada digital de 2.1 MHz de 1 canal con módulo de TAS6422EQ1EVM Módulo de eval. de diag. I2C del amp. de audio de clase D con entrada digital de 2 canales, 2 MHz TAS6422Q1EVM TAS6422Q1 Amplificador de audio de clase D con entrada digital de 2.1 MHz de 2 canales con módulo de TAS6424EQ1EVM Mód. de eval. TAS6424E-Q1 de amp. de audio de clase D c/entrada dig. de cuatro canales, 75 W y 2 MHz TAS6424LQ1EVM TAS6424LQ1 Amplificador de audio de clase D con entrada digital de 2.1 MHz de 4 canales con módulo d TAS6424MSQ1EVM Amplificador de audio de clase D con entrada digital de 4 canales y 2.1 MHz con módulo de evaluación TAS6511Q1EVM Módulo de evaluación TAS6511-Q1 TAS6584Q1EVM Módulo de evaluación TAS6584-Q1 para amplificador de audio de clase D de 4 canales, entrada digit TAS6684Q1EVM Módulo de evaluación TAS6684-Q1 TAS6754Q1EVM Módulo de evaluación TAS6754-Q1 TPA6304Q1EVM Módulo de evaluación de amplificador de audio de Clase D, entrada analógica de 2.1 MHz y 4 canales p TPA6404Q1EVM Módulo de evaluación TPA6404-Q1 de amplificador de audio de Clase D, entrada analógica de 2 MHz, 50 
Documentación y recursos

Solicite únicamente este hardware

Placa de evaluación

PCM6260Q1EVM-PDK — PCM6260-Q1 evaluation module for six-channel audio ADC with integrated programmable microphone bias

Productos y hardware compatibles
En inventario
Límite:
Agotado en TI.com
No disponible en TI.com

PCM6260Q1EVM-PDK PCM6260-Q1 evaluation module for six-channel audio ADC with integrated programmable microphone bias

close
Versión: null
Fecha de publicación:
Se aplican los Términos y condiciones estándar de TI para los elementos de evaluación.

Archivos de diseño

Documentación técnica

star
= Principal documentación seleccionada por TI
No se encontraron resultados. Borre su búsqueda y vuelva a intentarlo.
Ver todo 2
Documentación principal Tipo Título Opciones de formato Descargar la versión más reciente en inglés Fecha
* EVM User's guide PCM6xx0Q1EVM-PDK Evaluation Module (Rev. B) 30/06/2020
Certificado PCM6260EVM-PDK EU Declaration of Conformity (DoC) 4/02/2020

Recursos de diseño

Desarrollo de software

Software de aplicación y estructura
PUREPATHCONSOLE Conjunto de aplicaciones de desarrollo gráfico de PurePath™ Console para el diseño y desarrollo de s

Soporte y capacitación

Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI

Ver todos los temas del foro en inglés

El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.

Si tiene alguna pregunta sobre la calidad, el empaquetado o el pedido de productos de TI, consulte el servicio de asistencia de TI.