PP-SALB2-EVM

Módulo de evaluación PP-SALB2-EVM de placa de caracterización de altavoces para amplificador inte

PP-SALB2-EVM

Haga su pedido ahora

Información general

Esta placa es compatible con lo siguiente: TAS2555YZEVMTAS2557EVM y TAS2559EVM.

La placa de caracterización de altavoces con amplificador inteligente, utilizada junto con un amplificador inteligente compatible de TI y el software PurePath Console, permite a los usuarios medir la excursión, la temperatura y otros parámetros del altavoz para su uso con productos de amplificadores inteligentes de TI.  La solución completa proporciona un proceso fácil de utilizar y el paso a paso para guiarlo a través de todo el proceso de caracterización del altavoz.  Una vez completada la caracterización, los parámetros de los altavoces se cargan automáticamente en PurePath Console, por lo que se puede comenzar el ajuste preciso para un sonido excelente con protección del altavoz.

Funciones
  • Caracterice los altavoces de forma fácil y rápida
  • Conexión rápida a los EVM del amplificador inteligente de TI
  • Micrófono incluido para mediciones de SPL
  • Entrada láser para mediciones de excursión del altavoz
ADC aislados
AMC1204 Modulador básico aislado, entrada de +250 mV con detección de corriente de precisión

 

ADC de audio
PCM1865 ADC de audio de 4 canales controlado por software de 110 dB con extremo frontal universal

 

ADC de precisión
ADS1271 ADC Delta-Sigma de 24 bits, 105 kSPS y 1 canal para aplicaciones de ancho de banda amplio

 

Amplificadores de audio de uso general
TAS2555 Amplificador inteligente de entrada digital de 5.7 W con protección de altavoces integrada, EQ avanz TAS2557 Amplificador inteligente de entrada digital de 5.7 W con protección de altavoces integrada, EQ avanz TAS2559 Amplificador inteligente de entrada digital de 5.7 W con protección de altavoces integrada y procesa TAS2560 Amp. int. de entr. dig. de 5.6 W c/detecc. de I/V p/prote. de altav. y boost integ. clase H de 8.5 V TAS2563 Amplificador inteligente de entrada digital de 6.1 W con protección de altavoces integrada, EQ avanz

 

Amplificadores de audio para celulares, tabletas y dispositivos portátiles
TAS2562 Amplificador inteligente de entrada digital de 6.1 W con detección de I/V para protección de altavoc TAS2564 Amplificador inteligente de entrada digital de 7 W con detección de I/V para protección de altavoces

 

Amplificadores operacionales de precisión (Vos <1 mV)
OPA2350 Amplificador operacional doble de una sola fuente, de carril a carril, de alta velocidad y bajo ruid

 

Amplificadores operacionales para audio
OPA1652 Doble amplificador operacional de audio SoundPlus™ de bajo nivel de ruido y distorsión, de uso gener

 

Búferes de reloj
CDCLVC1104 Búfer de reloj de salida de ventilador LVCMOS de baja fluctuación y LVCMOS 1:4 CDCLVC1106 Búfer de reloj de salida de ventilador LVCMOS de baja fluctuación y LVCMOS 1:6

 

CODEC de audio
SRC4392 Convertidor combinado de velocidad de muestreo de gama alta TLV320AIC3262 Códec estéreo de baja potencia con miniDSP, altavoces estéreo de clase D y auriculares DirectPath

 

Convertidores de CC/CC
TPS63700 Convertidor CC/CC de inversión ajustable con salida de -15 V en QFN de 3 × 3

 

DAC de audio
PCM5102 DAC estéreo de 112 dB con salida 2VRMS y PLL de audio integrado

 

Módulos de alimentación aislados (transformador integrado)
DCV010512 Convertidores CC/CC aislados no regulados de 1 W, 1500 Vrms, miniatura

 

Protocolo e interruptores de bus y multiplexores
SN74CBTLV3257 Interruptor analógico de 3.3 V, 2:1 (SPDT) y 4 canales con modo de apagado parcial

 

Referencias de tensión en serie
REF3125 Referencia de tensión de serie de 2.5 V, 20 ppm/°C (máx.) y 100 µA en SOT-23 de 3 pines
Descargar Ver vídeo con transcripción Video

Empiece

  1. Solicite un PP-SALB2-EVM
  2. Solicite una de estas tarjetas secundarias: TAS2555YZEVM, TAS2557EVM, TAS2559EVM, TAS2560EVM; TAS2562YFPEVM-CC; TAS2563YBGEVM-CC; TAS2564YBGEVM-CC
  3. Solicite la GUI de control de PurePath Console 3 (PPC3) y asegúrese de indicar con qué EVM o tarjeta secundaria está trabajando
  4. Revise el video de capacitación para la caracterización de altavoces y la guía de ajuste inteligente del amplificador

Solicite y comience el desarrollo

Explorar paquetes de hardware, software y documentación

PAQUETE DE HARDWARE Y SOFTWARE

Develop with TLV320AIC3262

Ver paquete

Develop with TLV320AIC3262

close
Hardware, software, and resources for evaluating the TLV320AIC3262 stereo CODEC with miniDSP and Class-D speakers.
Placa de evaluación

TLV320AIC3262EVM-U — TLV320AIC3262 Evaluation Module

Required
¿Por qué lo necesito? This evaluation module provides the hardware interface to the TLV320AIC3262 CODEC for use with the control software GUI.
Productos y hardware compatibles
En inventario
Límite:
Agotado en TI.com
No disponible en TI.com

TLV320AIC3262EVM-U TLV320AIC3262 Evaluation Module

close
Versión: null
Fecha de publicación:
Placa de evaluación

PP-SALB2-EVM — Módulo de evaluación PP-SALB2-EVM de placa de caracterización de altavoces para amplificador inteligente (placa de aprendizaje 2)

Required if
Using Smart Amp speaker protection features..
¿Por qué lo necesito? This board lets you characterize your speaker, generating a digital model of speaker thermal, excursion and acoustic parameters which are essential for smart amplifier features.
Productos y hardware compatibles
En inventario
Límite:
Agotado en TI.com
No disponible en TI.com

PP-SALB2-EVM Módulo de evaluación PP-SALB2-EVM de placa de caracterización de altavoces para amplificador inteligente (placa de aprendizaje 2)

close
Versión: null
Fecha de publicación:
IDE, configuración, compilador o depurador

PUREPATHSTUDIO — PurePath™ Studio graphical development environment

Required if
writing software for miniDSP.
¿Por qué lo necesito? PurePath™ Studio software provides an easy-to-use tool specifically designed to simplify software development for the TLV320AIC3262 miniDSP.
Productos y hardware compatibles

Productos y hardware compatibles

Productos
ADC de audio
TLV320ADC3001 ADC estéreo de baja potencia SNR de 92 dB (ADC3001) TLV320ADC3101 ADC estéreo de baja potencia SNR de 92 dB con soporte para micrófono digital y miniDSP TSC2117 Controlador de pantalla táctil de 4 cables con ADC mono/DAC estéreo de baja potencia
CODEC de audio
PCM3070 Códec de audio estéreo con miniDSP integrado TLV320AIC3111 CÓDEC de audio de baja potencia con miniDSP integrado y amplificador de altavoz estéreo de clase D TLV320AIC3120 CÓDEC de audio de baja potencia con miniDSP y amplificador de altavoz mono de clase D de 2.5 W TLV320AIC3253 Códec de audio estéreo de potencia ultrabaja con miniDSP y entrada de micrófono digital estéreo TLV320AIC3254 CÓDEC de audio estéreo de muy baja potencia con miniDSP programable TLV320AIC3256 Códec estéreo de muy bajo consumo con miniDSP y amplificador DirectPath™ HP TLV320AIC3262 Códec estéreo de baja potencia con miniDSP, altavoces estéreo de clase D y auriculares DirectPath
DAC de audio
PCM5121 DAC de audio estéreo de 2V RMS DIRECTPATH 106 dB con interfaz PCM y procesamiento de audio fijo PCM5122 DAC de audio estéreo de 2V RMS DIRECTPATH 112 dB con interfaz PCM y procesamiento de audio fijo PCM5141 DAC de audio estéreo DIRECTPATH de 106dB, RMS y 2V con interfaz PCM y miniDSP totalmente programable PCM5142 DAC de audio estéreo DIRECTPATH de 112dB, RMS y 2V con interfaz PCM y miniDSP totalmente programable TLV320DAC3120 DAC de audio mono con amplificador de altavoz mono clase D de 2.5 W, controlador de auriculares de 6
Desarrollo de hardware
Placa de evaluación
PCM3070RHBEVM-K Módulo de evaluación PCM3070RHBEVM-K PCM5122EVM-U Módulo de evaluación PCM5122 PCM5142EVM-U Módulo de evaluación PCM5142 TLV320ADC3101EVM-K Módulo de evaluación TLV320ADC3101 y placa base USB TLV320AIC3111EVM-K Módulo de evaluación TLV320AIC3111 TLV320AIC3120EVM-U Módulo de evaluación TLV320AIC3120EVM-U TLV320AIC3253EVM-K Módulo de evaluación TLV320AIC3253EVM-K TLV320AIC3254EVM-K Módulo de evaluación (EVM) TLV320AIC3254 y placa base USB TLV320AIC3256EVM-U Módulo de evaluación TLV320AIC3256EVM-U TLV320AIC3262EVM-U Módulo de evaluación TLV320AIC3262 TLV320DAC3120EVM-U Módulo de evaluación TLV320DAC3120EVM-U
Controlador o biblioteca

TLV320AIC32XX-C-LINUX — .c driver for TLV320AIC32xx

Required
¿Por qué lo necesito? The TLV320AIC32XX-C-LINUX provides a software interface to TLV320AIC32XX devices, enabling the operating systems and other programs to access the device registers without the need of a GUI.
Productos y hardware compatibles

TLV320AIC32XX-C-LINUX .c driver for TLV320AIC32xx

close
Versión: null
Fecha de publicación: 15/07/2025
Controlador o biblioteca

TLV320AIC32XX-H-LINUX

.h driver for TLV320AIC32xx

Required
¿Por qué lo necesito? The TLV320AIC32XX-H-LINUX provides a software interface to TLV320AIC32XX devices, enabling the operating systems and other programs to access the device registers without the need of a GUI.
Productos y hardware compatibles

TLV320AIC32XX-H-LINUX

.h driver for TLV320AIC32xx

close
Versión: null
Fecha de publicación: 15/07/2025
Soporte de software

SLAC522 — TLV320AIC3262 Control Software

Required
¿Por qué lo necesito? The control software GUI, along with the TLV320AIC3262EVM-U hardware, lets you evaluate the device functionality and registers through this user-friendly tool.
Productos y hardware compatibles

Productos y hardware compatibles

Productos
CODEC de audio
TLV320AIC3262 Códec estéreo de baja potencia con miniDSP, altavoces estéreo de clase D y auriculares DirectPath
Desarrollo de hardware
Placa de evaluación
TLV320AIC3262EVM-U Módulo de evaluación TLV320AIC3262
Opciones de descarga

SLAC522 TLV320AIC3262 Control Software

close
Versión: 01.00.00.00
Fecha de publicación: 2/05/2012
Productos
CODEC de audio
TLV320AIC3262 Códec estéreo de baja potencia con miniDSP, altavoces estéreo de clase D y auriculares DirectPath
Desarrollo de hardware
Placa de evaluación
TLV320AIC3262EVM-U Módulo de evaluación TLV320AIC3262

Información de la versión

The design resource accessed as www.ti.com/lit/zip/slac522 or www.ti.com/lit/xx/slac522/slac522.zip has been migrated to a new user experience at www.ti.com/tool/download/SLAC522. Please update any bookmarks accordingly.
Documentación y recursos
Soporte de software ARG Script Examples

Solicite únicamente este hardware

Placa de evaluación

PP-SALB2-EVM — Módulo de evaluación PP-SALB2-EVM de placa de caracterización de altavoces para amplificador inteligente (placa de aprendizaje 2)

Productos y hardware compatibles
En inventario
Límite:
Agotado en TI.com
No disponible en TI.com

PP-SALB2-EVM Módulo de evaluación PP-SALB2-EVM de placa de caracterización de altavoces para amplificador inteligente (placa de aprendizaje 2)

close
Versión: null
Fecha de publicación:
Se aplican los Términos y condiciones estándar de TI para los elementos de evaluación.

Documentación técnica

No se encontraron resultados. Borre su búsqueda y vuelva a intentarlo.
Ver todo 2
Documentación principal Tipo Título Opciones de formato Descargar la versión más reciente en inglés Fecha
Guía del usuario SmartAmp Learning Board 2 User's Guide (Rev. A) 13/09/2019
Certificado PP-SALB2-EVM EU Declaration of Conformity (DoC) 2/01/2019

Soporte y capacitación

Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI

Ver todos los temas del foro en inglés

El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.

Si tiene alguna pregunta sobre la calidad, el empaquetado o el pedido de productos de TI, consulte el servicio de asistencia de TI.