Inicio Gestión de la energía Referencias de tensión Referencias de tensión en serie

REF3125

ACTIVO

Referencia de tensión de serie de 2.5 V, 20 ppm/°C (máx.) y 100 µA en SOT-23 de 3 pines

alarmNotificaciones Haga su pedido ahora

Se encuentra disponible una versión más nueva de este producto

open-in-new Comparar alternativas
Misma funcionalidad con diferente configuración de pines que el dispositivo comparado
REF35 ACTIVO Referencia de tensión de precisión de potencia ultrabaja, corriente quiescente de 650 nA y deriva de 680-nA ultra-low-power, wide OTP programmable-voltage option from 1.024 V to 5 V and high precision at 0.05% intial accuracy and 6ppm/°C drift.

Detalles del producto

VO (V) 2.5 Initial accuracy (max) (%) 0.2 Temp coeff (max) (ppm/°C) 20 Vin (min) (V) 2.55 Vin (max) (V) 5.5 Iq (typ) (mA) 0.1 Rating Catalog LFN 0.1 to 10 Hz (typ) (µVPP) 33 Iout/Iz (max) (mA) 10 Operating temperature range (°C) -40 to 125
VO (V) 2.5 Initial accuracy (max) (%) 0.2 Temp coeff (max) (ppm/°C) 20 Vin (min) (V) 2.55 Vin (max) (V) 5.5 Iq (typ) (mA) 0.1 Rating Catalog LFN 0.1 to 10 Hz (typ) (µVPP) 33 Iout/Iz (max) (mA) 10 Operating temperature range (°C) -40 to 125
SOT-23 (DBZ) 3 6.9204 mm² 2.92 x 2.37
  • Size Package: SOT23-3
  • Low Dropout: 5 mV
  • High Output Current: ±10 mA
  • High Accuracy: 0.2% Maximum
  • Low IQ: 115 µA Maximum
  • Excellent Specified Drift Performance:
    • 15 ppm/°C (Maximum) from 0°C to +70°C
    • 20 ppm/°C (Maximum) from –40°C to +125°C
  • Size Package: SOT23-3
  • Low Dropout: 5 mV
  • High Output Current: ±10 mA
  • High Accuracy: 0.2% Maximum
  • Low IQ: 115 µA Maximum
  • Excellent Specified Drift Performance:
    • 15 ppm/°C (Maximum) from 0°C to +70°C
    • 20 ppm/°C (Maximum) from –40°C to +125°C

The REF31xx is a family of precision, low power, low dropout, series voltage references available in the tiny 3-pin SOT-23 package.

The REF31xx’s small size and low power consumption (100 µA typical) make it ideal for portable and battery-powered applications. The REF31xx does not require a load capacitor, but is stable with any capacitive load and can sink or source up to 10 mA of output current.

Unloaded, the REF31xx can operate on supplies down to 5 mV above the output voltage. All models are specified for the wide temperature range of –40°C to +125°C.

The REF31xx is a family of precision, low power, low dropout, series voltage references available in the tiny 3-pin SOT-23 package.

The REF31xx’s small size and low power consumption (100 µA typical) make it ideal for portable and battery-powered applications. The REF31xx does not require a load capacitor, but is stable with any capacitive load and can sink or source up to 10 mA of output current.

Unloaded, the REF31xx can operate on supplies down to 5 mV above the output voltage. All models are specified for the wide temperature range of –40°C to +125°C.

Descargar Ver vídeo con transcripción Video

Productos similares que pueden interesarle

open-in-new Comparar alternativas
Pin por pin con la misma funcionalidad que el dispositivo comparado
REF3325 ACTIVO Referencia de tensión de 2.5 V, deriva de 30 ppm/°C y 3.9 µA en SOT-23 de 3 pines, SC70 de 3 pines y Enhanced initial accuracy (0.15%) with lower temperature drift and lower quiescent current

Documentación técnica

star =Principal documentación para este producto seleccionada por TI
No se encontraron resultados. Borre su búsqueda y vuelva a intentarlo.
Ver todo 6
Tipo Título Fecha
* Data sheet REF31xx 15ppm/°C Maximum, 100-µA, SOT-23 Series Voltage Reference datasheet (Rev. D) PDF | HTML 31 mar 2016
Application note Voltage Reference Selection and Design Tips For Data Converters (Rev. B) PDF | HTML 09 ene 2024
E-book Tips and tricks for designing with voltage references (Rev. A) 07 may 2021
E-book Voltage Supervisor and Reset ICs: Tips, Tricks and Basics 28 jun 2019
White paper Voltage reference selection basics white paper (Rev. A) 23 oct 2018
Analog Design Journal Getting the most out of your instrumentation amplifier design 10 oct 2005

Diseño y desarrollo

Para conocer los términos adicionales o los recursos necesarios, haga clic en cualquier título de abajo para ver la página de detalles cuando esté disponible.

Placa de evaluación

DIP-ADAPTER-EVM — Módulo de evaluación de adaptador DIP

Speed up your op amp prototyping and testing with the DIP-Adapter-EVM, which provides a fast, easy and inexpensive way to interface with small, surface-mount ICs. You can connect any supported op amp using the included Samtec terminal strips or wire them directly to existing circuits.

The (...)

Guía del usuario: PDF
Placa de evaluación

PP-SALB2-EVM — Módulo de evaluación PP-SALB2-EVM de placa de caracterización de altavoces para amplificador intelig

This board supports: TAS2555YZEVMTAS2557EVM and TAS2559EVM.

The Smart Amplifier Speaker Characterization Board, when used in conjunction with a supported TI Smart Amplifier and PurePath Console software, provides users the ability to measure speaker excursion, temperature and other parameters for (...)

Guía del usuario: PDF
Herramienta de simulación

PSPICE-FOR-TI — PSpice® para herramienta de diseño y simulación de TI

PSpice® for TI is a design and simulation environment that helps evaluate functionality of analog circuits. This full-featured, design and simulation suite uses an analog analysis engine from Cadence®. Available at no cost, PSpice for TI includes one of the largest model libraries in the (...)
Encapsulado Pines Símbolos CAD, huellas y modelos 3D
SOT-23 (DBZ) 3 Ultra Librarian
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
El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.

Si tiene preguntas sobre la calidad, el paquete o el pedido de productos de TI, consulte el soporte de TI. ​​​​​​​​​​​​​​

Videos