PMP41042

Diseño de referencia de convertidor resonante condensador-inductor-inductor-condensador (CLLLC) bidi

Información general

Este diseño de referencia es una fuente de alimentación de 3.6 kW controlada de forma digital para aplicaciones de almacenamiento de energía con capacidad de flujo de potencia bidireccional y conmutación suave. En este diseño, se ilustra el control de esta topología de potencia mediante un microcontrolador C2000™ en modo de bucle cerrado de tensión y bucle cerrado de corriente. El hardware y el software disponibles con este diseño pueden ayudarle a acelerar su comercialización.

Funciones
  • Tensión del lado primario (Vprim) de 380 V a 410 V de CC y tensión del lado secundario (Vsec) de 40 V a 60 V de CC
  • Potencia máxima: Eficiencia máxima de 3.6 kW con un 97.4 %
  • Conmutación suave con conmutación de tensión cero (ZVS) en el lado primario y conmutación de corriente cero (ZCS) en el lado secundario para permitir una mayor eficiencia.
  • Implementación de un esquema de rectificación síncrona activa mediante un sensor de bobina Rogowski para lograr una mayor eficiencia
  • Analizador de respuesta en frecuencia por software (SFRA) y diseñador de compensaciones para facilitar el ajuste de los bucles de control
Opciones de tensión de salida PMP41042.1
Tensión de entrada (Min) (V) 380
Tensión de entrada (Máx) (V) 410
Tensión de salida (Nom) (V) 48
Amperímetro de salida (Máx) (A) 75
Potencia de salida (W) 3600
Aislado/Sin aislar Isolated
Tipo de entrada DC
Topología Other
Descargar Ver vídeo con transcripción Video

Se desarrolló una placa completamente integrada únicamente para pruebas y validación de rendimiento y no está disponible para la venta.

Archivos de diseño y productos

Archivos de diseño

Descargue archivos de sistema listos para usar para acelerar su proceso de diseño.

PDF | HTML
TIDT367.PDF (2589 KB)

Resultados de las pruebas del diseño de referencia, incluidos gráficos de eficiencia, requisitos previos para las pruebas, etc.

TIDMCA1.PDF (1624 KB)

Descripción detallada del diseño para la instalación de componentes

TIDMCA6.PDF (161 KB)

Descripción detallada del diseño para la instalación de componentes

TIDMCA0.PDF (171 KB)

Lista completa de componentes de diseño, designadores de referencia y números de fabricantes/piezas

TIDMCA5.PDF (155 KB)

Lista completa de componentes de diseño, designadores de referencia y números de fabricantes/piezas

TIDMCA3.ZIP (21074 KB)

Archivos para modelos 3D o dibujos 2D de componentes de IC

TIDMCA7.ZIP (1154 KB)

Archivos para modelos 3D o dibujos 2D de componentes de IC

TIDCGK2.ZIP (417 KB)

Fichero de diseño que contiene información sobre la capa física de la PCB de diseño

TIDCGK3.ZIP (178 KB)

Fichero de diseño que contiene información sobre la capa física de la PCB de diseño

TIDMCA2.ZIP (5420 KB)

Archivo de trazado de capas de PCB para generar el trazado del diseño de PCB

TIDMC99.PDF (942 KB)

Diagrama esquemático detallado del diseño y los componentes

TIDMCA4.PDF (337 KB)

Diagrama esquemático detallado del diseño y los componentes

Productos

Incluye productos de TI en el diseño y posibles alternativas.

MCU de potencia digital en tiempo real

TMS320F280049CMCU C2000™ de 32 bits con 100 MHz, FPU, TMU, Flash de 256 KB, CLA, InstaSPIN-FOC, CLB, PGA y SDFM

Hoja de datos: PDF | HTML
MOSFET

CSD19502Q5BMOSFET de potencia NexFET™ de 80 V y canal N, SON simple de 5 mm x 6 mm, 4,1 mOhm

Hoja de datos: PDF | HTML
Amplificadores aislados

AMC1311Amplificador aislado reforzado de precisión de entrada de 2 V para detección de tensión

Hoja de datos: PDF | HTML
Amplificadores aislados

AMC1302Amplificador aislado reforzado con detección de corriente de precisión y entrada de ±50 mV

Hoja de datos: PDF | HTML

Inicio de desarrollo

Desarrollo de software

Kit de desarrollo de software (SDK)

C2000WARE-DIGITALPOWER-SDK — DigitalPower SDK for C2000 Real-time Controllers

    • DigitalPower SDK para microcontroladores (MCU) C2000™ es un conjunto cohesionado de infraestructura de software, herramientas y documentación diseñado para minimizar el tiempo de desarrollo de sistemas de potencia digital basados en MCU C2000, destinado a diversas aplicaciones de fuente de (...)
Productos y hardware compatibles

Productos y hardware compatibles

Productos
MCU automotrices para el control del tren de potencia, las zonas y el chasis
TMS320F2800153-Q1 MCU C2000™ de 32 bits para automoción con 120 MHz, memoria flash de 64 KB con HRPWM, CAN-FD, lockste TMS320F2800155-Q1 MCU C2000™ de 32 bits para automoción con 120 MHz, memoria flash de 128 KB con HRPWM, CAN-FD, lockst TMS320F2800157-Q1 MCU C2000™ de 32 bits para automoción con 120 MHz, memoria flash de 256 KB con HRPWM, CAN-FD, lockst TMS320F280025-Q1 MCU C2000™ de 32 bits para automoción, con 100 MHz, FPU, TMU y Flash de 128 KB TMS320F280025C-Q1 MCU C2000™ de 32 bits para automoción, con 100 MHz, FPU, TMU, Flash de 128 KB y CLB TMS320F280036-Q1 MCU C2000™ de 32 bits para automoción con 120 MHz, Flash de 256 KB, FPU, TMU, CLA, AES y CAN-FD TMS320F280036C-Q1 MCU C2000™ de 32 bits para automoción con 120 MHz, Flash de 256 KB, FPU, TMU, CLA, CLB, AES y CAN-FD TMS320F280037-Q1 MCU C2000™ de 32 bits para automoción con 120 MHz, Flash de 256 KB, FPU, TMU, CLA, AES y CAN-FD TMS320F280037C-Q1 MCU C2000™ de 32 bits para automoción con 120 MHz, Flash de 256 KB, FPU, TMU, CLA, CLB, AES y CAN-FD TMS320F280038-Q1 MCU C2000™ de 32 bits para automoción con 120 MHz, Flash de 384 KB, FPU, TMU, CLA, AES y CAN-FD TMS320F280038C-Q1 MCU C2000™ de 32 bits para automoción con 120 MHz, Flash de 384 KB, FPU, TMU, CLA, CLB, AES y CAN-FD TMS320F280039-Q1 MCU C2000™ de 32 bits para automoción con 120 MHz, Flash de 384 KB, FPU, TMU, CLA, AES y CAN-FD TMS320F280039C-Q1 MCU C2000™ de 32 bits para automoción con 120 MHz, Flash de 384 KB, FPU, TMU, CLA, CLB, AES y CAN-FD TMS320F280048-Q1 MCU C2000™ de 32 bits para automoción con 100 MHz, FPU, TMU, Flash de 256 KB, CLA, PGA y SDFM TMS320F280048C-Q1 MCU C2000™, 32 bits, 100 MHz, FPU, TMU, 256 kB de memoria Flash, CLA, InstaSPIN-FOC, CLB, PGA y SDFM TMS320F280049-Q1 MCU C2000™ de 32 bits para automoción con 100 MHz, FPU, TMU, Flash de 256 KB, CLA, PGA y SDFM TMS320F280049C-Q1 MCU C2000™ de 32 bits para automoción con 100 MHz, FPU, TMU, Flash de 256 kB, CLA, InstaSPIN-FOC, CL TMS320F28375S-Q1 MCU C2000™ de 32 bits para automoción con 400 MIPS, CPU x1, CLA x1, FPU, TMU, Flash de 1024 KB, EMIF TMS320F28377D-Q1 MCU C2000™ 32 bits aut. c/800 MIPS, CPU x2, CLA x2, FPU, TMU, flash de 1024 KB, EMIF y ADC 16 bits TMS320F28377S-Q1 MCU C2000™ de 32 bits para automoción con 400 MIPS, CPU x1, CLA x1, FPU, TMU, Flash de 1024 KB, EMIF TMS320F28379D-Q1 MCU C2000™ de 32 bits para automoción con 800 MIPS, CPU x2, CLA x2, FPU, TMU, Flash de 1024 KB, CLB, TMS320F28384D-Q1 MCU C2000™ de 32 bits para automoción con gestor de conectividad, C28x+CLA CPU x2, Flash de 1.5 MB, TMS320F28384S-Q1 MCU C2000™ de 32 bits para automoción con gestor de conectividad, C28x+CLA CPU x1, Flash de 1 MB, FP TMS320F28386D-Q1 MCU C2000™ de 32 bits para automoción con gestor de conectividad, C28x+CLA CPU x2, Flash de 1.5 MB, TMS320F28386S-Q1 MCU C2000™ de 32 bits para automoción con gestor de conectividad, C28x+CLA CPU x1, Flash de 1 MB, FP TMS320F28P559SJ-Q1 MCU automotriz, C2000™ de 32 bits con 150 MHz, 1.1 MB flash C28x + CLA, cinco ADC, CLB, AES y NPU TMS320F28P659DH-Q1 MCU C2000 de 32 bits para automoción, 600 MIPS, 2xC28x + 1xCLA + Lockstep, FPU64, 768 kB de memoria TMS320F28P659DK-Q1 Microcontrolador (MCU) C2000™ de 32 bits, 2 CPU C28x+CLA, Lock Step, memoria flash de 1.28 MB, ADC d TMS320F28P659SH-Q1 MCU C2000 de 32 bits para automoción, 400 MIPS, 1xC28x + 1xCLA, FPU64, 768 kB de memoria flash, 16 b
MCU de automatización y control de motores en tiempo real
TMS320F28P550SG MCU C2000™ de 32 bits con C28x + CLA de 150 MHz y 512 KB de memoria flash, 5 ADC, CLB, AES y NPU< TMS320F28P650SH MCU C2000 de 32 bits, 400 MIPS, 1xC28x + 1xCLA CPU, FPU64, 768 kB de memoria flash, 16 b ADC
MCU de iluminación y carrocería automotriz
TMS320F2800152-Q1 MCU C2000™ de 32 bits para automoción con 100 MHz, memoria flash de 64 KB con CAN-FD, lockstep ASIL  TMS320F2800154-Q1 MCU C2000™ de 32 bits para automoción con 100 MHz, memoria flash de 128 KB con CAN-FD, lockstep ASIL TMS320F2800156-Q1 MCU C2000™ de 32 bits para automoción con 100 MHz, memoria flash de 256 KB con CAN-FD, lockstep ASIL TMS320F280021-Q1 MCU C2000™ de 32 bits para automoción, con 100 MHz, FPU, TMU y Flash de 32 KB TMS320F280023-Q1 MCU C2000™ de 32 bits para automoción, con 100 MHz, FPU, TMU y Flash de 64 KB TMS320F280034-Q1 MCU C2000™ de 32 bits para automoción con 120 MHz, Flash de 128 KB, FPU, TMU, CLA, AES y CAN-FD TMS320F280040-Q1 MCU C2000™ de 32 bits con 100 MHz, FPU, TMU, Flash de 128 KB, PGA y SDFM para automoción TMS320F280040C-Q1 MCU C2000™ de 32 bits para automoción con 100 MHz, FPU, TMU, Flash de 128 KB, InstaSPIN-FOC, CLB, PG TMS320F280041-Q1 MCU C2000™ de 32 bits para automoción con 100 MHz, FPU, TMU, Flash de 128 KB, PGA y SDFM TMS320F280041C-Q1 MCU C2000™ de 32 bits para automoción con 100 MHz, FPU, TMU, Flash de 128 KB, InstaSPIN-FOC, CLB, PG TMS320F28075-Q1 MCU C2000™ de 32 bits para automoción con 120 MHz, FPU, TMU, Flash de 512 KB, CLA y SDFM TMS320F28P559SG-Q1 MCU C2000™ de 32 bits automotriz con 150 MHz 512 KB flash C28x + CLA, cinco ADC, CLB, AES y NPU.<
MCU de potencia digital en tiempo real
TMS320F2800132 Unidad de microcontrolador C2000™ de 32 bits con 100 MHz, memoria flash de 64 kB, FPU, TMU, seis PWM TMS320F2800133 MCU C2000™ de 32 bits con 120 MHz, 64 KB de memoria flash, FPU y TMU TMS320F2800135 MCU C2000™ de 32 bits con 120 MHz, 128 KB de memoria flash, FPU y TMU TMS320F2800137 MCU C2000™ de 32 bits con 120 MHz, 256 KB de memoria flash, FPU y TMU TMS320F2800155 MCU C2000™ de 32 bits con 120 MHz, Flash de 128 KB con HRPWM, CAN-FD TMS320F2800157 MCU C2000™ de 32 bits con 120 MHz, Flash de 256 KB con HRPWM, CAN-FD TMS320F280021 MCU C2000™ de 32 bits con 100 MHz, FPU, TMU y Flash de 32 KB TMS320F280023 MCU C2000™ de 32 bits con 100 MHz, FPU, TMU y Flash de 64 KB TMS320F280023C MCU C2000™ de 32 bits con 100 MHz, FPU, TMU, Flash de 64 KB y CLB TMS320F280025 MCU C2000™ de 32 bits con 100 MHz, FPU, TMU y memoria flash de 128 KB TMS320F280025C MCU C2000™ de 32 bits con 100 MHz, FPU, TMU, Flash de 128 KB y CLB TMS320F280033 MCU C2000™ de 32 bits con 120 MHz, Flash de 128 KB, FPU, TMU, AES y CAN-FD TMS320F280034 MCU C2000™ de 32 bits con 120 MHz, Flash de 128 KB, FPU, TMU, CLA, AES y CAN-FD TMS320F280037 MCU C2000™ de 32 bits con 120 MHz, Flash de 256 KB, FPU, TMU, CLA, AES y CAN-FD TMS320F280037C MCU C2000™ de 32 bits con 120 MHz, Flash de 256 KB, FPU, TMU, CLA, CLB, AES y CAN-FD TMS320F280039 MCU C2000™ de 32 bits con 120 MHz, Flash de 384 KB, FPU, TMU, CLA, AES y CAN-FD TMS320F280039C MCU C2000™ de 32 bits con 120 MHz, Flash de 384 KB, FPU, TMU, CLA, CLB, AES y CAN-FD TMS320F280041 MCU C2000™ de 32 bits con 100 MHz, FPU, TMU, Flash de 128 KB, PGA y SDFM TMS320F280041C MCU C2000™ de 32 bits con 100 MHz, FPU, TMU, Flash de 128 KB, InstaSPIN-FOC, CLB, PGA y SDFM TMS320F280045 MCU C2000™ de 32 bits con 100 MHz, FPU, TMU, Flash de 256 KB, PGA y SDFM TMS320F280049 MCU C2000™ de 32 bits con 100 MHz, FPU, TMU, Flash de 256 KB, CLA, PGA y SDFM TMS320F280049C MCU C2000™ de 32 bits con 100 MHz, FPU, TMU, Flash de 256 KB, CLA, InstaSPIN-FOC, CLB, PGA y SDFM TMS320F28374D MCU C2000™ de 32 bits con 800 MIPS, CPU x2, CLA x2, FPU, TMU, Flash de 512 KB, EMIF y ADC de 12 bits TMS320F28374S MCU C2000™ de 32 bits con 400 MIPS, CPU x1, CLA x1, FPU, TMU, Flash de 512 KB, EMIF y ADC de 12 bits TMS320F28375D MCU C2000™ de 32 bits con 800 MIPS, CPU x2, CLA x2, FPU, TMU, Flash de 1024 KB, EMIF y ADC de 12 bit TMS320F28375S MCU C2000™ de 32 bits con 400 MIPS, CPU x1, CLA x1, FPU, TMU, Flash de 1024 KB, EMIF y ADC de 12 bit TMS320F28376D MCU C2000™ de 32 bits con 800 MIPS, CPU x2, CLA x2, FPU, TMU, Flash de 512 KB, EMIF y ADC de 16 bits TMS320F28376S MCU C2000™ de 32 bits con 400 MIPS, CPU x1, CLA x1, FPU, TMU, Flash de 512 KB, EMIF y ADC de 16 bits TMS320F28377D MCU C2000™ de 32 bits con 800 MIPS, CPU x2, CLA x2, FPU, TMU, Flash de 1024 KB, EMIF y ADC de 16 bit TMS320F28377D-EP MCU C2000™ de 32 bits de producto mejorado, con 800 MIPS, CPU x2, CLA x2, FPU, TMU, Flash de 1 MB, E TMS320F28377S MCU C2000™ de 32 bits con 400 MIPS, CPU x1, CLA x1, FPU, TMU, Flash de 1024 KB, EMIF y ADC de 16 bit TMS320F28378D MCU C2000™ de 32 bits con 800 MIPS, CPU x2, CLA x2, FPU, TMU, Flash de 1024 KB, CLB, EMIF y ADC de 1 TMS320F28378S MCU C2000™ de 32 bits con 400 MIPS, CPU x1, CLA x1, FPU, TMU, Flash de 1024 KB, CLB, EMIF y ADC de 1 TMS320F28379D MCU C2000™ de 32 bits con 800 MIPS, CPU x2, CLA x2, FPU, TMU, Flash de 1024 KB, CLB, EMIF y ADC de 1 TMS320F28379S MCU C2000™ 32 bits c/400 MIPS, CPU x1, CLA x1, FPU, TMU, flash de 1024 KB, CLB, EMIF y ADC 16 bit TMS320F28384D MCU C2000™ de 32 bits con gestor de conectividad, C28x+CLA CPU x2, Flash de 1.5 MB, FPU64 y Ethernet TMS320F28384S MCU C2000™ de 32 bits con gestor de conectividad, C28x+CLA CPU x1, Flash de 1.0 MB, FPU64 y Ethernet TMS320F28386D MCU C2000™ de 32 bits con gestor de conectividad, C28x+CLA CPU x2, Flash de 1.5 MB, FPU64, CLB y Eth TMS320F28386S MCU C2000™ de 32 bits con gestor de conectividad, C28x+CLA CPU x1, Flash de 1.0 MB, FPU64, CLB y Eth TMS320F28388D MCU C2000™ de 32 bits con gestor de conectividad, C28x+CLA CPU x2, Flash de 1.5 MB, FPU64, CLB, ENET TMS320F28388S MCU C2000™ de 32 bits con gestor de conectividad, C28x+CLA CPU x1, Flash de 1.0 MB, FPU64, CLB, ENET TMS320F28P550SJ MCU C2000™ de 32 bits con flash de 1.1 MB a 150 MHz C28x + CLA, cinco ADC, CLB, AES y NPU TMS320F28P650DH MCU C2000 de 32 bits, 600 MIPS, 2xC28x + 1xCLA CPU, FPU64, 768 kB de memoria flash, 16 b ADC TMS320F28P650DK Microcontrolador C2000™ de 32 bits, 2 CPU C28x+CLA, paso de bloqueo, flash de 1.28 MB, ADC de 16 b, TMS320F28P650SK MCU C2000 de 32 bits, 400 MIPS, 1xC28x + 1xCLA CPU, FPU64, 1.28 MB de memoria flash, 16 b ADC, Ether
Desarrollo de hardware
Diseño de referencia
PMP23069 Diseño de referencia PFC monofásico sin puente de 3 kW y 180 W/in3 con entrada máxima de 16 A PMP23126 Diseño de referencia de puente completo con desplazamiento de fase de 3 kW con abrazadera activa con PMP23338 Diseño de referencia de PFC sin puente de tótem monofásico de 3.6 kW con función de medidor electrón PMP23340C2K Diseño de referencia de módulo de alimentación habilitado para nitruro de galio (GaN) de 1/8 de ladr PMP40988 Diseño de referencia PFC bifásico de frecuencia variable, ZVS, 5 kW, basado en GaN y polo tótem PMP41006 Diseño de referencia de PFC de polo tótem CCM de 1 kW y LLC con modo de corriente proporcionado por PMP41017 Diseño de referencia LLC de medio puente intercalado bifásico de 3 kW con GaN y MCU C2000™ PMP41037 Diseño de referencia de DCX bidireccional de medio puente en serie de 1 kW y 800 V a 12 V con GaN PMP41042 Diseño de referencia de convertidor resonante condensador-inductor-inductor-condensador (CLLLC) bidi PMP41081 Diseño de referencia HHC LLC de 1 kW y 12 V con microcontrolador en tiempo real C2000™ TIDA-010054 Diseño de ref. bidirec. de puente activo dual para estaciones de carga de vehíc. eléctricos nivel 3 TIDA-010062 Diseño de referencia de 1 kW, 80+ titanio, PFC sin puente en polo totem CCM con GaN y LLC de medio p TIDA-010086 Diseño de referencia de formación y prueba de batería 10-A de bajo costo y control digital TIDA-010087 Diseño de referencia de comprobador de baterías de control digital bifásico de 100 A TIDA-010090 Diseño de referencia de comprobador de celdas de batería de control digital de 4 canales y 50 A TIDA-010210 Diseño de referencia de ANPC trifásico bidireccional de 11 kW basado en GaN TIDA-010231 Diseño de referencia de módulo frontal analógico para la detección de arcos en aplicaciones fotovolt TIDA-010257 Rectificador Vienna de 10 kW, diseño de referencia de corrección del factor de potencia trifásica TIDA-010933 Diseño de referencia de microinversor bidireccional de 1.6 kW basado en GaN TIDA-010938 Inversor de cadena monofásico basado en GaN de 10 kW con diseño de referencia de sistema de almacena TIDA-010949 Diseño de referencia del optimizador de potencia solar de 600 W basado en GaN con comunicación por c TIDA-010955 Diseño de referencia de interfaz analógica para detección de arco de aprendizaje automático en aplic TIDA-010966 Diseño referencia convertidor CC/CC bidirección 2 puentes resonancia serie equilibrio del paquete TIDA-01604 Diseño de referencia PFC de polo tótem de 6.6 kW, con una eficiencia del 98.6 % para cargador integr TIDA-01606 Diseño de referencia de inversor y PFC de 11 kW, trifásico, bidireccional y de tres niveles (tipo T) TIDM-02000 Diseño de referencia de puente completo con desplazamiento de fase controlado en modo de corriente m TIDM-02002 Diseño de referencia de puente activo doble (DAB) resonante CLLLC bidireccional para cargador HEV/EV TIDM-02008 PFC de tótem GaN CCM bidireccional de alta densidad con MCU C2000™ TIDM-02009 Diseño de referencia de conversión CC/CC bidireccional de tracción de alta velocidad, evaluado media TIDM-02011 Diseño de referencia de actualización de firmware en vivo con MCU de C2000™ en tiempo real TIDM-02013 Diseño de referencia de cargador integrado de 7.4 kW con PFC de tótem CCM y CC/CC CLLLC mediante MCU TIDM-1000 Diseño de referencia de corrección de factor de potencia trifásico basado en rectificador Vienna con TIDM-1001 Diseño de referencia de convertidor resonante LLC intercalado y bifásico con MCU de C2000™ TIDM-1007 Diseño de referencia de corrección de factor de potencia (PFC) sin puente de polo tótem GaN CCM de a TIDM-1022 Diseño de referencia de corrección de factor de potencia (PFC) de impulso de conmutación de valle TIDM-DC-DC-BUCK Diseño de referencia de convertidor reductor CC/CC no aislado controlado digitalmente TIDM-HV-1PH-DCAC Diseño de referencia de inversor monofásico con fuente de tensión y modos conectados a la red TIDM-SOLAR-DCDC Diseño de referencia de convertidor CC/CC solar de MCU C2000™ con seguimiento de punto de potencia m
Kit de desarrollo
LAUNCHXL-F280025C Kit de desarrollo F280025C LaunchPad™ para MCU en tiempo real C2000™ LAUNCHXL-F280039C Kit de desarrollo TMS320F280039C LaunchPad™ para MCU en tiempo real C2000™ LAUNCHXL-F28379D Kit de desarrollo LaunchPad™ F28379D para MCU C2000™ Delfino™ TIEVM-HV-1PH-DCAC Kit de desarrollo de inversor monofásico con fuente de tensión y modos conectados a la red
Examinar Opciones de descarga

C2000WARE-DIGITALPOWER-SDK DigitalPower SDK for C2000 Real-time Controllers

close
Última versión
Versión: 5.06.00.00
Fecha de publicación: 22/08/2025
lock = Requiere aprobación de exportación (1 minuto)
Productos
MCU automotrices para el control del tren de potencia, las zonas y el chasis
TMS320F2800153-Q1 MCU C2000™ de 32 bits para automoción con 120 MHz, memoria flash de 64 KB con HRPWM, CAN-FD, lockste TMS320F2800155-Q1 MCU C2000™ de 32 bits para automoción con 120 MHz, memoria flash de 128 KB con HRPWM, CAN-FD, lockst TMS320F2800157-Q1 MCU C2000™ de 32 bits para automoción con 120 MHz, memoria flash de 256 KB con HRPWM, CAN-FD, lockst TMS320F280025-Q1 MCU C2000™ de 32 bits para automoción, con 100 MHz, FPU, TMU y Flash de 128 KB TMS320F280025C-Q1 MCU C2000™ de 32 bits para automoción, con 100 MHz, FPU, TMU, Flash de 128 KB y CLB TMS320F280036-Q1 MCU C2000™ de 32 bits para automoción con 120 MHz, Flash de 256 KB, FPU, TMU, CLA, AES y CAN-FD TMS320F280036C-Q1 MCU C2000™ de 32 bits para automoción con 120 MHz, Flash de 256 KB, FPU, TMU, CLA, CLB, AES y CAN-FD TMS320F280037-Q1 MCU C2000™ de 32 bits para automoción con 120 MHz, Flash de 256 KB, FPU, TMU, CLA, AES y CAN-FD TMS320F280037C-Q1 MCU C2000™ de 32 bits para automoción con 120 MHz, Flash de 256 KB, FPU, TMU, CLA, CLB, AES y CAN-FD TMS320F280038-Q1 MCU C2000™ de 32 bits para automoción con 120 MHz, Flash de 384 KB, FPU, TMU, CLA, AES y CAN-FD TMS320F280038C-Q1 MCU C2000™ de 32 bits para automoción con 120 MHz, Flash de 384 KB, FPU, TMU, CLA, CLB, AES y CAN-FD TMS320F280039-Q1 MCU C2000™ de 32 bits para automoción con 120 MHz, Flash de 384 KB, FPU, TMU, CLA, AES y CAN-FD TMS320F280039C-Q1 MCU C2000™ de 32 bits para automoción con 120 MHz, Flash de 384 KB, FPU, TMU, CLA, CLB, AES y CAN-FD TMS320F280048-Q1 MCU C2000™ de 32 bits para automoción con 100 MHz, FPU, TMU, Flash de 256 KB, CLA, PGA y SDFM TMS320F280048C-Q1 MCU C2000™, 32 bits, 100 MHz, FPU, TMU, 256 kB de memoria Flash, CLA, InstaSPIN-FOC, CLB, PGA y SDFM TMS320F280049-Q1 MCU C2000™ de 32 bits para automoción con 100 MHz, FPU, TMU, Flash de 256 KB, CLA, PGA y SDFM TMS320F280049C-Q1 MCU C2000™ de 32 bits para automoción con 100 MHz, FPU, TMU, Flash de 256 kB, CLA, InstaSPIN-FOC, CL TMS320F28375S-Q1 MCU C2000™ de 32 bits para automoción con 400 MIPS, CPU x1, CLA x1, FPU, TMU, Flash de 1024 KB, EMIF TMS320F28377D-Q1 MCU C2000™ 32 bits aut. c/800 MIPS, CPU x2, CLA x2, FPU, TMU, flash de 1024 KB, EMIF y ADC 16 bits TMS320F28377S-Q1 MCU C2000™ de 32 bits para automoción con 400 MIPS, CPU x1, CLA x1, FPU, TMU, Flash de 1024 KB, EMIF TMS320F28379D-Q1 MCU C2000™ de 32 bits para automoción con 800 MIPS, CPU x2, CLA x2, FPU, TMU, Flash de 1024 KB, CLB, TMS320F28384D-Q1 MCU C2000™ de 32 bits para automoción con gestor de conectividad, C28x+CLA CPU x2, Flash de 1.5 MB, TMS320F28384S-Q1 MCU C2000™ de 32 bits para automoción con gestor de conectividad, C28x+CLA CPU x1, Flash de 1 MB, FP TMS320F28386D-Q1 MCU C2000™ de 32 bits para automoción con gestor de conectividad, C28x+CLA CPU x2, Flash de 1.5 MB, TMS320F28386S-Q1 MCU C2000™ de 32 bits para automoción con gestor de conectividad, C28x+CLA CPU x1, Flash de 1 MB, FP TMS320F28P559SJ-Q1 MCU automotriz, C2000™ de 32 bits con 150 MHz, 1.1 MB flash C28x + CLA, cinco ADC, CLB, AES y NPU TMS320F28P659DH-Q1 MCU C2000 de 32 bits para automoción, 600 MIPS, 2xC28x + 1xCLA + Lockstep, FPU64, 768 kB de memoria TMS320F28P659DK-Q1 Microcontrolador (MCU) C2000™ de 32 bits, 2 CPU C28x+CLA, Lock Step, memoria flash de 1.28 MB, ADC d TMS320F28P659SH-Q1 MCU C2000 de 32 bits para automoción, 400 MIPS, 1xC28x + 1xCLA, FPU64, 768 kB de memoria flash, 16 b
MCU de automatización y control de motores en tiempo real
TMS320F28P550SG MCU C2000™ de 32 bits con C28x + CLA de 150 MHz y 512 KB de memoria flash, 5 ADC, CLB, AES y NPU< TMS320F28P650SH MCU C2000 de 32 bits, 400 MIPS, 1xC28x + 1xCLA CPU, FPU64, 768 kB de memoria flash, 16 b ADC
MCU de iluminación y carrocería automotriz
TMS320F2800152-Q1 MCU C2000™ de 32 bits para automoción con 100 MHz, memoria flash de 64 KB con CAN-FD, lockstep ASIL  TMS320F2800154-Q1 MCU C2000™ de 32 bits para automoción con 100 MHz, memoria flash de 128 KB con CAN-FD, lockstep ASIL TMS320F2800156-Q1 MCU C2000™ de 32 bits para automoción con 100 MHz, memoria flash de 256 KB con CAN-FD, lockstep ASIL TMS320F280021-Q1 MCU C2000™ de 32 bits para automoción, con 100 MHz, FPU, TMU y Flash de 32 KB TMS320F280023-Q1 MCU C2000™ de 32 bits para automoción, con 100 MHz, FPU, TMU y Flash de 64 KB TMS320F280034-Q1 MCU C2000™ de 32 bits para automoción con 120 MHz, Flash de 128 KB, FPU, TMU, CLA, AES y CAN-FD TMS320F280040-Q1 MCU C2000™ de 32 bits con 100 MHz, FPU, TMU, Flash de 128 KB, PGA y SDFM para automoción TMS320F280040C-Q1 MCU C2000™ de 32 bits para automoción con 100 MHz, FPU, TMU, Flash de 128 KB, InstaSPIN-FOC, CLB, PG TMS320F280041-Q1 MCU C2000™ de 32 bits para automoción con 100 MHz, FPU, TMU, Flash de 128 KB, PGA y SDFM TMS320F280041C-Q1 MCU C2000™ de 32 bits para automoción con 100 MHz, FPU, TMU, Flash de 128 KB, InstaSPIN-FOC, CLB, PG TMS320F28075-Q1 MCU C2000™ de 32 bits para automoción con 120 MHz, FPU, TMU, Flash de 512 KB, CLA y SDFM TMS320F28P559SG-Q1 MCU C2000™ de 32 bits automotriz con 150 MHz 512 KB flash C28x + CLA, cinco ADC, CLB, AES y NPU.<
MCU de potencia digital en tiempo real
TMS320F2800132 Unidad de microcontrolador C2000™ de 32 bits con 100 MHz, memoria flash de 64 kB, FPU, TMU, seis PWM TMS320F2800133 MCU C2000™ de 32 bits con 120 MHz, 64 KB de memoria flash, FPU y TMU TMS320F2800135 MCU C2000™ de 32 bits con 120 MHz, 128 KB de memoria flash, FPU y TMU TMS320F2800137 MCU C2000™ de 32 bits con 120 MHz, 256 KB de memoria flash, FPU y TMU TMS320F2800155 MCU C2000™ de 32 bits con 120 MHz, Flash de 128 KB con HRPWM, CAN-FD TMS320F2800157 MCU C2000™ de 32 bits con 120 MHz, Flash de 256 KB con HRPWM, CAN-FD TMS320F280021 MCU C2000™ de 32 bits con 100 MHz, FPU, TMU y Flash de 32 KB TMS320F280023 MCU C2000™ de 32 bits con 100 MHz, FPU, TMU y Flash de 64 KB TMS320F280023C MCU C2000™ de 32 bits con 100 MHz, FPU, TMU, Flash de 64 KB y CLB TMS320F280025 MCU C2000™ de 32 bits con 100 MHz, FPU, TMU y memoria flash de 128 KB TMS320F280025C MCU C2000™ de 32 bits con 100 MHz, FPU, TMU, Flash de 128 KB y CLB TMS320F280033 MCU C2000™ de 32 bits con 120 MHz, Flash de 128 KB, FPU, TMU, AES y CAN-FD TMS320F280034 MCU C2000™ de 32 bits con 120 MHz, Flash de 128 KB, FPU, TMU, CLA, AES y CAN-FD TMS320F280037 MCU C2000™ de 32 bits con 120 MHz, Flash de 256 KB, FPU, TMU, CLA, AES y CAN-FD TMS320F280037C MCU C2000™ de 32 bits con 120 MHz, Flash de 256 KB, FPU, TMU, CLA, CLB, AES y CAN-FD TMS320F280039 MCU C2000™ de 32 bits con 120 MHz, Flash de 384 KB, FPU, TMU, CLA, AES y CAN-FD TMS320F280039C MCU C2000™ de 32 bits con 120 MHz, Flash de 384 KB, FPU, TMU, CLA, CLB, AES y CAN-FD TMS320F280041 MCU C2000™ de 32 bits con 100 MHz, FPU, TMU, Flash de 128 KB, PGA y SDFM TMS320F280041C MCU C2000™ de 32 bits con 100 MHz, FPU, TMU, Flash de 128 KB, InstaSPIN-FOC, CLB, PGA y SDFM TMS320F280045 MCU C2000™ de 32 bits con 100 MHz, FPU, TMU, Flash de 256 KB, PGA y SDFM TMS320F280049 MCU C2000™ de 32 bits con 100 MHz, FPU, TMU, Flash de 256 KB, CLA, PGA y SDFM TMS320F280049C MCU C2000™ de 32 bits con 100 MHz, FPU, TMU, Flash de 256 KB, CLA, InstaSPIN-FOC, CLB, PGA y SDFM TMS320F28374D MCU C2000™ de 32 bits con 800 MIPS, CPU x2, CLA x2, FPU, TMU, Flash de 512 KB, EMIF y ADC de 12 bits TMS320F28374S MCU C2000™ de 32 bits con 400 MIPS, CPU x1, CLA x1, FPU, TMU, Flash de 512 KB, EMIF y ADC de 12 bits TMS320F28375D MCU C2000™ de 32 bits con 800 MIPS, CPU x2, CLA x2, FPU, TMU, Flash de 1024 KB, EMIF y ADC de 12 bit TMS320F28375S MCU C2000™ de 32 bits con 400 MIPS, CPU x1, CLA x1, FPU, TMU, Flash de 1024 KB, EMIF y ADC de 12 bit TMS320F28376D MCU C2000™ de 32 bits con 800 MIPS, CPU x2, CLA x2, FPU, TMU, Flash de 512 KB, EMIF y ADC de 16 bits TMS320F28376S MCU C2000™ de 32 bits con 400 MIPS, CPU x1, CLA x1, FPU, TMU, Flash de 512 KB, EMIF y ADC de 16 bits TMS320F28377D MCU C2000™ de 32 bits con 800 MIPS, CPU x2, CLA x2, FPU, TMU, Flash de 1024 KB, EMIF y ADC de 16 bit TMS320F28377D-EP MCU C2000™ de 32 bits de producto mejorado, con 800 MIPS, CPU x2, CLA x2, FPU, TMU, Flash de 1 MB, E TMS320F28377S MCU C2000™ de 32 bits con 400 MIPS, CPU x1, CLA x1, FPU, TMU, Flash de 1024 KB, EMIF y ADC de 16 bit TMS320F28378D MCU C2000™ de 32 bits con 800 MIPS, CPU x2, CLA x2, FPU, TMU, Flash de 1024 KB, CLB, EMIF y ADC de 1 TMS320F28378S MCU C2000™ de 32 bits con 400 MIPS, CPU x1, CLA x1, FPU, TMU, Flash de 1024 KB, CLB, EMIF y ADC de 1 TMS320F28379D MCU C2000™ de 32 bits con 800 MIPS, CPU x2, CLA x2, FPU, TMU, Flash de 1024 KB, CLB, EMIF y ADC de 1 TMS320F28379S MCU C2000™ 32 bits c/400 MIPS, CPU x1, CLA x1, FPU, TMU, flash de 1024 KB, CLB, EMIF y ADC 16 bit TMS320F28384D MCU C2000™ de 32 bits con gestor de conectividad, C28x+CLA CPU x2, Flash de 1.5 MB, FPU64 y Ethernet TMS320F28384S MCU C2000™ de 32 bits con gestor de conectividad, C28x+CLA CPU x1, Flash de 1.0 MB, FPU64 y Ethernet TMS320F28386D MCU C2000™ de 32 bits con gestor de conectividad, C28x+CLA CPU x2, Flash de 1.5 MB, FPU64, CLB y Eth TMS320F28386S MCU C2000™ de 32 bits con gestor de conectividad, C28x+CLA CPU x1, Flash de 1.0 MB, FPU64, CLB y Eth TMS320F28388D MCU C2000™ de 32 bits con gestor de conectividad, C28x+CLA CPU x2, Flash de 1.5 MB, FPU64, CLB, ENET TMS320F28388S MCU C2000™ de 32 bits con gestor de conectividad, C28x+CLA CPU x1, Flash de 1.0 MB, FPU64, CLB, ENET TMS320F28P550SJ MCU C2000™ de 32 bits con flash de 1.1 MB a 150 MHz C28x + CLA, cinco ADC, CLB, AES y NPU TMS320F28P650DH MCU C2000 de 32 bits, 600 MIPS, 2xC28x + 1xCLA CPU, FPU64, 768 kB de memoria flash, 16 b ADC TMS320F28P650DK Microcontrolador C2000™ de 32 bits, 2 CPU C28x+CLA, paso de bloqueo, flash de 1.28 MB, ADC de 16 b, TMS320F28P650SK MCU C2000 de 32 bits, 400 MIPS, 1xC28x + 1xCLA CPU, FPU64, 1.28 MB de memoria flash, 16 b ADC, Ether
Desarrollo de hardware
Diseño de referencia
PMP23069 Diseño de referencia PFC monofásico sin puente de 3 kW y 180 W/in3 con entrada máxima de 16 A PMP23126 Diseño de referencia de puente completo con desplazamiento de fase de 3 kW con abrazadera activa con PMP23338 Diseño de referencia de PFC sin puente de tótem monofásico de 3.6 kW con función de medidor electrón PMP23340C2K Diseño de referencia de módulo de alimentación habilitado para nitruro de galio (GaN) de 1/8 de ladr PMP40988 Diseño de referencia PFC bifásico de frecuencia variable, ZVS, 5 kW, basado en GaN y polo tótem PMP41006 Diseño de referencia de PFC de polo tótem CCM de 1 kW y LLC con modo de corriente proporcionado por PMP41017 Diseño de referencia LLC de medio puente intercalado bifásico de 3 kW con GaN y MCU C2000™ PMP41037 Diseño de referencia de DCX bidireccional de medio puente en serie de 1 kW y 800 V a 12 V con GaN PMP41042 Diseño de referencia de convertidor resonante condensador-inductor-inductor-condensador (CLLLC) bidi PMP41081 Diseño de referencia HHC LLC de 1 kW y 12 V con microcontrolador en tiempo real C2000™ TIDA-010054 Diseño de ref. bidirec. de puente activo dual para estaciones de carga de vehíc. eléctricos nivel 3 TIDA-010062 Diseño de referencia de 1 kW, 80+ titanio, PFC sin puente en polo totem CCM con GaN y LLC de medio p TIDA-010086 Diseño de referencia de formación y prueba de batería 10-A de bajo costo y control digital TIDA-010087 Diseño de referencia de comprobador de baterías de control digital bifásico de 100 A TIDA-010090 Diseño de referencia de comprobador de celdas de batería de control digital de 4 canales y 50 A TIDA-010210 Diseño de referencia de ANPC trifásico bidireccional de 11 kW basado en GaN TIDA-010231 Diseño de referencia de módulo frontal analógico para la detección de arcos en aplicaciones fotovolt TIDA-010257 Rectificador Vienna de 10 kW, diseño de referencia de corrección del factor de potencia trifásica TIDA-010933 Diseño de referencia de microinversor bidireccional de 1.6 kW basado en GaN TIDA-010938 Inversor de cadena monofásico basado en GaN de 10 kW con diseño de referencia de sistema de almacena TIDA-010949 Diseño de referencia del optimizador de potencia solar de 600 W basado en GaN con comunicación por c TIDA-010955 Diseño de referencia de interfaz analógica para detección de arco de aprendizaje automático en aplic TIDA-010966 Diseño referencia convertidor CC/CC bidirección 2 puentes resonancia serie equilibrio del paquete TIDA-01604 Diseño de referencia PFC de polo tótem de 6.6 kW, con una eficiencia del 98.6 % para cargador integr TIDA-01606 Diseño de referencia de inversor y PFC de 11 kW, trifásico, bidireccional y de tres niveles (tipo T) TIDM-02000 Diseño de referencia de puente completo con desplazamiento de fase controlado en modo de corriente m TIDM-02002 Diseño de referencia de puente activo doble (DAB) resonante CLLLC bidireccional para cargador HEV/EV TIDM-02008 PFC de tótem GaN CCM bidireccional de alta densidad con MCU C2000™ TIDM-02009 Diseño de referencia de conversión CC/CC bidireccional de tracción de alta velocidad, evaluado media TIDM-02011 Diseño de referencia de actualización de firmware en vivo con MCU de C2000™ en tiempo real TIDM-02013 Diseño de referencia de cargador integrado de 7.4 kW con PFC de tótem CCM y CC/CC CLLLC mediante MCU TIDM-1000 Diseño de referencia de corrección de factor de potencia trifásico basado en rectificador Vienna con TIDM-1001 Diseño de referencia de convertidor resonante LLC intercalado y bifásico con MCU de C2000™ TIDM-1007 Diseño de referencia de corrección de factor de potencia (PFC) sin puente de polo tótem GaN CCM de a TIDM-1022 Diseño de referencia de corrección de factor de potencia (PFC) de impulso de conmutación de valle TIDM-DC-DC-BUCK Diseño de referencia de convertidor reductor CC/CC no aislado controlado digitalmente TIDM-HV-1PH-DCAC Diseño de referencia de inversor monofásico con fuente de tensión y modos conectados a la red TIDM-SOLAR-DCDC Diseño de referencia de convertidor CC/CC solar de MCU C2000™ con seguimiento de punto de potencia m
Kit de desarrollo
LAUNCHXL-F280025C Kit de desarrollo F280025C LaunchPad™ para MCU en tiempo real C2000™ LAUNCHXL-F280039C Kit de desarrollo TMS320F280039C LaunchPad™ para MCU en tiempo real C2000™ LAUNCHXL-F28379D Kit de desarrollo LaunchPad™ F28379D para MCU C2000™ Delfino™ TIEVM-HV-1PH-DCAC Kit de desarrollo de inversor monofásico con fuente de tensión y modos conectados a la red

Información de la versión

Digital Power SDK for C2000™ microcontrollers (MCU) is a cohesive set of software infrastructure, tools, and documentation designed to minimize C2000 MCU based digital power system development time targeted for various AC-DC, DC-DC and DC-AC power supply applications.

Novedades

  • Added 10kW Vienna Rectifier-based, 3Ph PFC (TIDA-010257 on F280013x) Reference Design
  • Added Clickable selection tool to narrow down to a specific reference design based on desired criteria
  • Updated Machine Learning based Arc Fault Detection Reference Design (TIDA-010955 on F28P55x) to support 250KHz data collection
  • Bug fixed for PMP23338 on F28003x to fix close inrush relay and operate baby boost. Removed support for F280013x
  • Bug fixed for TIDM-02011 on F28003x to combine buck+kernel example (Bank1 to Bank0 LFU failure), added more build configurations and changed optimization settings
  • Updated minor macro/ user configuration fixes in TIDM-02013 , TIDA-010054 & PMP41042

Documentación técnica

star
= Principal documentación seleccionada por TI
No se encontraron resultados. Borre su búsqueda y vuelva a intentarlo.
Ver todo 5
Documentación principal Tipo Título Opciones de formato Descargar la versión más reciente en inglés Fecha
* Informe de prueba Bidirectional CLLLC Resonant Converter Reference Des. for Energy Storage System PDF | HTML 8/12/2023
Artículo técnico Control scheme of a bidirectional CLLLC resonant converter in an ESS PDF | HTML 13/08/2025
Informe Optimizing a Synchronous Rectification Scheme in CLLLC PDF | HTML 23/07/2024
Informe How to Build a Model of Multi-Phase-Shift With Varying Frequency in PLECS PDF | HTML 11/07/2024
Application brief Isolated Bidirectional DC/DC in Power Conversion System (PCS) PDF | HTML 27/06/2024

Recursos de diseño

Desarrollo de software

Kit de desarrollo de software (SDK)
C2000WARE-DIGITALPOWER-SDK Kit de desarrollo de software (SDK) DigitalPower para MCU C2000™

Soporte y capacitación

Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI

Ver todos los temas del foro en inglés

El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.

Si tiene alguna pregunta sobre la calidad, el empaquetado o el pedido de productos de TI, consulte el servicio de asistencia de TI.