SIMPLELINK-2-4GHZ-DESIGN-REVIEWS

Revisiones de diseño de hardware para dispositivos SimpleLink™ CC2xxx

SIMPLELINK-2-4GHZ-DESIGN-REVIEWS

Descargas

Información general

El proceso de revisión del diseño de hardware de SimpleLink le ofrece la posibilidad de ponerse en contacto, de forma personalizada, con un experto en la materia que puede ayudarlo a revisar su diseño y proporcionarle valiosos comentarios. Aquí encontrará un sencillo proceso de 3 pasos para solicitar una revisión, así como enlaces a documentación técnica y recursos relevantes.

Empiece

Las preguntas generales sobre diseño deben publicarse en nuestro foro E2E antes de solicitar una revisión del diseño de hardware por debajo de 2.4 GHz.

Asegúrese de tener preparados los siguientes documentos necesarios para enviarlos junto con el formulario de solicitud de revisión del diseño de hardware:

  • Confirmación de que se revisaron todos los documentos de hardware disponibles en la página del producto, como hojas de datos, guías de diseño, guías de usuario y otros recursos de hardware
  • Una versión en formato de documento portátil (PDF) del esquema está disponible para su revisión
  • La lista de materiales (LDM) está disponible para su revisión
  • Los detalles de apilamiento están disponibles para su revisión
  • Los archivos Gerber del diseño de la placa (con la ubicación de los componentes y los designadores de referencia) están disponibles para su revisión.
  • Para placas más complejas, también podemos solicitar la base de datos de diseño real (como Cadence o Altium).

Nota: Si no puede proporcionar dicha información, dirija sus consultas generales a nuestro foro E2E.

Descargar Ver vídeo con transcripción Video

Empiece

  1. Antes de solicitar una revisión, es importante que revise la documentación técnica y los recursos de diseño y desarrollo disponibles en la página del producto correspondiente (consulte los enlaces de la página del producto CC2xxx)
  2. Descargue y complete el formulario de solicitud de revisión de diseño de hardware
  3. Envíe por correo electrónico el formulario de solicitud de revisión de diseño de hardware completado Y los documentos requeridos a: connectivity-24ghz-hw-review@list.ti.com

Descargas

Herramienta de diseño

SIMPLELINK-2-4GHZ-DESIGN-REVIEW Hardware Design Review Request Form for SimpleLink™ CC2xxx Devices

Productos y hardware compatibles

Productos y hardware compatibles

Productos
Otros productos inalámbricos
CC2620 MCU inalámbrico SimpleLink™ de 32 bits Arm Cortex-M3 Zigbee® RF4CE con Flash de 128 KB
Productos de 2.4 GHz de baja potencia
CC2340R2 MCU inalámbrico SimpleLink™ Arm® Cortex®-M0+ de 32 bits y 2.4 GHz con memoria Flash de 256 KB CC2340R5 MCU inalámbrico SimpleLink™ Arm® Cortex®-M0+ de 32 bits y 2.4 GHz con memoria Flash de 512 KB CC2630 MCU inalámbrico SimpleLink™ de 32 bits Arm Cortex-M3 Zigbee y 6LoWPAN con Flash de 128 KB CC2640 MCU inalámbrico de 32 bits SimpleLink™ Arm Cortex-M3 Bluetooth® de baja energía con Flash de 128 kB CC2640R2F MCU inalámbrico de 32 bits SimpleLink™ Arm® Cortex®-M3 Bluetooth® 5.1 de baja energía con Flash de 1 CC2640R2L MCU inalámbrico SimpleLink™ Bluetooth® 5.1 de baja energía CC2642R MCU inalámbrico de 32 bits SimpleLink™ Arm Cortex-M4F Bluetooth® de baja energía con Flash de 352 kB CC2650 MCU inalámbrico multiprotocolo SimpleLink™ de 32 bits Arm Cortex-M3 menor a 2,4 GHz con Flash de 128 CC2650MODA Módulo inalámbrico multiprotocolo SimpleLink™ de 32 bits Arm Cortex-M3 menor a 2,4 GHz con Flash de CC2651P3 MCU inalámbrica SimpleLink™ Arm® Cortex®-M4 de 32 bits y protocolo único a 2.4 GHz con memoria flash CC2651R3 MCU inalámbrica SimpleLink™ Arm® Cortex®-M4 de 32 bits y protocolo único a 2.4 GHz con memoria flash CC2651R3SIPA Módulo de sistema en encapsulado inalámbrico SimpleLink™ multiprotocolo, 2.4 GHz c/ antena integrada CC2652P MCU inalámbrico multiprotocolo SimpleLink™ Arm Cortex-M4F de 2,4 GHz con amplificador de potencia in CC2652P7 MCU inalámbrico multiprotocolo SimpleLink™ Arm® Cortex®-M4F de 2,4 GHz, Flash de 704 kB, amplificado CC2652PSIP Módulo de sistema en encapsulado inalámbrico SimpleLink™ multiprotocolo de 2.4 GHz con amplificador CC2652R MCU inalámbrico multiprotocolo SimpleLink™ de 32 bits Arm Cortex-M4F menor a 2,4 GHz con Flash de 35 CC2652R7 MCU inalámbrico de 2.4 GHz multiprotocolo SimpleLink™ Arm® Cortex®-M4F con Flash de 704 kB CC2652RB MCU inalámbrico multiprotocolo de 32 bits SimpleLink™ Arm Cortex-M4F de 2,4 GHz con resonador BAW si CC2652RSIP Módulo inalámbrico multiprotocolo system-in-package SimpleLink™ de 2,4 GHz con memoria de 352 KB CC2674P10 MCU inalámbrica multiprotocolo 2.4GHz SimpleLink™ Arm® Cortex®-M33 con 1MB flash y amplificador de p CC2674R10 MCU inalámbrica SimpleLink™ Arm® Cortex®-M33 multiprotocolo de 2.4 GHz con memoria Flash de 1 MB CC2755P10 MCU inalám. SimpleLink™ Arm® Cortex®-M33, compat. EdgeAI, seg., +20 dBm y <1 µA en modo de espera CC2755R10 MCU inalám- SimpleLink™ Arm® Cortex®-M33, compat. EdgeAI, seguridad y corriente en esp. inf. a 1 µA
Productos de conectividad inalámbrica automotriz
CC2340R5-Q1 MCU inalámbrico SimpleLink™ Bluetooth® de baja energía apto para automoción y flash de 512 kB CC2640R2F-Q1 MCU inalámbrico de 32 bits SimpleLink™ Arm Cortex-M3 Bluetooth® de baja energía apto para automoción CC2642R-Q1 MCU inalámbrico SimpleLink™ Bluetooth® de baja energía apto para automoción CC2662R-Q1 MCU inalámbrico SimpleLink™ automotriz para su uso en sistemas de administración de batería inalámbr CC2744R7-Q1 MCU inalámbrico Bluetooth® LE SimpleLink™ con flash de 864 KB, HSM y APU para automoción CC2745P10-Q1 MCU inalámbrico SimpleLink™ Bluetooth® LE automotriz, flash de 1 MB, HSM, APU, CAN-FD y +20 dBm CC2745R10-Q1 MCU inalámbrico Bluetooth® LE SimpleLink™ con flash de 1 MB, HSM, APU y CAN-FD para automoción CC2745R7-Q1 MCU inalámbrico automotriz Bluetooth® LE SimpleLink™ con flash de 864 kB, HSM, APU y CAN-FD
Opciones de descarga

Documentación técnica

No se encontraron resultados. Borre su búsqueda y vuelva a intentarlo.
Ver todo 4
Documentación principal Tipo Título Opciones de formato Descargar la versión más reciente en inglés Fecha
* Nota sobre la aplicación RF PCB Simulation Cookbook 9/01/2019
Nota sobre la aplicación How to Certify Your Bluetooth Product (Rev. N) PDF | HTML 18/11/2025
Nota sobre la aplicación CC13xx/CC26xx Hardware Configuration and PCB Design Considerations (Rev. H) PDF | HTML 2/05/2024
Nota sobre la aplicación Hardware Migration From CC26x0 to CC26x2R (Rev. D) 23/08/2021

Recursos de diseño

Desarrollo de hardware

Kit de desarrollo
LP-CC2652RB Kit de desarrollo CC2652RB LaunchPad™ para MCU inalámbrica de 2.4 GHz SimpleLink™ multiprotocolo de
Placa de evaluación
BOOSTXL-CC2650MA Módulo complementario BoosterPack™ de TI SimpleLink™ Bluetooth® baja energía CC2650 LAUNCHXL-CC2640R2 Kit de desarrollo CC2640R2 LaunchPad™ para MCU inalámbrica SimpleLink™ Bluetooth® de baja energía LAUNCHXL-CC26X2R1 Kit de desarrollo CC26x2R LaunchPad™ para MCU inalámbrico SimpleLink™ Multi-Standard LP-CC2651P3 Kit de desarrollo LaunchPad™ CC2651P3 para MCU inalámbrico SimpleLink™ Multi-Standard LP-CC2651R3SIPA CC2651R3SIPA Kit de desarrollo LaunchPad™ para el módulo SIP inalámbrico multiprotocolo SimpleLink™ LP-CC2652PSIP CC2562PSIP Kit de desarrollo LaunchPad™ para el módulo SIP inalámbrico multiprotocolo SimpleLink™ de LP-CC2652R7 Kit de desarrollo LaunchPad™ CC2652R7 para MCU inalámbrico SimpleLink™ Multi-Standard LP-CC2652RSIP Kit de desarrollo CC2652RSIP LaunchPad™ para MCU inalámbrica multiprotocolo SimpleLink™

Soporte y capacitación

Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI

Ver todos los temas del foro en inglés

El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.

Si tiene preguntas sobre la calidad, el paquete o el pedido de productos de TI, consulte el soporte de TI.