BOOSTXL-CC2650MA

Módulo complementario BoosterPack™ de TI SimpleLink™ Bluetooth® baja energía CC2650

BOOSTXL-CC2650MA

Haga su pedido ahora

Información general

El módulo complemento SimpleLink™ Bluetooth® baja energía CC2650 del módulo BoosterPack es la forma rápida y sencilla de agregar Bluetooth baja energía a su kit de desarrollo LaunchPad™. Simplemente conecte el kit BoosterPack del módulo CC2650 al kit LaunchPad del microcontrolador (MCU) MSP432™ para comenzar El ejemplo de software para comenzar con el desarrollo se encuentra aquí.

El kit BoosterPack del módulo CC2650 está programado con un software de procesador de red inalámbrica que le permite agregar conectividad Bluetooth baja energía a cualquier aplicación que utilice una interfaz UART sencilla. El kit del módulo BoosterPack también incluye una conexión JTAG para programar y depurar el módulo CC2650. Esto le permite desarrollar cualquier aplicación Bluetooth baja energía en el módulo CC2650.

Nota: Para utilizar los ejemplos de software y el módulo BoosterPack CC2650, también necesita un kit LaunchPad MSP432. Está disponible un paquete con ambos EVM.

Funciones
  • Kit BoosterPack de módulo Bluetooth baja energía que utiliza el módulo CC2650 con antena integrada
  • Incluye ejemplos de software para el MCU MSP432 como procesador de aplicaciones
  • Precertificado para las normas de radio FCC/IC, CE y ARIB
  • Interfaz de depuración para el desarrollo de cualquier aplicación Bluetooth baja energía en el módulo
  • Certificación de la especificación Bluetooth 4.2

Productos de 2.4 GHz de baja potencia
CC2630 MCU inalámbrico SimpleLink™ de 32 bits Arm Cortex-M3 Zigbee y 6LoWPAN con Flash de 128 KB CC2640 MCU inalámbrico de 32 bits SimpleLink™ Arm Cortex-M3 Bluetooth® de baja energía con Flash de 128 kB CC2650 MCU inalámbrico multiprotocolo SimpleLink™ de 32 bits Arm Cortex-M3 menor a 2,4 GHz con Flash de 128 CC2650MODA Módulo inalámbrico multiprotocolo SimpleLink™ de 32 bits Arm Cortex-M3 menor a 2,4 GHz con Flash de
Descargar Ver vídeo con transcripción Video

Solicite y comience el desarrollo

Placa de evaluación

BOOSTXL-CC2650MA — Módulo complementario TI SimpleLink™ Bluetooth® de baja potencia CC2650 del módulo BoosterPack™

Productos y hardware compatibles
En inventario
Límite:
Agotado en TI.com
No disponible en TI.com

BOOSTXL-CC2650MA Módulo complementario TI SimpleLink™ Bluetooth® de baja potencia CC2650 del módulo BoosterPack™

close
Versión: null
Fecha de publicación:
Certificación

CC26XX-REPORTS — CC26xx Regulatory Certification Reports

Productos y hardware compatibles

Productos y hardware compatibles

Productos
Productos de 2.4 GHz de baja potencia
CC2642R MCU inalámbrico de 32 bits SimpleLink™ Arm Cortex-M4F Bluetooth® de baja energía con Flash de 352 kB CC2650MODA Módulo inalámbrico multiprotocolo SimpleLink™ de 32 bits Arm Cortex-M3 menor a 2,4 GHz con Flash de CC2651R3SIPA Módulo de sistema en encapsulado inalámbrico SimpleLink™ multiprotocolo, 2.4 GHz c/ antena integrada CC2652PSIP Módulo de sistema en encapsulado inalámbrico SimpleLink™ multiprotocolo de 2.4 GHz con amplificador CC2652R MCU inalámbrico multiprotocolo SimpleLink™ de 32 bits Arm Cortex-M4F menor a 2,4 GHz con Flash de 35 CC2652RSIP Módulo inalámbrico multiprotocolo system-in-package SimpleLink™ de 2,4 GHz con memoria de 352 KB
Desarrollo de hardware
Placa de evaluación
BOOSTXL-CC2650MA Módulo complementario BoosterPack™ de TI SimpleLink™ Bluetooth® baja energía CC2650 LP-CC2651R3SIPA CC2651R3SIPA Kit de desarrollo LaunchPad™ para el módulo SIP inalámbrico multiprotocolo SimpleLink™ LP-CC2652PSIP CC2562PSIP Kit de desarrollo LaunchPad™ para el módulo SIP inalámbrico multiprotocolo SimpleLink™ de
Opciones de descarga

CC26XX-REPORTS CC26xx Regulatory Certification Reports

close
Versión: 7.20.00.00
Fecha de publicación: 8/05/2023
Productos
Productos de 2.4 GHz de baja potencia
CC2642R MCU inalámbrico de 32 bits SimpleLink™ Arm Cortex-M4F Bluetooth® de baja energía con Flash de 352 kB CC2650MODA Módulo inalámbrico multiprotocolo SimpleLink™ de 32 bits Arm Cortex-M3 menor a 2,4 GHz con Flash de CC2651R3SIPA Módulo de sistema en encapsulado inalámbrico SimpleLink™ multiprotocolo, 2.4 GHz c/ antena integrada CC2652PSIP Módulo de sistema en encapsulado inalámbrico SimpleLink™ multiprotocolo de 2.4 GHz con amplificador CC2652R MCU inalámbrico multiprotocolo SimpleLink™ de 32 bits Arm Cortex-M4F menor a 2,4 GHz con Flash de 35 CC2652RSIP Módulo inalámbrico multiprotocolo system-in-package SimpleLink™ de 2,4 GHz con memoria de 352 KB
Desarrollo de hardware
Placa de evaluación
BOOSTXL-CC2650MA Módulo complementario BoosterPack™ de TI SimpleLink™ Bluetooth® baja energía CC2650 LP-CC2651R3SIPA CC2651R3SIPA Kit de desarrollo LaunchPad™ para el módulo SIP inalámbrico multiprotocolo SimpleLink™ LP-CC2652PSIP CC2562PSIP Kit de desarrollo LaunchPad™ para el módulo SIP inalámbrico multiprotocolo SimpleLink™ de

Documentación

Link to FCC, ISED, CE, & Japan Certification Reports

Link to FCC, ISED, CE, & UK, Japan, Korea, and Taiwan Certification Reports

Link to FCC, ISED, CE, & UK Certification Reports

Link to FCC, ISED, CE, & UK Certification Reports

Link to CC3230x-CC26x2EM-7ID Reference-Only CE & FCC Certification Reports

Información de la versión

This page provides access to the CC26XX certification reports. Here you will find certification reports for both modules and EVMs. Note that module certification reports can be reused by the customer for regulatory compliance. However the customer should consult with their regulatory house to ensure they meet the requirements for certification at their product level. EVM certification reports are provided for reference only. When using a chip down version, the customer is responsible for their own certification.

Novedades

  • Updated CC2651R3SIPAT0MOUR with Japan, Korea, and Tiawan reports
  • Updated CC2652RSIPMOT CE with missing safety report
Controlador o biblioteca

BLE-STACK-2-X — BLE-STACK - V2.2 (Support for CC2640/CC2650)

Productos y hardware compatibles

Productos y hardware compatibles

Productos
Productos de 2.4 GHz de baja potencia
CC2640 MCU inalámbrico de 32 bits SimpleLink™ Arm Cortex-M3 Bluetooth® de baja energía con Flash de 128 kB CC2650 MCU inalámbrico multiprotocolo SimpleLink™ de 32 bits Arm Cortex-M3 menor a 2,4 GHz con Flash de 128
Desarrollo de hardware
Kit de desarrollo
CC2650RC Control remoto SimpleLink™ Bluetooth® baja energía/ZigBee® RF4CE™ CC2650 CC2650STK SimpleLink™ Bluetooth de bajo consumo/SensorTag multiestándar LAUNCHXL-CC2650 Kit de desarrollo de LaunchPad™ de MCU inalámbrico CC2650 SimpleLink™
Placa de evaluación
BOOSTXL-CC2650MA Módulo complementario BoosterPack™ de TI SimpleLink™ Bluetooth® baja energía CC2650
Opciones de descarga

BLE-STACK-2-X BLE-STACK - V2.2 (Support for CC2640/CC2650)

close
Versión: 2.02.08.12
Fecha de publicación: 19/09/2024
lock = Requiere aprobación de exportación (1 minuto)
Productos
Productos de 2.4 GHz de baja potencia
CC2640 MCU inalámbrico de 32 bits SimpleLink™ Arm Cortex-M3 Bluetooth® de baja energía con Flash de 128 kB CC2650 MCU inalámbrico multiprotocolo SimpleLink™ de 32 bits Arm Cortex-M3 menor a 2,4 GHz con Flash de 128
Desarrollo de hardware
Kit de desarrollo
CC2650RC Control remoto SimpleLink™ Bluetooth® baja energía/ZigBee® RF4CE™ CC2650 CC2650STK SimpleLink™ Bluetooth de bajo consumo/SensorTag multiestándar LAUNCHXL-CC2650 Kit de desarrollo de LaunchPad™ de MCU inalámbrico CC2650 SimpleLink™
Placa de evaluación
BOOSTXL-CC2650MA Módulo complementario BoosterPack™ de TI SimpleLink™ Bluetooth® baja energía CC2650

Documentación

Archive Installers for Simplelink BLE 2 x SDK

Información de la versión

This is version 2.2.8 of the TI Bluetooth® low energy protocol stack Software Development Kit (SDK). The BLE-Stack SDK allows for the development of single-mode Bluetooth low energy (BLE) applications on TI's first generation SimpleLink Bluetooth low energy CC2640 and Multi-Standard CC2650 wireless microcontroller units (MCUs) supporting version 5.1 of the Bluetooth specification with features defined by version 4.2 of the Bluetooth specification. The CC26x0 family of wireless MCUs includes a 32-bit Arm® Cortex™-M3 as the main application CPU running at 48 MHz, a dedicated Cortex-M0 processor for the radio / Physical Layer (PHY), and an autonomous Sensor Controller Engine for low-power sensing applications. The BLE protocol stack is built on top of the TI Real-time Operating System (TI-RTOS) which provides advanced power management and flexible peripheral driver capabilities allowing the development of highly optimized and power efficient standalone or network processor applications. The TI-RTOS SDK is installed during the BLE-Stack SDK installation.

Version 2.2.8 of the BLE-Stack is a maintenance update to TI's existing royalty-free Bluetooth low energy software protocol stack which is certified for Bluetooth specification version 5.1. This release includes support for all core specification version 4.2 Low Energy (LE) features as well as several development kits. This protocol stack update is in addition to support of all major Bluetooth LE core specification version 4.1 features, including support for up to 8 master or slave BLE connections. Please note that no Bluetooth 5 or Bluetooth 5.1 features are supported. A few examples of what can be created using the sample applications in this SDK and/or the additional resources found in the Examples section below include Bluetooth beacons incorporating the popular Apple iBeacon® and Eddystone™ formats, glucose, heart rate and fitness monitors, dongles for cable replacement via a BLE Serial Port Bridge and industrial motor monitors.

See What's New section for an overview of the changes included in this release. The Bluetooth core specification version 4.2 features supported in this release allow development of the most secure and power efficient products incorporating the Bluetooth low energy specification.

Novedades

  • [PSIRT-129] The generate key functions (ECCROMCC26XX_genKeys, and ECC_generateKey) shall now validate the ECC key pair
Enchufe

SIMPLELINK-SDK-BLUETOOTH-PLUGIN — Bluetooth Plug-in for SimpleLink™ MCU SDK

Productos y hardware compatibles

Productos y hardware compatibles

Productos
MCU de uso general
MSP432E401Y MCU SimpleLink™ 32 bit Arm Cortex-M4F con ethernet, CAN, 1MB Flash y 256 KB RAM MSP432E411Y MCU SimpleLink™ 32 bit Arm Cortex-M4F con ethernet, CAN, TFT LCD, 1MB Flash y 256 KB RAM
Productos de 2.4 GHz de baja potencia
CC2640 MCU inalámbrico de 32 bits SimpleLink™ Arm Cortex-M3 Bluetooth® de baja energía con Flash de 128 kB CC2642R MCU inalámbrico de 32 bits SimpleLink™ Arm Cortex-M4F Bluetooth® de baja energía con Flash de 352 kB CC2650 MCU inalámbrico multiprotocolo SimpleLink™ de 32 bits Arm Cortex-M3 menor a 2,4 GHz con Flash de 128 CC2650MODA Módulo inalámbrico multiprotocolo SimpleLink™ de 32 bits Arm Cortex-M3 menor a 2,4 GHz con Flash de CC2652R MCU inalámbrico multiprotocolo SimpleLink™ de 32 bits Arm Cortex-M4F menor a 2,4 GHz con Flash de 35
Productos Wi-Fi
CC3220S MCU inalámbrico Wi-Fi® SimpleLink™ Arm Cortex-M4 de 32 bits con arranque seguro y RAM de 256 kB CC3220SF MCU inalámbrico Wi-Fi® SimpleLink™ Arm Cortex-M4 de 32 bits con 1 MB de memoria flash y RAM de 256 k CC3235S MCU inalámbrico para SimpleLink™ Arm Cortex-M4 de 32 bits Wi-Fi® con RAM de 256 kB CC3235SF MCU inalámbrico para SimpleLink™ Arm Cortex-M4 de 32 bits Wi-Fi®con flash de 1 MB
Desarrollo de hardware
Kit de desarrollo
CC3220S-LAUNCHXL Kit de desarrollo CC3220S LaunchPad™ para MCU inalámbrica Wi-Fi® SimpleLink™ CC3220SF-LAUNCHXL Kit de desarrollo CC3220SF LaunchPad™ para MCU inalámbrica Wi-Fi® SimpleLink™ LAUNCHXL-CC3235S Kit de desarrollo LaunchPad™ de doble banda CC3235S para MCU Wi-Fi® SimpleLink™ LAUNCHXL-CC3235SF Kit de desarrollo LaunchPad™ de doble banda CC3235SF para MCU Wi-Fi® SimpleLink™ MSP-EXP432E401Y Kit de desarrollo LaunchPad™ MSP432E401Y para Ethernet SimpleLink™ MCU
Placa de evaluación
BOOSTXL-CC2650MA Módulo complementario BoosterPack™ de TI SimpleLink™ Bluetooth® baja energía CC2650 LAUNCHXL-CC2640R2 Kit de desarrollo CC2640R2 LaunchPad™ para MCU inalámbrica SimpleLink™ Bluetooth® de baja energía LAUNCHXL-CC26X2R1 Kit de desarrollo CC26x2R LaunchPad™ para MCU inalámbrico SimpleLink™ Multi-Standard
Examinar Opciones de descarga
Se aplican los Términos y condiciones estándar de TI para los elementos de evaluación.

Archivos de diseño

Documentación técnica

No se encontraron resultados. Borre su búsqueda y vuelva a intentarlo.
Ver todo 8
Documentación principal Tipo Título Opciones de formato Descargar la versión más reciente en inglés Fecha
Certificado BOOSTXL-CC2650MA EU Declaration of Conformity (DoC) 2/01/2019
Libro electrónico TI-RSLK modules 1 - 20 (Rev. A) 30/05/2018
Más documentación Lab: Sensor Integration 17/11/2017
Más documentación Jacki Project Lecture 17/11/2017
Más documentación Introduction: Sensor Integration 17/11/2017
Informe SimpleLink™ MSP432™ MCU for electronic lock and intrusion HMI keypad 18/09/2017
Nota sobre la aplicación Running Standalone Bluetooth® low energy Applications on CC2650 Module (Rev. A) PDF | HTML 7/06/2017
Guía del usuario CC2650 Module BoosterPack™ Getting Started Guide (Rev. A) 29/06/2016

Recursos de diseño

Desarrollo de hardware

Kit de desarrollo
CC2650STK SimpleLink™ Bluetooth de bajo consumo/SensorTag multiestándar LAUNCHXL-CC1350 Kit de desarrollo CC1350 LaunchPad™ para MCU inalámbrica de doble banda SimpleLink™ LAUNCHXL-CC2650 Kit de desarrollo de LaunchPad™ de MCU inalámbrico CC2650 SimpleLink™

Diseños de referencia

Diseño de referencia
TIDC-SPPBLE-SW-RD Diseño de referencia de puente de UART a Bluetooth® de baja energía (BLE)

Desarrollo de software

Controlador o biblioteca
BLE-STACK Pila de software Bluetooth de baja energía

Soporte y capacitación

Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI

Ver todos los temas del foro en inglés

El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.

Si tiene alguna pregunta sobre la calidad, el empaquetado o el pedido de productos de TI, consulte el servicio de asistencia de TI.

Videos