SIMPLELINK-SDK-BLUETOOTH-PLUGIN

SDK de complemento Bluetooth para MSP432 SimpleLink™

SIMPLELINK-SDK-BLUETOOTH-PLUGIN

Descargas

Información general

El complemento del SDK Bluetooth SimpleLink™ es un paquete de software complementario que permite el uso de un procesador de red Bluetooth (NWP) en una plataforma host SimpleLink. Este paquete de software es compatible con los dispositivos MSP432P4, MSP432E4, y CC32xx como plataformas host y los CC2650MODA, CC2640 y CC26x2R1 como procesadores de red Bluetooth baja energía. Al utilizar una plataforma de host compatible junto con un procesador de red compatible, esta solución de dos chips puede actuar como un papel periférico GAP o como un papel central GAP. Este paquete de software funciona en conjunto con un kit de desarrollo de software (SDK) SimpleLink para proporcionar un conjunto de programación Bluetooth portátil y ampliable. Gracias a la capacidad de agregar de manera fluida y modular la funcionalidad Bluetooth (más específicamente Bluetooth baja energía/BLE) a un sistema integrado, un programador puede permitir que su dispositivo integrado se convierta en una puerta de enlace a varias infraestructuras de IOT.

Para los ejemplos que demuestran la solución de dos chips en un papel periférico, el complemento aprovecha el uso del controlador del procesador de aplicaciones simple (SAP) de TI conectado a un procesador de red simple (SNP) CC26xx para proporcionar una configuración de hardware altamente personalizable. Para la conectividad de software entre SAP y SNP, se utiliza una capa HAL/Drivers independiente de la arquitectura para promover la portabilidad del software y maximizar la reutilización de garantías.

Para los ejemplos que demuestran la solución de dos chips en un papel central, la comunicación entre el NWP y el host se produce a través de una interfaz en serie UART utilizando el protocolo de interfaz de controlador de host (HCI). Los comandos HCI específicos del proveedor y un subconjunto limitado de comandos/eventos HCI de Bluetooth LE son compatibles para implementar una aplicación Bluetooth. Al utilizar comandos y eventos específicos del proveedor TI, la aplicación puede comunicarse con la pila BLE y acceder a ella.

Funciones
  • Amplia suite de demostración que muestra las características del software y demuestra la funcionalidad BLE
  • Capacidad de administración de potencia para habilitar modos de baja potencia o potencia normal
  • Documentación completa y ejemplos para cada componente de software, incluidas guías API de software y guías de usuario
  • Soporte de funciones centrales DE GAP
    • Protocolo de interfaz de controlador de host (HCI) utilizado para la comunicación entre la plataforma host y el NWP
    • Es compatible con el procesador de red que actúa como prueba de host      
    • Es compatible con un subconjunto de comandos HCI específicos de proveedores de TI y comandos/eventos HCI Bluetooth LE para el NWP
    • Interfaz en serie UART entre el procesador de red y el host
    • Compatibilidad con BLE 5
    • Compatibilidad con emparejamiento de conexión segura de baja energía (LESC)
    • Probado con hasta 4 periféricos conectados simultáneamente (pero puede ser compatible con más de 4 conexiones)
    • Puede demostrar que el dispositivo central actúa como una pasarela IOT mediante el uso con el Paquete de ejemplo de pasarela Azure BLE SimpleLink  
  • Compatibilidad con funciones periféricas GAP
    • Se habilita mediante el uso del controlador TI Simple Application Processor (SAP) que proporciona API para permitir una interfaz genérica y portátil entre el MSP432 y el CC26xx
    • Compatibilidad con BLE 4 y BLE 5
    • Interfaz en serie UART o SPI entre el procesador de red y el host
    • Varias aplicaciones de muestra
    • Perfiles Bluetooth

  • Bibliotecas integradas y código fuente
  • Núcleo TI-RTOS
  • Imágenes de firmware con configuraciones comunes para dispositivos de flasheo
  • Documentación completa y ejemplos para cada componente de software, incluidas guías API de software y guías de usuario
  • Aplicaciones de muestra BLE
    • Proyecto cero (punto de partida para el desarrollo de BLE)
    • Procesador simple de aplicaciones
    • Actualizaciones de firmware por aire (OTA)
    • Sensor BoosterPack
    • BoosterPack de texto LCD
    • Aprovisionamiento Wi-Fi BLE
    • Central simple

Descargar Ver vídeo con transcripción Video

Descargas

Enchufe

SIMPLELINK-BLE-PLUGIN-AZURE-GATEWAY-EXAMPLE-PACK SimpleLink™ Bluetooth low energy plug-in Azure™ gateway example pack

Productos y hardware compatibles

Productos y hardware compatibles

Productos
MCU de uso general
MSP432E401Y MCU SimpleLink™ 32 bit Arm Cortex-M4F con ethernet, CAN, 1MB Flash y 256 KB RAM
Productos de 2.4 GHz de baja potencia
CC2642R MCU inalámbrico de 32 bits SimpleLink™ Arm Cortex-M4F Bluetooth® de baja energía con Flash de 352 kB CC2652R MCU inalámbrico multiprotocolo SimpleLink™ de 32 bits Arm Cortex-M4F menor a 2,4 GHz con Flash de 35
Desarrollo de hardware
Kit de desarrollo
MSP-EXP432E401Y Kit de desarrollo LaunchPad™ MSP432E401Y para Ethernet SimpleLink™ MCU
Placa de evaluación
LAUNCHXL-CC26X2R1 Kit de desarrollo CC26x2R LaunchPad™ para MCU inalámbrico SimpleLink™ Multi-Standard
Examinar Opciones de descarga
Enchufe

SIMPLELINK-SDK-BLUETOOTH-PLUGIN Bluetooth Plug-in for SimpleLink™ MCU SDK

Productos y hardware compatibles

Productos y hardware compatibles

Productos
MCU de uso general
MSP432E401Y MCU SimpleLink™ 32 bit Arm Cortex-M4F con ethernet, CAN, 1MB Flash y 256 KB RAM MSP432E411Y MCU SimpleLink™ 32 bit Arm Cortex-M4F con ethernet, CAN, TFT LCD, 1MB Flash y 256 KB RAM
Productos de 2.4 GHz de baja potencia
CC2640 MCU inalámbrico de 32 bits SimpleLink™ Arm Cortex-M3 Bluetooth® de baja energía con Flash de 128 kB CC2642R MCU inalámbrico de 32 bits SimpleLink™ Arm Cortex-M4F Bluetooth® de baja energía con Flash de 352 kB CC2650 MCU inalámbrico multiprotocolo SimpleLink™ de 32 bits Arm Cortex-M3 menor a 2,4 GHz con Flash de 128 CC2650MODA Módulo inalámbrico multiprotocolo SimpleLink™ de 32 bits Arm Cortex-M3 menor a 2,4 GHz con Flash de CC2652R MCU inalámbrico multiprotocolo SimpleLink™ de 32 bits Arm Cortex-M4F menor a 2,4 GHz con Flash de 35
Productos Wi-Fi
CC3220S MCU inalámbrico Wi-Fi® SimpleLink™ Arm Cortex-M4 de 32 bits con arranque seguro y RAM de 256 kB CC3220SF MCU inalámbrico Wi-Fi® SimpleLink™ Arm Cortex-M4 de 32 bits con 1 MB de memoria flash y RAM de 256 k CC3235S MCU inalámbrico para SimpleLink™ Arm Cortex-M4 de 32 bits Wi-Fi® con RAM de 256 kB CC3235SF MCU inalámbrico para SimpleLink™ Arm Cortex-M4 de 32 bits Wi-Fi®con flash de 1 MB
Desarrollo de hardware
Kit de desarrollo
CC3220S-LAUNCHXL Kit de desarrollo CC3220S LaunchPad™ para MCU inalámbrica Wi-Fi® SimpleLink™ CC3220SF-LAUNCHXL Kit de desarrollo CC3220SF LaunchPad™ para MCU inalámbrica Wi-Fi® SimpleLink™ LAUNCHXL-CC3235S Kit de desarrollo LaunchPad™ de doble banda CC3235S para MCU Wi-Fi® SimpleLink™ LAUNCHXL-CC3235SF Kit de desarrollo LaunchPad™ de doble banda CC3235SF para MCU Wi-Fi® SimpleLink™ MSP-EXP432E401Y Kit de desarrollo LaunchPad™ MSP432E401Y para Ethernet SimpleLink™ MCU
Placa de evaluación
BOOSTXL-CC2650MA Módulo complementario BoosterPack™ de TI SimpleLink™ Bluetooth® baja energía CC2650 LAUNCHXL-CC2640R2 Kit de desarrollo CC2640R2 LaunchPad™ para MCU inalámbrica SimpleLink™ Bluetooth® de baja energía LAUNCHXL-CC26X2R1 Kit de desarrollo CC26x2R LaunchPad™ para MCU inalámbrico SimpleLink™ Multi-Standard
Examinar Opciones de descarga

Documentación técnica

No se encontraron resultados. Borre su búsqueda y vuelva a intentarlo.
Ver todo 1
Documentación principal Tipo Título Opciones de formato Descargar la versión más reciente en inglés Fecha
Artículo técnico Predicting failures with condition monitoring, Part 1 PDF | HTML 19/04/2018

Recursos de diseño

Desarrollo de software

IDE, configuración, compilador o depurador
CCSTUDIO CCStudio™ integrated development environment (IDE) ENERGYTRACE Tecnología EnergyTrace IAR-KICKSTART IAR Embedded Workbench ULPADVISOR Asesor de ULP (potencia ultrabaja)
Kit de desarrollo de software (SDK)
SIMPLELINK-MSP432-SDK Kit de desarrollo de software (SDK) de MSP432 SimpleLink

Desarrollo de hardware

Sonda de depuración
TMDSEMU110-U Sonda de depuración XDS110 JTAG TMDSEMU200-U Sonda de depuración XDS200 USB
Placa de evaluación
BOOSTXL-CC2650MA Módulo complementario BoosterPack™ de TI SimpleLink™ Bluetooth® baja energía CC2650

Soporte y capacitación

Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI

Ver todos los temas del foro en inglés

El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.

Si tiene preguntas sobre la calidad, el paquete o el pedido de productos de TI, consulte el soporte de TI.