SIMPLELINK-SDK-TI-15-4-STACK-PLUGIN

SDK de complemento de pila TI 15.4 para MCU SimpleLink™

SIMPLELINK-SDK-TI-15-4-STACK-PLUGIN

Descargas

Información general

El complemento SimpleLink™ SDK TI 15.4 Stack es un paquete de software complementario que permite utilizar la pila IEEE 802.11.15.4 de TI en cualquier microcontrolador (MCU) SimpleLink estándar. Este complemento es compatible con el MCU inalámbrico SimpleLink Sub-1 GHz CC1310 como procesador de red. Este paquete de software funciona en conjunto con el kit de desarrollo de software (SDK) SimpleLink MSP432™ o el SDK SimpleLink Wi-Fi® CC3220 para proporcionar una implementación portátil de la pila TI 15.4. Al poder agregar de manera fluida y modular la funcionalidad de pila TI 15.4 a un sistema integrado, un desarrollador puede hacer que su dispositivo integrado se convierta en una puerta de enlace a diversas infraestructuras de IoT.

Funciones
  • TI-RTOS y FreeRTOS son compatibles con el núcleo a través de la compatibilidad POSIX
  • Portabilidad de código entre los SDK de MCU de SimpleLink
  • Interfaz de procesador de red (NPI) independiente de la plataforma
  • La capa API_MAC es totalmente compatible
  • Son compatibles los modos de salto de frecuencia, baliza y sin baliza

  • Bibliotecas de software integradas
  • Programa de demostración de ejemplo
  • Guía de API de software
  • Guías de usuario de software

Descargar Ver vídeo con transcripción Video

Descargas

Controlador o biblioteca

SIMPLELINK-SDK-TI-15-4-STACK-PLUGIN TI 15.4 Stack plug-in for the SimpleLink™ MCU SDK

Productos y hardware compatibles

Productos y hardware compatibles

Productos
General-purpose MCUs
MSP432E401Y MCU SimpleLink™ 32 bit Arm Cortex-M4F con ethernet, CAN, 1MB Flash y 256 KB RAM
MCU inalámbricas Sub-1 GHz
CC1310 MCU inalámbrico SimpleLink™ de 32 bits Arm Cortex-M3 menor a 1 GHz con Flash de 128 KB CC1350 MCU inalámbrico multiprotocolo SimpleLink™ de 32 bits Arm Cortex-M3 menor a 1 GHz y 2,4 GHz con Flas
Productos Wi-Fi
CC3220R MCU inalámbrico Wi-Fi® SimpleLink™ Arm Cortex-M4 de 32 bits con 6 TLS/SSL y RAM de 256 kB CC3220S MCU inalámbrico Wi-Fi® SimpleLink™ Arm Cortex-M4 de 32 bits con arranque seguro y RAM de 256 kB CC3220SF MCU inalámbrico Wi-Fi® SimpleLink™ Arm Cortex-M4 de 32 bits con 1 MB de memoria flash y RAM de 256 k
Desarrollo de hardware
Kit de desarrollo
CC3220S-LAUNCHXL Kit de desarrollo CC3220S LaunchPad™ para MCU inalámbrica Wi-Fi® SimpleLink™ CC3220SF-LAUNCHXL Kit de desarrollo CC3220SF LaunchPad™ para MCU inalámbrica Wi-Fi® SimpleLink™ LAUNCHXL-CC1350 Kit de desarrollo CC1350 LaunchPad™ para MCU inalámbrica de doble banda SimpleLink™ MSP-EXP432E401Y Kit de desarrollo LaunchPad™ MSP432E401Y para Ethernet SimpleLink™ MCU
Placa de evaluación
LAUNCHXL-CC1310 Kit de desarrollo CC1310 LaunchPad™ para MCU inalámbrica SimpleLink™ Sub-1 GHz
Examinar Opciones de descarga

Recursos de diseño

Desarrollo de software

IDE, configuración, compilador o depurador
CCSTUDIO CCStudio™ integrated development environment (IDE) ENERGYTRACE Tecnología EnergyTrace IAR-KICKSTART IAR Embedded Workbench ULPADVISOR Asesor de ULP (potencia ultrabaja)
Kit de desarrollo de software (SDK)
SIMPLELINK-CC13X0-SDK Kit de desarrollo de software CC13x0 SimpleLink™ menor a 1 GHz SIMPLELINK-MSP432-SDK Kit de desarrollo de software (SDK) de MSP432 SimpleLink

Desarrollo de hardware

Sonda de depuración
TMDSEMU110-U Sonda de depuración XDS110 JTAG TMDSEMU200-U Sonda de depuración XDS200 USB
Kit de desarrollo
CC3220S-LAUNCHXL Kit de desarrollo CC3220S LaunchPad™ para MCU inalámbrica Wi-Fi® SimpleLink™ CC3220SF-LAUNCHXL Kit de desarrollo CC3220SF LaunchPad™ para MCU inalámbrica Wi-Fi® SimpleLink™ LAUNCHXL-CC1350 Kit de desarrollo CC1350 LaunchPad™ para MCU inalámbrica de doble banda SimpleLink™ MSP-EXP432E401Y Kit de desarrollo LaunchPad™ MSP432E401Y para Ethernet SimpleLink™ MCU
Placa de evaluación
LAUNCHXL-CC1310 Kit de desarrollo CC1310 LaunchPad™ para MCU inalámbrica SimpleLink™ Sub-1 GHz

Soporte y capacitación

Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI

Ver todos los temas del foro en inglés

El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.

Si tiene preguntas sobre la calidad, el paquete o el pedido de productos de TI, consulte el soporte de TI.

Videos