WILINK8-WIFI-NLCP

Controlador WiLink™ 8 Wi-Fi para SO Linux

WILINK8-WIFI-NLCP

Descargas

Información general

El encapsulado WiLink™ 8 NLCP consta de scripts de compilación para actualizar el controlador WiLink™ 8 Linux, el firmware binario, el wpa supplicant, el hostapd, etc. Para más detalles, consulte las notas de la versión y la guía del usuario

Descripción general del bloqueo de software:

El controlador WL18xx Linux utiliza los componentes de código abierto junto con el controlador de interfaz para que el dispositivo ejecute las funciones Wi-Fi. A continuación, se enumeran algunos componentes del encapsulado del controlador NLCP:

  • WiLink 8 FW: El FW se ejecuta en el HW del dispositivo para proporcionar la funcionalidad PHY y MAC del Wi-Fi. El host se comunica a través de SDIO con el dispositivo WLAN. En el lado del dispositivo, el MAC WLAN es responsable de las funciones MAC 802.11 y transmite paquetes WLAN desde/hacia el host externo hacia/desde el FW. El MAC es responsable únicamente de la sincronización y de las decisiones críticas en cuanto al tiempo. El PHY lleva a cabo las funciones PHY 802.11 de codificación/decodificación y modulación/demodulación, y es responsable de las funciones de RF de modulación ascendente/descendente a la frecuencia portadora, filtrado y amplificación.
  • Controlador WILink™ 8: Es una capa de abstracción para el HW y FW del dispositivo. Implementa operaciones de bajo nivel necesarias para dar soporte al controlador MAC.
    • wlcore:  Implementa el controlador de bajo nivel para dispositivos WiLink™ 8, compatible con operaciones mac80211. Contiene las funciones comunes para todos los conjuntos de chips WiLink™ 8 compatibles.
    • Wl18xx: Implementar funciones y servicios específicos de chip. Es compatible con el núcleo mediante la implementación de funciones específicas de hardware.
    • wlcore_sdio:  Capa de adaptación entre el controlador SDIO y el controlador WiLink™ 8.
  • Controlador MAC:  Implementa los requisitos del protocolo Wi-Fi de capa 2 (ruta de datos y control). Este es un componente genérico, no específico de una plataforma o dispositivo. Esta capa consta de los siguientes componentes.
    • nl80211: Implementa una interfaz de enlace de red entre los componentes del espacio de usuario y del espacio del núcleo de la solución inalámbrica de Linux.
    • cfg80211: La API de configuración inalámbrica de Linux. (Esta es la capa más baja que es común tanto para MAC blando como para MAC duro).
    • mac80211: El módulo del núcleo de Linux que implementa funciones de capa MAC para la solución Wi-Fi Soft-MAC.
  • Encapsulado hostap: Contiene un encapsulado de espacio de usuario de código abierto (licencia BSD). Proporciona los niveles de administración superiores para todas las funciones de WLAN (STA, AP, P2P y Mesh). Genera 2 daemons: wpa_supplicant (STA, P2P, Mesh) y hostapd (AP).
  • Utilidades: Proporciona servicios de inicialización y configuración. Implemente capacidades de depuración y estadísticas
Funciones
  • Encapsulado Wi-Fi de código abierto Linux.
  • Las versiones de TI NLCP cuentan con la precertificación de Wi-Fi Alliance.
  • IEEE: 802.11 a, b, g, n, 2X2 MIMO a 2.4 GHz y diversidad de antena a 5 GHz
  • Modos compatibles: STA, AP, P2P, Wi-Fi Direct, Wi-Fi Mesh
  • Hasta 100 Mbps de rendimiento UDP
  • Seguridad: WPA3, WMM-PS, WMM-AC, WPA/2PSK, Ent,WPS,WPSv2
  • Compatibilidad con baja potencia: Estación WoW y suspender/reanudar, AP ELP (800 μA de conexión en reposo)
  • Coexistencia con otro protocolo de 2.4 GHz: BT/BLE y TI ZigBee a 2.4 GHz
  • AP DFS, detección de radar a 5 GHz
  • Multifunción y multicanal: funcionamiento simultáneo de 2 funciones WLAN en un único dispositivo.
  • Soporte de Wi-Fi sobre malla: abierto 802.11s
Descargar Ver vídeo con transcripción Video

Descargas

Controlador o biblioteca

WILINK8-WIFI-NLCP WiLink8 NLCP Wi-Fi driver package for Linux OS

Productos y hardware compatibles

Productos y hardware compatibles

Productos
Productos Wi-Fi
WL1801 Transceptor Wi-Fi® industrial de banda única WiLink™8 WL1801MOD Módulo Wi-Fi® de banda única WILink™ 8 WL1805MOD Módulo Wi-Fi® de banda única y MIMO 2x2 de WILink™ 8 WL1807MOD Combinación industrial de doble banda, módulo Wi-Fi MIMO 2x2 de WILink™ 8 WL1831 Wi-Fi® industrial de banda única WiLink™ 8, Bluetooth® y transceptor de Bluetooth Low Energy WL1831MOD Módulo de Wi-Fi industrial WILink™ 8, Bluetooth y Bluetooth Smart (de baja energía) WL1835MOD Módulo de combinación de banda única de Wi-Fi® MIMO 2x2 de WILink™ 8, Bluetooth® y Bluetooth Smart WL1837MOD Módulo de WILink™ 8 de banda doble industrial, Wi-Fi® MIMO 2x2, Bluetooth® y Bluetooth Smart
Opciones de descarga

WILINK8-WIFI-NLCP WiLink8 NLCP Wi-Fi driver package for Linux OS

close
Última versión
Versión: R8.8
Fecha de publicación: 8/10/2020

Link to WiLink™ 8 Solutions Overview

Link to the Getting Started User's Guide

Link to the Wilink8 Calibrator Tool User's Guide

Productos
Productos Wi-Fi
WL1801 Transceptor Wi-Fi® industrial de banda única WiLink™8 WL1801MOD Módulo Wi-Fi® de banda única WILink™ 8 WL1805MOD Módulo Wi-Fi® de banda única y MIMO 2x2 de WILink™ 8 WL1807MOD Combinación industrial de doble banda, módulo Wi-Fi MIMO 2x2 de WILink™ 8 WL1831 Wi-Fi® industrial de banda única WiLink™ 8, Bluetooth® y transceptor de Bluetooth Low Energy WL1831MOD Módulo de Wi-Fi industrial WILink™ 8, Bluetooth y Bluetooth Smart (de baja energía) WL1835MOD Módulo de combinación de banda única de Wi-Fi® MIMO 2x2 de WILink™ 8, Bluetooth® y Bluetooth Smart WL1837MOD Módulo de WILink™ 8 de banda doble industrial, Wi-Fi® MIMO 2x2, Bluetooth® y Bluetooth Smart

Documentación

Link to R8.8 Release Notes

Software Manifest of components inside the release

Información de la versión

This page contains specific information about WL18xx WLAN IP R8.8 software release package. The information in this page and reference is targeted to cover the feature content, build instructions, and prebuilt images for quick start.
Controlador o biblioteca

WILINK8-WIFI-WTS WiLink™ 8 Wi-Fi Test Suite (WTS) Tool

lock = Requiere aprobación de exportación (1 minuto)
Productos y hardware compatibles

WILINK8-WIFI-WTS WiLink™ 8 Wi-Fi Test Suite (WTS) Tool

close
Última versión
Versión: null
Fecha de publicación: 23/08/2024

Documentación técnica

No se encontraron resultados. Borre su búsqueda y vuelva a intentarlo.
Ver todo 6
Documentación principal Tipo Título Opciones de formato Descargar la versión más reciente en inglés Fecha
Nota sobre la aplicación Certification Testing Guidelines for WFA System Interoperability Test Plans NLCP 28/12/2016
Guía del usuario WiLinkT™ 8 WLAN Features User's Guide (Rev. A) PDF | HTML 26/05/2016
Nota sobre la aplicación Certification Testing Guidelines for WFA System Interoperability Test Plans 15/02/2016
Nota sobre la aplicación Precise Time Synchronization Over WLAN (Rev. A) 18/12/2015
Nota sobre la aplicación WiLink 8 Solutions WiLink8 - wlconf Manual 1/07/2015
Nota sobre la aplicación WL18xx 5GHZ Antenna Diversity 29/06/2015

Soporte y capacitación

Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI

Ver todos los temas del foro en inglés

El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.

Si tiene preguntas sobre la calidad, el paquete o el pedido de productos de TI, consulte el soporte de TI.

Videos