Seleccione una versión

Seleccione una versión

No se encontraron resultados. Borre su búsqueda y vuelva a intentarlo.

BLDC-MAX-QG-MOSFET-CALCULATOR

Calculate the maximum QG MOSFET for your motor driver

Seleccione una versión
No se encontraron resultados. Borre su búsqueda y vuelva a intentarlo.
Última versión
Versión: 1.0.0
Fecha de publicación: 23/01/2024

Excel calculator for calculating the max Qg MOSFET that a driver can support

Suma de comprobación SHA-256
Productos
Controladores BLDC
DRV8320 Controlador de puerta inteligente trifásico de 65 V máx. DRV8320R Controlador de puerta inteligente trifásico de 65 V máx. con regulador de reductor DRV8323 Controlador de puerta trifásico inteligente de 65 V máx. con amplificadores de derivación de corr DRV8323R Controlador de puerta inteligente trifásico de 65 V máx. con regulador buck y amplificadores de deri DRV8329 Controlador de puerta trifásico de 60 V con amplificador de detección de corriente único DRV8329-Q1 Controlador de puerta trifásico de 60 V con amplificador de detección de corriente único para la ind DRV8334 Controlador de puerta trifásico de 60 V y 1,000 mA a 2,000 mA con detección precisa de corriente DRV8340-Q1 Controlador de puerta inteligente trifásico con batería de 12 V a 24 V para automoción DRV8343-Q1 Controlador de puerta trifásico con batería de 12 V a 24 V para automoción con amplificadores de DRV8350 Controlador de puerta inteligente trifásico de 102 V máx. DRV8350F Controlador de puerta inteligente gestionado por calidad, seguridad funcional, trifásico, 102 V máx. DRV8350R Controlador de puerta inteligente trifásico de 102 V máx. con regulador de reductor DRV8353 Controlador de puerta trifásico inteligente de 102 V máx. con amplificadores de derivación de corrie DRV8353F Controlador de puerta inteligente gestionado por calidad, seguridad funcional, trifásico, 102 V máx. DRV8353M Controlador de puerta trifásico inteligente de 102 V máx. con amplificadores de derivación de corrie DRV8353R Controlador de puerta inteligente trifásico de 102 V máx. con regulador reductor y amplificadores de

Información de la versión

version 1.0.0 supports DRV8320, DRV8323, DRV8328, DRV8329, DRV8334, DRV834x-Q1, DRV8350, and DRV8353 devices