Seleccione una versión

Seleccione una versión

No se encontraron resultados. Borre su búsqueda y vuelva a intentarlo.

DLPM064

DLP9000/9000X/9000XUV DMD With FLS Package (Type-A) 3D-CAD Geometry

Seleccione una versión
No se encontraron resultados. Borre su búsqueda y vuelva a intentarlo.
Última versión
Versión: 01.00.00.00
Fecha de publicación: 28/08/2022
Productos
Near-UV products (400 to 420 nm)
DLP9000 Dispositivo digital de microespejos (DMD) DLP® WQXGA de 0.9 pulgadas DLP9000X Dispositivo digital de microespejos (DMD) DLP® de alta velocidad WQXGA de 0.9 pulgadas
Productos para UV (< 400 nm)
DLP9000XUV Dispositivo digital de microespejos (DMD) DLP® UV de alta velocidad WQXGA de 0.9 pulgadas

Información de la versión

The design resource accessed as www.ti.com/lit/zip/dlpm064 or www.ti.com/lit/xx/dlpm064/dlpm064.zip has been migrated to a new user experience at www.ti.com/tool/download/DLPM064. Please update any bookmarks accordingly.