DLP9000XUV
Dispositivo digital de microespejos (DMD) DLP® UV de alta velocidad WQXGA de 0.9 pulgadas
DLP9000XUV
- High resolution 2560 × 1600 (WQXGA) Array
- > 4 Million micromirrors
- 7.56-µm micromirror pitch
- 0.9-Inch micromirror array diagonal
- ±12° micromirror tilt angle
- Designed for corner illumination
- Integrated micromirror driver circuitry
- DLP9000XUV with the DLPC910 controller
- 480-MHz input data clock rate
- Streams up to 61 gigapixels per second
- 1-Bit binary patterns up to 14,989 Hz
- 8-Bit gray patterns up to 1,873 Hz (coupled with Illumination Modulation)
- Designed to steer UV wavelengths from 355 to 420 nm
- Window transmission 98% (per window pass)
- Micromirror reflectivity 88% (nominal)
- Array diffraction efficiency 85% (nominal)
- Array fill factor 92% (nominal)
Featuring over 4 million micromirrors, the DLP9000XUV digital micromirror device (DMD) enables high resolution and high performance spatial light modulation of UV wavelengths from 355 nm to 420 nm. The DLP9000XUV is designed with a special UV optimized window to support numerous applications in the industrial and medical markets. Reliable operation of the DLP9000XUV chipset requires the DMD be driven by the DLPC910 Controller. The DLP9000XUV chipsets architecture enables continuous data streaming for very high speed lithographic applications. The 4.1 megapixel resolution of the DMD enables large 3D print build sizes and results in fine detail for Digital Lithography.
Productos similares que pueden interesarle
Funcionalidad similar a la del dispositivo comparado
Documentación técnica
Diseño y desarrollo
Para conocer los términos adicionales o los recursos necesarios, haga clic en cualquier título de abajo para ver la página de detalles cuando esté disponible.
DLPLCR90XUVEVM — Módulo de evaluación DLP9000XUV para DLP® DMD WQXGA UV tipo A de alta velocidad de 0.9 pulgadas
El DLPLCR90XUVEVM incluye el DLP9000XUV, un DMD WQXGA UV tipo A de alta velocidad y 0.9 pulgadas con microespejos de 2560 x 1600 con un paso de 7.56 µm. Combinado con el DLPLCRC910EVM, los usuarios obtienen un control rápido y preciso de píxeles de patrones de 1 bit. Esta plataforma proporciona (...)
DLPLCRC910EVM — Módulo de evaluación DLPC910 para controlador DLP® LightCrafter™
El módulo de evaluación (EVM) DLPC910 LightCrafter™ DLP® ofrece un diseño de referencia que permite ciclos de desarrollo más rápidos para los usuarios de la arquitectura del controlador DLPC910 para DMD que usan el controlador DLPC910. Esta plataforma se dirige a aplicaciones que necesitan una (...)
INV-3P-TWOWAVE — Módulo de motor de luces In-Vision Twowave DLP9000 para exposición de luz secuencial o paralela de d
In-Vision’s Twowave DLP light engine module offers native WQXGA/2K (2560 x 1600 pixels) resolution based on the DLP9000 advanced light control chipset. It combines 2 LEDs with 1 DMD and allows for parallel or sequential light exposure at different wavelengths (365nm and 460nm).
INV-3P-DLP9000X — In-Vision High-Speed DLP9000X Development Kit
The DLP9000X development kit is a high-performance, fully integrated DLP evaluation kit designed for demanding optical applications — from 3D printing and maskless lithography to machine vision and structured light projection.
Combined with a robust DLPC910 controller and 7 GB of onboard RAM to (...)
VIALUX-3P-DLP9000XUV-I — Módulos ópticos de ViALUX GmbH para uso industrial con DLP9000XUV
DLPM064 — DLP9000/9000X/9000XUV DMD With FLS Package (Type-A) 3D-CAD Geometry
Productos y hardware compatibles
DLP9000 DLP9500 Type A Mounting Concept with Tight Part Tolerances (Rev. A)
DMD-DIFFRACTION-EFFICIENCY-CALCULATOR — Calculator helps model DMD diffraction patterns and diffraction efficiency
Productos y hardware compatibles
DLPR106 — TypeA 9Size Traditional DMD Mounting and Electrical Interconnect Information
Productos y hardware compatibles
DLP-OMM-SEARCH — Herramientas de búsqueda de productos de terceros DLP®
DLP-OPTICAL-DESIGN — DLP-OPTICAL-DESIGN-GUIDELINES
Productos y hardware compatibles
TIDA-00570 — Diseño de referencia del subsistema DLP de alta velocidad para impresión industrial 3D y de litograf
| Encapsulado | Pines | Símbolos CAD, huellas y modelos 3D |
|---|---|---|
| DLP-TYPEA.9 (FLS) | 355 | Ultra Librarian |
Pedidos y calidad
- RoHS
- REACH
- Marcado del dispositivo
- Acabado de plomo/material de la bola
- Clasificación de nivel de sensibilidad a la humedad (MSL)/reflujo máximo
- Estimaciones de tiempo medio entre fallas (MTBF)/fallas en el tiempo (FIT)
- Contenido del material
- Resumen de calificaciones
- Monitoreo continuo de confiabilidad
- Lugar de fabricación
- Lugar de ensamblaje
Los productos recomendados pueden tener parámetros, módulos de evaluación o diseños de referencia relacionados con este producto de TI.
Soporte y capacitación
Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI
El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.
Si tiene alguna pregunta sobre calidad, encapsulados o pedido de productos de TI, consulte el servicio de asistencia de TI.