DLP651LE
Dispositivo digital de microespejos (DMD) DLP® WXGA de 0,65 in
DLP651LE
- 0.65-inch diagonal micromirror array
- WXGA (1280 × 800) display resolution
- 10.8 µm micromirror pitch
- ±12° micromirror tilt angle (relative to a flat surface)
- Corner illumination
- 2×LVDS input data bus
- The DLP651LE chipset includes:
The DLP651LE digital micromirror device (DMD) is a digitally controlled micro-electro-mechanical system (MEMS) spatial light modulator (SLM) that enables affordable WXGA display solutions. The DLP651LE DMD, the DLPC4430 display controller, the DLPA100 power and motor driver, and the DLPA200 micromirror driver comprise the chipset. This chipset is a cost-optimized version of DLP650LE, offered in performance-enhancing hermetic packaging, designed to enable applications requiring a 16:10 aspect ratio with excellent brightness.
Documentación técnica
Diseño y desarrollo
Para conocer los términos adicionales o los recursos necesarios, haga clic en cualquier título de abajo para ver la página de detalles cuando esté disponible.
DLP650LEEVM — Módulo de evaluación DLP650LEEVM para dispositivo digital de microespejos (DMD) WXGA
Los productos DLP® DLP650LEEVM, combinados con el DLPC4430EVM, pueden acelerar el tiempo de creación de prototipos de un sistema DLP WXGA de 0.65 pulgadas. El DLP650LEEVM proporciona una solución para evaluar el dispositivo de microespejo digital (DMD) WXGA de 0.65 pulgadas, que está diseñado para (...)
DLPC4430EVM — Módulo de evaluación DLPC4430EVM para la configuración de controlador único
El controlador DLPC4430EVM EVM, cuando se combina con los DLP650NEEVM, DLP780NEEVM, DLP470NEEVM, DLP670REEVM, DLP800REEVM, DLP480REEVM, DLP550JEEVM, DLP550HEEVM o DLP650LEEVM, pueden acelerar el tiempo de creación de prototipos de sistemas DLP de 1080p, WUXGA y SVGA/XGA/WXGA de más de 2000 lúmenes. (...)
DLP-OMM-SEARCH — Herramientas de búsqueda de productos de terceros DLP®
To best meet your design needs and accelerate your time-to-market, DLP® Products works with a variety of third parties to help with everything from optical modules and hardware design to specialty software and other production services. Download one or both search tools listed below to quickly (...)
DLP650LE-SW — Firmware y GUI DLP650LE
DLP-OPTICAL-DESIGN — DLP-OPTICAL-DESIGN-GUIDELINES
Productos y hardware compatibles
Productos
Near-UV products (400 to 420 nm)
Productos para matrices ≥ 0,47 pulg
Productos Pico para matrices ≥ 0,47 pulg
Productos para UV (< 400 nm)
Visible products (420 to 700 nm)
Productos de espectroscopía y redes ópticas
Productos para iluminación exterior y proyección
Productos para visualización
Productos para infrarrojo cercano (> 700 nm)
Circuitos integrados multicanal (PMIC)
Desarrollo de hardware
Placa de evaluación
Kit de desarrollo
Encapsulado | Pines | Símbolos CAD, huellas y modelos 3D |
---|---|---|
DLP-S450 (FYM) | 149 | Ultra Librarian |
Pedidos y calidad
- RoHS
- REACH
- Marcado del dispositivo
- Acabado de plomo/material de la bola
- Clasificación de nivel de sensibilidad a la humedad (MSL) / reflujo máximo
- Estimaciones de tiempo medio entre fallas (MTBF)/fallas en el tiempo (FIT)
- Contenido del material
- Resumen de calificaciones
- Monitoreo continuo de confiabilidad
- Lugar de fabricación
- Lugar de ensamblaje
Soporte y capacitación
Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI
El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.
Si tiene preguntas sobre la calidad, el paquete o el pedido de productos de TI, consulte el soporte de TI.