DLP5531-Q1
Disp. de microespejo digital (DMD) autom. de 0.55 pulgadas DLP® p/aplicaciones de visual. exterio
DLP5531-Q1
- Qualified for automotive applications
- –40°C to 105°C operating DMD array temperature range
- The DLP5531-Q1 automotive chipset includes:
- DLP5531-Q1 DMD
- DLPC230-Q1 DMD controller
- TPS99000-Q1 system management and illumination controller
- 0.55-inch diagonal micromirror array
- 7.6-µm micromirror pitch
- ±12° micromirror tilt angle (relative to flat state)
- Bottom illumination for optimal efficiency and optical engine size
- 1.3-megapixel array configured in 2:1 aspect ratio enabling high resolution and wide aspect ratio automotive applications
- Compatible with LED or laser illumination
- 600-MHz sub-LVDS DMD interface for low power and emission
- 10-kHz DMD refresh rate over temperature extremes
- Built-in self test of DMD memory cells
The DLP5531-Q1 automotive DMD, combined with the DLPC230-Q1 DMD controller and TPS99000-Q1 system management and illumination controller, provides the capability to achieve high performance high resolution headlight systems. The 2:1 aspect ratio supports very wide aspect ratio designs, and the 1.3-MP resolution enables high resolution symbol projection and adaptive driving beam applications. The DLP5531-Q1 has more than 3 times the optical throughput of the preceding DLP3030-Q1 automotive DMD enabling an even larger field of view and higher lumens output. The DLP5531-Q1 automotive DMD micromirror array is configured for bottom illumination which enables highly efficient and more compact optical engine designs. The S450 package has low thermal resistance to the DMD array to enable more efficient thermal solutions.
Productos similares que pueden interesarle
Pin por pin con la misma funcionalidad que el dispositivo comparado
Funcionalidad similar a la del dispositivo comparado
Documentación técnica
Diseño y desarrollo
Para conocer los términos adicionales o los recursos necesarios, haga clic en cualquier título de abajo para ver la página de detalles cuando esté disponible.
DLP5531LEQ1EVM — Módulo de evaluación ligera del motor DLP5531-Q1
DLP5531Q1EVM — Módulo de evaluación de electrónica de faros automotrices de alta resolución DLP®
DMD-DIFFRACTION-EFFICIENCY-CALCULATOR — Calculator helps model DMD diffraction patterns and diffraction efficiency
Productos y hardware compatibles
DLPR072 — Series 450A DMD Mounting and Electrical Interconnect Information
Productos y hardware compatibles
DLP-OMM-SEARCH — Herramientas de búsqueda de productos de terceros DLP®
DLP-OPTICAL-DESIGN — DLP-OPTICAL-DESIGN-GUIDELINES
Productos y hardware compatibles
DLPC126 — DLP5531LEQ1EVM Optical Design and Overview
Productos y hardware compatibles
TIDA-080007 — Diseño de referencia de faros automáticos DLP®
| Encapsulado | Pines | Símbolos CAD, huellas y modelos 3D |
|---|---|---|
| DLP-S450 (FYK) | 149 | Ultra Librarian |
Pedidos y calidad
- RoHS
- REACH
- Marcado del dispositivo
- Acabado de plomo/material de la bola
- Clasificación de nivel de sensibilidad a la humedad (MSL)/reflujo máximo
- Estimaciones de tiempo medio entre fallas (MTBF)/fallas en el tiempo (FIT)
- Contenido del material
- Resumen de calificaciones
- Monitoreo continuo de confiabilidad
- Lugar de fabricación
- Lugar de ensamblaje
Los productos recomendados pueden tener parámetros, módulos de evaluación o diseños de referencia relacionados con este producto de TI.
Soporte y capacitación
Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI
El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.
Si tiene alguna pregunta sobre calidad, encapsulados o pedido de productos de TI, consulte el servicio de asistencia de TI.