DLPC7530
Controlador de pantalla DLP(R) para DMD 1080p
DLPC7530
- DLPC7530 controller using the DLP472NE and DLP651NE digital micromirror device (DMD) supports
- Up to 1080p at up to 240Hz (2D) and 120Hz (3D)
- Provides single V-by-One HS video input port with one, two, four, or eight lanes
- Up to 600MHz pixel clock support
- Up to 3.0Gbps input transmission rate
- Two OpenLDI (FPD-Link™ I) video input ports with 6 lanes (five data) per port
- Input formats supported
- RGB, YCbCr, and ICtCp
- 4:4:4, 4:2:2, 4:2:0
- Internal Arm CortexR4F processor with FPU
- 88 configurable GPIOs
- Programmable PWM generator
- Programmable capture and delay timers
- USB 2.0 high-speed OTG controller
- SPI primary/secondary controllers
- I2C primary/secondary controllers
- UART and interrupt controllers
- Warping engine
- Improved 1D, 2D, and 3D keystone correction
- Warping (full warp map access 62 × 32 points)
- Blending (full blending map access 63 × 32 points)
- Additional image processing
- DynamicBlack
- TI DLP BrilliantColor™ Technology
- HDR10 (PQ and HLG) support
- Frame rate conversion
- Color coordinate adjustment
- White color temperature adjustment
- Programmable degamma
- Spatial-temporal multiplexing
- Integrated support for 3-D display
- On-screen display (OSD)
- Splash screen display and capture
- Integrated 2G-bit frame memory eliminates the need for external high-speed memory
- External memory support
- Parallel flash for µP and PWM sequences
- Secondary flash for splash capture, warping
- System control
- DMD power and reset driver control
- DMD horizontal and vertical image flip
- JTAG boundary scan test support
- LED, RGB laser, and laser phosphor illuminations
The DLPC7530 is a digital display controller for the 1080p display chipsets, which comprises the DLPC7530 display controller, the DLP472NE and DLP651NE digital micromirror devices (DMD), and the DLPA100 power and motor driver. This solution targets display systems that require lower cost high resolution and high brightness in a small form factor. To ensure reliable operation, the DLPC7530 controller must always be used with the DLP472NE and DLP651NE DMDs and the DLPA100 power management integrated circuit in each application.
Productos similares que pueden interesarle
Pin por pin con la misma funcionalidad que el dispositivo comparado
Funcionalidad similar a la del dispositivo comparado
Documentación técnica
Tipo | Título | Fecha | ||
---|---|---|---|---|
* | Data sheet | DLPC7530 High-Resolution Controller datasheet | PDF | HTML | 11 abr 2024 |
Diseño y desarrollo
Para conocer los términos adicionales o los recursos necesarios, haga clic en cualquier título de abajo para ver la página de detalles cuando esté disponible.
DLPC7540EVM — Módulo de evaluación DLPC7540 para controladores de pantalla de alta resolución
Los productos DLP® DLPC7540EVM, cuando se combinan con el DLP471TEEVM o DLP650TEEVM, pueden acelerar el tiempo de creación de prototipos de un sistema DLP 4K UHD. El DLPC7540EVM proporciona una solución para accionar los dispositivos digitales de microespejos (DMD) estándar 4K UHD de 0.47 pulgadas (...)
DLP-OPTICAL-DESIGN — DLP-OPTICAL-DESIGN-GUIDELINES
Productos y hardware compatibles
Productos
Near-UV products (400 to 420 nm)
Productos para matrices ≥ 0,47 pulg
Productos Pico para matrices ≥ 0,47 pulg
Productos para UV (< 400 nm)
Visible products (420 to 700 nm)
Productos de espectroscopía y redes ópticas
Productos para iluminación exterior y proyección
Productos para visualización
Productos para infrarrojo cercano (> 700 nm)
Circuitos integrados multicanal (PMIC)
Desarrollo de hardware
Placa de evaluación
Kit de desarrollo
Encapsulado | Pines | Símbolos CAD, huellas y modelos 3D |
---|---|---|
PBGA (ZDC) | 676 | Ultra Librarian |
Pedidos y calidad
- RoHS
- REACH
- Marcado del dispositivo
- Acabado de plomo/material de la bola
- Clasificación de nivel de sensibilidad a la humedad (MSL) / reflujo máximo
- Estimaciones de tiempo medio entre fallas (MTBF)/fallas en el tiempo (FIT)
- Contenido del material
- Resumen de calificaciones
- Monitoreo continuo de confiabilidad
- Lugar de fabricación
- Lugar de ensamblaje
Los productos recomendados pueden tener parámetros, módulos de evaluación o diseños de referencia relacionados con este producto de TI.
Soporte y capacitación
Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI
El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.
Si tiene preguntas sobre la calidad, el paquete o el pedido de productos de TI, consulte el soporte de TI.