DLP9000X
Dispositivo digital de microespejos (DMD) DLP® de alta velocidad WQXGA de 0.9 pulgadas
DLP9000X
- High Resolution 2560×1600 (WQXGA) Array
- > 4 Million Micromirrors
- 7.56-µm Micromirror Pitch
- 0.9-Inch Micromirror Array Diagonal
- ±12° Micromirror Tilt Angle (Relative to Flat State)
- Designed for Corner Illumination
- Integrated Micromirror Driver Circuitry
- Two High Speed Options
- DLP9000X With a Single DLPC910 Digital Controller
- 480 MHz Input Data Clock Rate
- Up to 61 Giga-Bits Per Second (with Continuous Streaming Input Data)
- Up to 14989 Hz (1-Bit Binary Patterns)
- Up to 1873 Hz (8-Bit Gray Patterns With Illumination Modulation)
- DLP9000 with Dual DLPC900 Digital Controllers
- 400 MHz Input Data Clock Rate
- Up to 38 Giga-Bits per Second (With Up to 400 Pre-Stored Binary Patterns)
- Up to 9523 Hz (1-Bit Binary Patterns)
- Up to 1031 Hz (8-Bit Gray Patterns Pre- Loaded With Illumination Modulation), External Input Up to 360 Hz
- Designed for Use With Broad Wavelength Range
- 400 nm to 700 nm
- Window Transmission 95% (Single Pass, Through Two Window Surfaces)
- Micromirror Reflectivity 88%
- Array Diffraction Efficiency 86%
- Array Fill Factor 92%
Featuring over 4 million micromirrors, the high resolution DLP9000 and DLP9000X digital micromirror devices (DMDs) are spatial light modulators (SLMs) that modulate the amplitude, direction, and/or phase of incoming light. This advanced light control technology has numerous applications in the industrial, medical, and consumer markets. The streaming nature of the DLP9000X and its DLPC910 controller enable very high speed continuous data streaming for lithographic applications. Both DMDs enable large build sizes and fine resolution for 3D printing applications. The high resolution provides the direct benefit of scanning larger objects for 3D machine vision applications.
Productos similares que pueden interesarle
Funcionalidad similar a la del dispositivo comparado
Documentación técnica
Diseño y desarrollo
Para conocer los términos adicionales o los recursos necesarios, haga clic en cualquier título de abajo para ver la página de detalles cuando esté disponible.
DLPLCR90XEVM — Módulo de evaluación DLP9000X para DLP® DMD tipo A WQXGA de alta velocidad de 0.9 pulgadas
El DLPLCR90XEVM incluye el DLP9000X, un DMD WQXGA tipo A de alta velocidad y 0.9 pulgadas con microespejos de 2560 x 1600 con un paso de 7.56 µm. Combinado con el DLPLCRC910EVM, los usuarios obtienen un control rápido y preciso de píxeles de patrones de 1 bit. Esta plataforma proporciona (...)
DLPLCRC910EVM — Módulo de evaluación DLPC910 para controlador DLP® LightCrafter™
El módulo de evaluación (EVM) DLPC910 LightCrafter™ DLP® ofrece un diseño de referencia que permite ciclos de desarrollo más rápidos para los usuarios de la arquitectura del controlador DLPC910 para DMD que usan el controlador DLPC910. Esta plataforma se dirige a aplicaciones que necesitan una (...)
VIALUX-3P-SUPER-910 — Módulos V ViALUX SuperSpeed para DLPC910
ViALUX’ SuperSpeed v-modules provide complete subsystems containing a controller board for DLPC910, a digital micromirror device (DLP6500FLQ or DLP9000X) and ALP-4 controller suite software. The industrial grade modules support high-performance pixel level control out-of-the-box. Designed for (...)
DLP-OMM-SEARCH — Herramientas de búsqueda de productos de terceros DLP®
To best meet your design needs and accelerate your time-to-market, DLP® Products works with a variety of third parties to help with everything from optical modules and hardware design to specialty software and other production services. Download one or both search tools listed below to quickly (...)
INV-3P-HELIOS-S — In-Vision Helios S (“Superpeak”) alcanza una potencia de salida de hasta 16 W con un conjunto de
El motor de luces HELIOS S (“Superpeak"), que utiliza el conjunto de chips DLP9000 de TI, puede aumentar aún más su alto rendimiento. Mientras que la versión estándar logra una potencia máxima de 12 W en el plano de la imagen, HELIOS S alcanza hasta 16 W. Este valor es esencial cuando se trabaja (...)
INV-3P-HELIOS-X — Proyector de luz UV para exposición dinámica con DLP9000X In-Vision Helios X
Un nuevo proyector de luz UV basado en el conjunto de chips DLP900X para exposición dinámica. HELIOS X combina el sistema óptico comprobado con dispositivos electrónicos nuevos. Una de las funciones nuevas es una matriz de puertas programables de campo (FPGA) abierta e integrada que hace que la (...)
INV-3P-PANDIA — In-Vision PANDIA, sistema de scrolling de alto rendimiento con conjunto de chips DLP9000X
El sistema PANDIA de alto rendimiento basado en DLP9000X ofrece, debido a su programabilidad, opciones de ajuste ampliadas, más potencia, una resolución nativa de hasta 4K y la mayor confiabilidad para uso industrial. Y por si esto no es suficiente: El nuevo motor de luces está diseñado para (...)
VIALUX-3P-DLP9000X-I — Módulos ópticos de ViALUX GmbH para uso industrial con DLP9000X
VISI-3P-LITHOGRAPHY — Sistema de litografía VISITECH LUXBEAM
DLPM064 — DLP9000/9000X/9000XUV DMD With FLS Package (Type-A) 3D-CAD Geometry
Productos y hardware compatibles
Productos
Productos para UV (< 400 nm)
Near-UV products (400 to 420 nm)
DLP9000 DLP9500 Type A Mounting Concept with Tight Part Tolerances (Rev. A)
DMD-DIFFRACTION-EFFICIENCY-CALCULATOR — Calculator helps model DMD diffraction patterns and diffraction efficiency
Productos y hardware compatibles
Productos
Productos para matrices ≥ 0,47 pulg
Productos Pico para matrices ≥ 0,47 pulg
Productos para UV (< 400 nm)
Visible products (420 to 700 nm)
Productos de espectroscopía y redes ópticas
Productos para iluminación exterior y proyección
Near-UV products (400 to 420 nm)
Productos para visualización
Productos para infrarrojo cercano (> 700 nm)
Circuitos integrados multicanal (PMIC)
Desarrollo de hardware
Placa de evaluación
Kit de desarrollo
DLPR106 — TypeA 9Size Traditional DMD Mounting and Electrical Interconnect Information
Productos y hardware compatibles
Productos
Productos para UV (< 400 nm)
Near-UV products (400 to 420 nm)
DLI-3P-ACCESSORIES — Accesorios y conjuntos DLi para productos DLP®
- (...)
DLP-OPTICAL-DESIGN — DLP-OPTICAL-DESIGN-GUIDELINES
Productos y hardware compatibles
Productos
Near-UV products (400 to 420 nm)
Productos para matrices ≥ 0,47 pulg
Productos Pico para matrices ≥ 0,47 pulg
Productos para UV (< 400 nm)
Visible products (420 to 700 nm)
Productos de espectroscopía y redes ópticas
Productos para iluminación exterior y proyección
Productos para visualización
Productos para infrarrojo cercano (> 700 nm)
Circuitos integrados multicanal (PMIC)
Desarrollo de hardware
Placa de evaluación
Kit de desarrollo
DLPR109 — DLPLCR90XEVM Design Files
Productos y hardware compatibles
Productos
Near-UV products (400 to 420 nm)
Desarrollo de hardware
Placa de evaluación
TIDA-00570 — Diseño de referencia del subsistema DLP de alta velocidad para impresión industrial 3D y de litograf
Encapsulado | Pines | Símbolos CAD, huellas y modelos 3D |
---|---|---|
DLP-TYPEA.9 (FLS) | 355 | Ultra Librarian |
Pedidos y calidad
- RoHS
- REACH
- Marcado del dispositivo
- Acabado de plomo/material de la bola
- Clasificación de nivel de sensibilidad a la humedad (MSL) / reflujo máximo
- Estimaciones de tiempo medio entre fallas (MTBF)/fallas en el tiempo (FIT)
- Contenido del material
- Resumen de calificaciones
- Monitoreo continuo de confiabilidad
- Lugar de fabricación
- Lugar de ensamblaje
Los productos recomendados pueden tener parámetros, módulos de evaluación o diseños de referencia relacionados con este producto de TI.
Soporte y capacitación
Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI
El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.
Si tiene preguntas sobre la calidad, el paquete o el pedido de productos de TI, consulte el soporte de TI.