DLP471TE
Dispositivo de microespejo digital (DMD) DLP® de 4K UHD HSSI de 0.47 pulgadas
DLP471TE
- 0.47-inch diagonal micromirror array
- 4K UHD (3840 × 2160) display resolution
- 5.4µm micromirror pitch
- ±17° micromirror tilt (relative to a flat surface)
- Bottom illumination
- High-Speed Serial Interface (HSSI) input data bus
- Supports 4K UHD at 60Hz and full HD at 240Hz
- Laser-phosphor, LED, RGB laser, and lamp operation supported by DLPC7540 display controller, DLPA100 power management and motor driver IC
The DLP471TE digital micromirror device (DMD) is a digitally controlled micro-electromechanical system (MEMS) spatial light modulator (SLM) that enables bright 4K UHD display systems. The TI DLP Products 0.47” 4K UHD chipset is composed of the DMD, DLPC7540 display controller, and DLPA100 Power and motor driver. The compact physical size of the chipset provides a complete system solution that enables small form factor 4K UHD displays.
The DMD ecosystem includes established resources to help the user accelerate the design cycle, visit the DLP® Products third-party search tools to find approved optical module manufacturers and third party providers.
Visit Getting Started With TI DLP Display Technology to learn more about how to start designing with the DMD.
Documentación técnica
Diseño y desarrollo
Para conocer los términos adicionales o los recursos necesarios, haga clic en cualquier título de abajo para ver la página de detalles cuando esté disponible.
DLP471TEEVM — Módulo de evaluación DLP471TE para dispositivo de microespejo digital (DMD) 4K UHD
Los productos DLP® DLP471TEEVM, combinados con el DLPC7540EVM, pueden acelerar el tiempo de creación de prototipos de un sistema DLP 4K UHD de 0.47 pulgadas. El DLP471TEEVM proporciona una solución para evaluar el DMD 4K UHD de 0.47 pulgadas, que está diseñado para emparejarse con el DLPC7540EVM y (...)
DLPC7540EVM — Módulo de evaluación DLPC7540 para controladores de pantalla de alta resolución
Los productos DLP® DLPC7540EVM, cuando se combinan con el DLP471TEEVM o el DLP650TEEVM, pueden acelerar el tiempo de creación de prototipos de un sistema DLP 4K UHD. El DLPC7540EVM proporciona una solución para accionar los dispositivos digitales de microespejos (DMD) estándar 4K UHD de (...)
DMD-DIFFRACTION-EFFICIENCY-CALCULATOR — Calculator helps model DMD diffraction patterns and diffraction efficiency
Productos y hardware compatibles
DLPC130 — Series 451 DMD Mounting and Electrical Interconnect Information
Productos y hardware compatibles
DLP-OMM-SEARCH — Herramientas de búsqueda de productos de terceros DLP®
DLP-OPTICAL-DESIGN — DLP-OPTICAL-DESIGN-GUIDELINES
Productos y hardware compatibles
DLPR113 — DLP47X and DLP48X Optical Design Files
Productos y hardware compatibles
DLP471TEEVM and DLP650TEEVM Board Design Files (Rev. A)
| Encapsulado | Pines | Símbolos CAD, huellas y modelos 3D |
|---|---|---|
| DLP-S451 (FYN) | 149 | Ultra Librarian |
Pedidos y calidad
- RoHS
- REACH
- Marcado del dispositivo
- Acabado de plomo/material de la bola
- Clasificación de nivel de sensibilidad a la humedad (MSL)/reflujo máximo
- Estimaciones de tiempo medio entre fallas (MTBF)/fallas en el tiempo (FIT)
- Contenido del material
- Resumen de calificaciones
- Monitoreo continuo de confiabilidad
- Lugar de fabricación
- Lugar de ensamblaje
Los productos recomendados pueden tener parámetros, módulos de evaluación o diseños de referencia relacionados con este producto de TI.
Soporte y capacitación
Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI
El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.
Si tiene alguna pregunta sobre calidad, encapsulados o pedido de productos de TI, consulte el servicio de asistencia de TI.