DLP472TP
Dispositivo digital de microespejos (DMD) DLP® 4K de 0.47 pulgadas
DLP472TP
- 0.47-inch diagonal micromirror array
- 4K UHD (3840 × 2160) display resolution
- 5.4µm micromirror pitch
- ±17° micromirror tilt (relative to the flat surface)
- Bottom illumination
- SubLVDS input data bus
- Supports 4K UHD at 60Hz
- Supports 1080p up to 240Hz
- LED operation supported by the DLPC8445 display controller and the DLPA3085 power management IC (PMIC) and LED driver
The DLP472TP digital micromirror device (DMD) is a digitally controlled micro-electro-mechanical system (MEMS) spatial light modulator (SLM) that enables bright 4K UHD display systems. The TI DLP products 0.47-inch 4K UHD chipset comprises the DLP472TP DMD, the DLPC8445 display controller, and the DLPA3085 PMIC and LED driver. The compact physical size of the chipset provides a complete system solution that enables small form factor 4K UHD displays.
Documentación técnica
Diseño y desarrollo
Para conocer los términos adicionales o los recursos necesarios, haga clic en cualquier título de abajo para ver la página de detalles cuando esté disponible.
DLP-OPTICAL-DESIGN — DLP-OPTICAL-DESIGN-GUIDELINES
Productos y hardware compatibles
Productos
Near-UV products (400 to 420 nm)
Productos para matrices ≥ 0,47 pulg
Productos Pico para matrices ≥ 0,47 pulg
Productos para UV (< 400 nm)
Visible products (420 to 700 nm)
Productos de espectroscopía y redes ópticas
Productos para iluminación exterior y proyección
Productos para visualización
Productos para infrarrojo cercano (> 700 nm)
Circuitos integrados multicanal (PMIC)
Desarrollo de hardware
Placa de evaluación
Kit de desarrollo
Encapsulado | Pines | Símbolos CAD, huellas y modelos 3D |
---|---|---|
DLP-S321 (FQY) | 174 | Ultra Librarian |
Pedidos y calidad
- RoHS
- REACH
- Marcado del dispositivo
- Acabado de plomo/material de la bola
- Clasificación de nivel de sensibilidad a la humedad (MSL) / reflujo máximo
- Estimaciones de tiempo medio entre fallas (MTBF)/fallas en el tiempo (FIT)
- Contenido del material
- Resumen de calificaciones
- Monitoreo continuo de confiabilidad
- Lugar de fabricación
- Lugar de ensamblaje
Los productos recomendados pueden tener parámetros, módulos de evaluación o diseños de referencia relacionados con este producto de TI.
Soporte y capacitación
Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI
El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.
Si tiene preguntas sobre la calidad, el paquete o el pedido de productos de TI, consulte el soporte de TI.