DLPC8445
Controlador de pantalla DLP para DMD DLP472TP (4K de 0.47 pulgadas)
DLPC8445
- DLPC8445 and DLPC8445V controller using the DLP472TP digital micromirror device (DMD) support
- Up to 4K UHD at 60Hz
- Up to 1080p at 240Hz (2D) and 120Hz (3D)
- Provide a single V-by-One HS video input port with one, two, four, or eight lanes
- Up to 600MHz Pixel clock support
- Up to 3.0Gbps per input transmission rate
- Input formats supported
- RGB and YCbCr
- 4:4:4, 4:2:2
- Internal Arm processor
- 52 configurable GPIOs
- PWM generator
- Capture and delay timers
- USB 2.0 high-speed controller
- SPI controllers
- I2C controllers
- UART and interrupt controllers
- Warping engine
- 1D and 2D keystone correction
- Embedded partial frame memory for video processing
- Additional image processing
- Overlap color support (DLPC8445V only)
- Variable refresh rate (VRR) support
- DynamicBlack
- HDR10 (PQ and HLG) support
- Frame rate multiplication
- Color coordinate adjustment
- White color temperature adjustment
- Programmable degamma
- Read-side spatial-temporal multiplexing
- Integrated support for 3-D display
- Rolling buffer for reduced frame latency
- Splash screen display
- Serial flash for µP and PWM sequences
- System control
- DMD power and reset driver control
- DMD horizontal and vertical image flip
- JTAG boundary scan test support
- Supports LED- and laser-based projector systems
The DLPC8445 and DLPC8445V are digital display controllers for the TI DLP Products 4K UHD display chipsets. The display controller, together with the DLP472TP DMD and the DLPA3085 or DLPA3082 power management integrated circuit, comprise the chipset. This solution fits display systems that require high resolution and high brightness in a small form factor. For reliable operation, the DLPC8445 or DLPC8445V display controller must always be used with the DLP472TP DMD and the DLPA3085 or DLPA3082 PMIC per application.
Documentación técnica
Tipo | Título | Fecha | ||
---|---|---|---|---|
* | Data sheet | DLPC8445 and DLPC8445V High-Resolution Controllers datasheet (Rev. A) | PDF | HTML | 29 oct 2024 |
Technical article | Big-screen gaming anywhere: making portable 4K UHD, 240Hz gaming projectors a reality | PDF | HTML | 23 jul 2024 | |
User guide | DLPC8445 Software Programmer's Guide | PDF | HTML | 27 may 2021 |
Diseño y desarrollo
Para conocer los términos adicionales o los recursos necesarios, haga clic en cualquier título de abajo para ver la página de detalles cuando esté disponible.
DLP-OPTICAL-DESIGN — DLP-OPTICAL-DESIGN-GUIDELINES
Productos y hardware compatibles
Productos
Near-UV products (400 to 420 nm)
Productos para matrices ≥ 0,47 pulg
Productos Pico para matrices ≥ 0,47 pulg
Productos para UV (< 400 nm)
Visible products (420 to 700 nm)
Productos de espectroscopía y redes ópticas
Productos para iluminación exterior y proyección
Productos para visualización
Productos para infrarrojo cercano (> 700 nm)
Circuitos integrados multicanal (PMIC)
Desarrollo de hardware
Placa de evaluación
Kit de desarrollo
Módulo óptico
Encapsulado | Pines | Símbolos CAD, huellas y modelos 3D |
---|---|---|
FCCSP (AMD) | 484 | Ultra Librarian |
Pedidos y calidad
- RoHS
- REACH
- Marcado del dispositivo
- Acabado de plomo/material de la bola
- Clasificación de nivel de sensibilidad a la humedad (MSL) / reflujo máximo
- Estimaciones de tiempo medio entre fallas (MTBF)/fallas en el tiempo (FIT)
- Contenido del material
- Resumen de calificaciones
- Monitoreo continuo de confiabilidad
- Lugar de fabricación
- Lugar de ensamblaje
Los productos recomendados pueden tener parámetros, módulos de evaluación o diseños de referencia relacionados con este producto de TI.
Soporte y capacitación
Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI
El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.
Si tiene preguntas sobre la calidad, el paquete o el pedido de productos de TI, consulte el soporte de TI.