DLP2021-Q1
Dispositivo digital de microespejos (DMD) DLP® para automoción de 0.2 pulgadas
DLP2021-Q1
- Qualified for automotive applications
- An operating DMD array temperature range of –40°C to 105°C
- 0.2-inch diagonal micromirror array
- 7.6-µm micromirror pitch
- ±12° micromirror tilt angle (relative to flat state)
- Side illumination for reduced system size
- 16:9 (588 × 330) input resolution
- Polarization-independent spatial light modulator
- Compatible with LED or laser light sources
- Low-power consumption: 260 mW (maximum)
- Hermetic package
- 80-MHz double data rate (DDR)digital micromirror device (DMD) interface
The DLP2021-Q1 automotive digital micromirror device (DMD) is designed for automotive exterior light control and display applications. Applications include ground projection that displays full color and animated and dynamic content. Ground projections help to facilitate vehicle-to-pedestrian (V2P) communication, such as back-up and door-open warnings, and orchestrate vehicle communication systems and vehicle personalization options. Due to their small form factor and low power operation, projectors with the DLP2021-Q1 chipset can support many projection applications. They can be placed in many locations in the car, including inside the side mirror, door panel, tail light, front grill, and more.
Documentación técnica
Diseño y desarrollo
Para conocer los términos adicionales o los recursos necesarios, haga clic en cualquier título de abajo para ver la página de detalles cuando esté disponible.
DLP2021AM263Q1EVM — Módulo de evaluación DLP2021-Q1 con MCU AM263x-Q1 para proyección automotriz
El módulo de evaluación (EVM) DLP2021AM263Q1EVM de productos DLP es un sistema exclusivamente electrónico diseñado para permitir la evaluación acelerada del chipset DLP2021-Q1. El dispositivo digital de microespejos (DMD) DLP2021-Q1 interactúa con un controlador DMD basado en MCU Sitara para (...)
DLP2021LEQ1EVM — Módulo de evaluación DLP2021-Q1 para proyector de tierra dinámico
El módulo de evaluación (EVM) DLP2021LEQ1EVM de los productos DLP® es un sistema electrónico y óptico completo que permite la evaluación acelerada del chipset DLP2021-Q1. El dispositivo digital de microespejos (DMD) DLP2021-Q1 interactúa con un controlador DMD basado en una matriz de puertas (...)
DLPC153 — DLP2021-Q1 Composer Project and FPGA Configuration
Productos y hardware compatibles
Productos
Productos para iluminación exterior y proyección
Desarrollo de hardware
Placa de evaluación
DLPM061 — DLP2021-Q1 DMD With FQU Package (Series 249) 3D-CAD Geometry
Productos y hardware compatibles
Productos
Productos para iluminación exterior y proyección
DLP-DGP-BRIGHTNESS-CALC — Dynamic Ground Projection
This Excel calculator provides a starting point for estimating the brightness of a dynamic ground projection animation, logo, or symbol using the DLP3021-Q1 digital micromirror device (DMD). This calculator takes general ambient conditions such as road lighting, road surface type, and image size. (...)
Productos y hardware compatibles
Productos
Productos para iluminación exterior y proyección
DMD-DIFFRACTION-EFFICIENCY-CALCULATOR — Calculator helps model DMD diffraction patterns and diffraction efficiency
Productos y hardware compatibles
Productos
Productos para matrices ≥ 0,47 pulg
Productos Pico para matrices ≥ 0,47 pulg
Productos para UV (< 400 nm)
Visible products (420 to 700 nm)
Productos de espectroscopía y redes ópticas
Productos para iluminación exterior y proyección
Near-UV products (400 to 420 nm)
Productos para visualización
Productos para infrarrojo cercano (> 700 nm)
Circuitos integrados multicanal (PMIC)
Desarrollo de hardware
Placa de evaluación
Kit de desarrollo
Módulo óptico
DLPR103 — Series 249 DMD Mounting and Electrical Interconnect Information
Productos y hardware compatibles
Productos
Productos para iluminación exterior y proyección
DLPR099 — DLP2021LEQ1EVM Optical Design and Overview
Productos y hardware compatibles
Productos
Productos para iluminación exterior y proyección
Desarrollo de hardware
Placa de evaluación
DLPR100 — DLP2021LEWQ1EVM Optical Design and Overview
Productos y hardware compatibles
Productos
Productos para iluminación exterior y proyección
Desarrollo de hardware
Placa de evaluación
DLPR101 — DLP2021-Q1 Non-Telecentric DGP Example Design
Productos y hardware compatibles
Productos
Productos para iluminación exterior y proyección
Desarrollo de hardware
Placa de evaluación
Encapsulado | Pines | Símbolos CAD, huellas y modelos 3D |
---|---|---|
DLP-S249 (FQU) | 64 | Ultra Librarian |
Pedidos y calidad
- RoHS
- REACH
- Marcado del dispositivo
- Acabado de plomo/material de la bola
- Clasificación de nivel de sensibilidad a la humedad (MSL) / reflujo máximo
- Estimaciones de tiempo medio entre fallas (MTBF)/fallas en el tiempo (FIT)
- Contenido del material
- Resumen de calificaciones
- Monitoreo continuo de confiabilidad
- Lugar de fabricación
- Lugar de ensamblaje
Los productos recomendados pueden tener parámetros, módulos de evaluación o diseños de referencia relacionados con este producto de TI.
Soporte y capacitación
Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI
El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.
Si tiene preguntas sobre la calidad, el paquete o el pedido de productos de TI, consulte el soporte de TI.