Cierta información y recursos (incluidos los enlaces a sitios que no pertenecen a TI) pueden proceder de un miembro de la red de socios de TI y se incluyen aquí únicamente para su información. TI no es el proveedor ni se responsabiliza del contenido de dicha información y recursos, por lo que el usuario deberá evaluarlos detenidamente para los usos previstos y por su cuenta. El incluir dicha información y recursos aquí no implica la aprobación de estas empresas por parte de TI, y no se interpretará como una garantía o representación con respecto a la idoneidad de sus productos o servicios, ya sea por sí solos o en combinación con cualquier producto o servicio de TI.
In-Vision Digital Imaging Optics GmbH
DLP design house & module provider
Light is our source of power. In-Vision has been an approved Texas Instruments DLP® design house partner for more than a decade. We provide engineering and manufacturing services ranging from optics and electronics design to prototyping and serial production. Our product portfolio covers high-end projections lenses as well as the world's most powerful DLP-based light engines.
- Módulo óptico
- América del Norte
- Industriestrasse 9
- Guntramsdorf
- Vienna, 2353
- Austria
Recursos
INV-3P-FIREBIRD — In-Vision Firebird, motor de luces de alta resolución con DLP9000
El módulo óptico Firebird de In-Vision es compatible con el DLP9000, con una resolución nativa de 2560x1600 píxeles y tamaños de paso de microespejo de solo 7.6 µm. Optimizado para una iluminación LED azul intenso. Firebird permite aplicaciones de luz estructurada con alta resolución de píxeles y (...)
INV-3P-HELIOS — In-Vision Helios, motor de luces para la fabricación de aditivos con DLP9000
Helios, diseñado para la impresión 3D basada en la tecnología DLP®, combina el nuevo módulo de iluminación de alta potencia patentado de In-Vision con óptica de alto rendimiento. Basado en el DLP9000 de TI, Helios ofrece hasta 12 W de potencia de salida y contribuirá a la obtención de impresiones (...)
INV-3P-IKARUS — Motor de iluminación de alta definición completa (Full HD) In-Vision IKARUS para DLP6500
Ikarus II de In-Vision pertenece a una familia de módulos de motor de iluminación que utilizan iluminación de longitud de onda azul para aplicaciones de impresión 3D. Basada en el conjunto de chips DLP6500, Ikarus II ofrece soluciones rentables sin comprometer el rendimiento óptico. Existe una gran (...)