Seleccione una versión
No se encontraron resultados. Borre su búsqueda y vuelva a intentarlo.
HAPTICS-CONSOLE
Haptic Control Console v1.6.0.2
Seleccione una versión
No se encontraron resultados. Borre su búsqueda y vuelva a intentarlo.
Última versión
Versión: 01.00.00.0D
Fecha de publicación: 28/07/2020
lock
= Requiere aprobación de exportación (1 minuto)
Productos
Drivers de motores hápticos
DRV2510-Q1
—
Controlador háptico de 3 A para automoción para solenoides con diagnóstico integrado y protección co
DRV2511-Q1
—
Controlador háptico de 8 A para automoción para solenoides con protección contra fallos integrada
DRV2604
—
Controlador háptico para ERM/LRA con memoria de forma de onda y seguimiento de resonancia automática
DRV2604L
—
Controlador háptico para ERM/LRA con funcionamiento de 2 V, memoria de forma de onda y seguimiento d
DRV2605
—
Controlador háptico para ERM/LRA con biblioteca de forma de onda y seguimiento de resonancia automát
DRV2605L
—
Controlador háptico para ERM/LRA con funcionamiento de 2 V, biblioteca de forma de onda y seguimient
DRV2624
—
Controlador háptico para ERM/LRA con memoria de forma de onda, seguimiento de resonancia automática
DRV2625
—
Controlador háptico para ERM/LRA con biblioteca de forma de onda, seguimiento de resonancia automáti
Drivers piezoeléctricos
DRV2667
—
Controlador háptico para piezoeléctrico con convertidor reforzado de 105 V integrado, memoria de for
Desarrollo de hardware
Placa de evaluación
DRV-ACC16-EVM
—
Herramienta de medición del acelerómetro háptico
DRV2510Q1EVM
—
Controlador háptico automotriz para solenoides con módulo de evaluación de diagnósticos integrados D
DRV2511Q1EVM
—
Controlador háptico automotriz para módulo de evaluación de solenoides DRV2511-Q1
DRV2604EVM-CT
—
Evaluación DRV2604EVM CT para controlador háptico para ERM/LRA con memoria de forma de onda y arquit
DRV2604LDGSEVM-M
—
Algoritmo de bucle inteligente háptico y RAM integrada para la placa de desconexión de forma de onda
DRV2604LEVM-CT
—
Kit de evaluación de hápticos ERM y LRA DRV2604L
DRV2605EVM-CT
—
Evaluación de controlador háptico de ERM/LRA DRV2605EVM-CT
DRV2605LDGSEVM-M
—
Tablero de desconexión con algoritmo de bucle inteligente háptico y biblioteca de efectos TouchSense
DRV2605LEVM-CT
—
Kit de evaluación de hápticos ERM y LRA DRV2605L
DRV2605LEVM-MD
—
Placa de múltiples controladores para realimentación háptica ERM y LRA DRV2605L
DRV2624EVM-CT
—
Placa de evaluación DRV2624 con táctil capacitiva
DRV2624EVM-MINI
—
Tablero de desconexión para hápticos ERM/LRA DRV2624
DRV2625EVM-CT
—
Placa de evaluación DRV2625 con Bluetooth y táctil capacitivo
DRV2625EVM-MINI
—
Tablero de desconexión para hápticos ERM/LRA DRV2625
DRV2667EVM-CT
—
EVM para controlador piezoeléctrico háptico con aumento, extremo frontal digital y memoria de forma
LM48560TLEVAL
—
Controlador de altavoz cerámico de Clase H de alta tensión con control de nivel automático
The design resource accessed as www.ti.com/lit/zip/sloc332 or www.ti.com/lit/xx/sloc332d/sloc332d.zip has been migrated to a new user experience at www.ti.com/tool/download/SLOC332. Please update any bookmarks accordingly.