Seleccione una versión

Seleccione una versión

No se encontraron resultados. Borre su búsqueda y vuelva a intentarlo.

SIMPLELINK-CC3XXX-REPORTS

Reports: CC3XXX Regulatory Certification

Seleccione una versión
No se encontraron resultados. Borre su búsqueda y vuelva a intentarlo.
Última versión
Versión: 5.20.10.00
Fecha de publicación: 4/05/2021
Productos
Productos Wi-Fi
CC3100 Procesador de red inalámbrica SimpleLink™ Arm Cortex-M3 de 32 bits Wi-Fi® CC3100MOD Módulo de procesador de red SIMPLELINK™ WI-Fi CERTIFIED™ para dispositivos de Internet de las cosas CC3120 Módulo de procesador de red SimpleLink™ Wi-Fi® con solución de Internet de las cosas para aplicacion CC3120MOD Módulo de procesador de red SIMPLELINK™ WI-Fi CERTIFIED™ para dispositivos de Internet de las cosas CC3135 Procesador de red inalámbrica de doble banda SimpleLink™ Arm Cortex-M3 de 32 bits Wi-Fi® CC3135MOD Módulo procesador de red inalámbrica de doble banda SimpleLink™ Arm Cortex-M3 de 32 bits Wi-Fi® CC3200 MCU inalámbrico Wi-Fi® SimpleLink™ Arm Cortex-M4 de 32 bits con 2 TLS/SSL y RAM de 256 kB CC3200MOD Módulo inalámbrico SimpleLink™ Arm Cortex-M4 de 32 bits Wi-Fi® y dispositivos del Internet de las co CC3220MOD Módulo inalámbrico para SimpleLink™ Arm Cortex-M4 de 32 bits Wi-Fi® CC3220R MCU inalámbrico Wi-Fi® SimpleLink™ Arm Cortex-M4 de 32 bits con 6 TLS/SSL y RAM de 256 kB CC3220S MCU inalámbrico Wi-Fi® SimpleLink™ Arm Cortex-M4 de 32 bits con arranque seguro y RAM de 256 kB CC3220SF MCU inalámbrico Wi-Fi® SimpleLink™ Arm Cortex-M4 de 32 bits con 1 MB de memoria flash y RAM de 256 k CC3235MODAS Solución de módulo de antena inalámbrica de doble banda SimpleLink™ Wi-Fi CERTIFIED™ CC3235MODASF Solución de módulo de antena inalámbrica de doble banda SIMPLELINK™ WI-Fi CERTIFIED™ con 1 MB de XIP CC3235MODS Módulo inalámbrico de doble banda para SimpleLink™ Arm Cortex-M4 de 32 bits Wi-Fi®con 256KB RAM CC3235MODSF Módulo inalámbrico de doble banda para SimpleLink™ Arm Cortex-M4 de 32 bits Wi-Fi®con flash de 1 MB CC3235S MCU inalámbrico para SimpleLink™ Arm Cortex-M4 de 32 bits Wi-Fi® con RAM de 256 kB CC3235SF MCU inalámbrico para SimpleLink™ Arm Cortex-M4 de 32 bits Wi-Fi®con flash de 1 MB
Desarrollo de hardware
Kit de desarrollo
CC3120BOOST Procesador de red inalámbrica SimpleLink™ Wi-Fi® CC3120 de módulo complementario BoosterPack™ CC3220S-LAUNCHXL Kit de desarrollo SimpleLink™, Wi-Fi microcontrolador inalámbrico CC3220S LaunchPad™ CC3220SF-LAUNCHXL Kit de desarrollo para Microcontrolador inalámbrico LaunchPad™ CC3220SF de SimpleLink™ Wi-Fi® LAUNCHCC3220MODASF Kit de desarrollo de LaunchPad™ SimpleLink™ Wi-Fi® CC3220MODASF LAUNCHCC3235MOD Kit de desarrollo de LaunchPad™ SimpleLink™ Wi-Fi® CC3235MODSF LAUNCHXL-CC3235S Kit de desarrollo SimpleLink™; Wi-Fi® CC3235S LaunchPad™; de 2 bandas LAUNCHXL-CC3235SF Kit de desarrollo SimpleLink™; Wi-Fi® CC3235SF LaunchPad™; de 2 bandas
Placa de evaluación
BOOSTXL-CC3135 Procesador de red inalámbrica de doble banda SimpleLink™ Wi-Fi® CC3135 de módulo complementario Boos CC3100BOOST Procesador de red inalámbrica SimpleLink™ Wi-Fi® CC3100 de módulo complementario BoosterPa CC3100MODBOOST Módulo BoosterPack para SimpleLink Wi-Fi CC3100 CC3200-LAUNCHXL Launchpad SimpleLink Wi-Fi CC3200

Documentación

Link to FCC, ISED, CE, Japan & China Certification Reports

Link to FCC, ISED, CE, Japan & China Certification Reports

Link to FCC, ISED, CE, Japan & China Certification Reports

Link to FCC, ISED, CE, Japan & China Certification Reports

Link to FCC, ISED, CE & Japan Certification Reports

Link to FCC, ISED, CE, & Japan Certification Reports

Link to CC3100MODBOOST Reference Only Certification Reports

Link to BOOSTXL-CC3120MOD Reference Only Certification Reports

Link to LAUNCHCC3220MODASF Reference Only Certification Reports

Link to CC3100BOOST Reference Only Certification Reports

Link to CC3100MODBOOST Reference Only Certification Reports

Link to CC3120BOOST Reference Only Certification Reports

Link to CC3220S-LAUNCHXL and CC3220SF-LAUNCHXL Reference Only Certification Reports

Link to BOOSTXL-CC3135 Reference Only Certification Reports

Link to LAUNCHXL-CC3235S and LAUNCHXL-CC3235SF Reference Only Certification Reports

Link to LAUNCHCC3235MOD Reference Only Certification Reports

Link to CC3230x-CC26x2EM-7ID Reference-Only CE & FCC Certification Reports

Novedades

  • Added certification reports for SimpleLink CC3X35 Modules
  • Added certification reports for SimpleLink CC3235 Module Launchpad

Información de la versión

This page provides access to the CC3XXX certification reports. Here you will find certification reports for both modules and EVMs. Note that module certification reports can be reused by the customer for regulatory compliance. However the customer should consult with their regulatory house to ensure they meet the requirements for certification at their product level. EVM certification reports are provided for reference only. When using a chip down version, the customer is responsible for their own certification.