Seleccione una versión
No se encontraron resultados. Borre su búsqueda y vuelva a intentarlo.
SLAC498
HEATEVM GUI Software
Seleccione una versión
No se encontraron resultados. Borre su búsqueda y vuelva a intentarlo.
Última versión
Versión: 01.00.00.0A
Fecha de publicación: 2/08/2012
Productos
ADC de precisión
ADS1278-HT
—
Convertidor analógico a digital de 24 bits de muestreo simultáneo de alta temperatura cuádruple/octa
Amplificadores de instrumentación
INA333-HT
—
Amplificador de instrumentación de precisión, baja potencia y alta temperatura
Amplificadores operacionales de precisión (Vox < 1 mV)
OPA211-HT
—
Amplificador operacional de precisión de baja potencia y bajo ruido de 1,1 nV/rtHz a alta temperatur
OPA2333-HT
—
Amplificador operacional CMOS de alta temperatura, de 1.8 V y 17 µA, dos canales, micropotencia y de
Amplificadores totalmente diferenciales
THS4521-HT
—
Amplificador diferencial, de alta temperatura, potencia muy baja, entrada de carril negativo, salida
Referencias de tensión en serie
REF5025-HT
—
Referencias de tensión de precisión de bajo ruido y deriva muy baja de alta temperatura
Servicios de troqueles y obleas
SM470R1B1M-HT
—
Microcontrolador flash ARM7TDMI™ para alta temperatura
Transceptores CAN
SN65HVD233-HT
—
Transceptor CAN de 3.3 V para alta temperatura
Transceptores RS-485 y RS-422
SN65HVD11-HT
—
Transceptor RS-485 de 3.3 V para alta temperatura
The design resource accessed as www.ti.com/lit/zip/slac498 or www.ti.com/lit/xx/slac498a/slac498a.zip has been migrated to a new user experience at www.ti.com/tool/download/SLAC498. Please update any bookmarks accordingly.