REF5025-HT
Referencias de tensión de precisión de bajo ruido y deriva muy baja de alta temperatura
REF5025-HT
- Low Temperature Drift: 40 ppm/°C
- Low Noise: 3 µVPP/V
- High Output Current: ±7 mA
- Low Temperature Drift: 5 ppm/°C (Maximum)
- Available in Military (–55°C to +210°C) Temperature Range(1)
- Extended Product Life Cycle
- Extended Product-Change Notification
- Product Traceability
- APPLICATIONS
- 16-Bit Data Acquisition Systems
- ATE Equipment
- Industrial Process Control
- Medical Instrumentation
- Optical Control Systems
- Precision Instrumentation
- Controlled Baseline
- One Assembly and Test Site
- One Fabrication Site
(1) Custom temperature ranges available
All other trademarks are the property of their respective owners
The REF5025-HT is a low-noise, very low-drift, very high precision voltage references. This reference is capable of both sinking and sourcing, and is very robust with regard to line and load changes.
Excellent temperature drift and high accuracy are achieved using proprietary design techniques. These features, combined with very low noise, make the REF5025-HT suitable for use in high-precision data acquisition systems.
The device is offered in HKJ and HKQ packages, as well as Known-Good-Die (KGD) form, and is specified from –55°C to +210°C.
Documentación técnica
Tipo | Título | Fecha | ||
---|---|---|---|---|
* | Data sheet | REF5025-HT Low-Noise, Very-Low-Drift, Precision Voltage Reference datasheet (Rev. F) | PDF | HTML | 23 dic 2016 |
* | Radiation & reliability report | REF5025SHKJ Reliability Report | 18 jul 2012 | |
* | Radiation & reliability report | REF5025SHKQ Reliability Report | 18 jul 2012 | |
Application note | Voltage Reference Selection and Design Tips For Data Converters (Rev. B) | PDF | HTML | 09 ene 2024 | |
E-book | Tips and tricks for designing with voltage references (Rev. A) | 07 may 2021 | ||
Application note | Long-Term Drift in Voltage References | PDF | HTML | 25 mar 2021 | |
Application note | Low-Noise Negative Reference Design with REF5025 | 01 dic 2019 | ||
E-book | Voltage Supervisor and Reset ICs: Tips, Tricks and Basics | 28 jun 2019 | ||
White paper | Voltage reference selection basics white paper (Rev. A) | 23 oct 2018 | ||
EVM User's guide | Harsh Environment Acquisition Terminal (H.E.A.T.) System Evaluation Kit (Rev. D) | 24 jul 2015 |
Diseño y desarrollo
Para conocer los términos adicionales o los recursos necesarios, haga clic en cualquier título de abajo para ver la página de detalles cuando esté disponible.
PSPICE-FOR-TI — PSpice® para herramienta de diseño y simulación de TI
TIDA-00002 — Plataforma EVM de terminal de adquisición de entornos hostiles (HEAT) para aplicaciones de alta temp
Encapsulado | Pines | Símbolos CAD, huellas y modelos 3D |
---|---|---|
CFP (HKJ) | 8 | Ultra Librarian |
CFP (HKQ) | 8 | Ultra Librarian |
DIESALE (KGD) | — |
Pedidos y calidad
- RoHS
- REACH
- Marcado del dispositivo
- Acabado de plomo/material de la bola
- Clasificación de nivel de sensibilidad a la humedad (MSL) / reflujo máximo
- Estimaciones de tiempo medio entre fallas (MTBF)/fallas en el tiempo (FIT)
- Contenido del material
- Resumen de calificaciones
- Monitoreo continuo de confiabilidad
- Lugar de fabricación
- Lugar de ensamblaje
Soporte y capacitación
Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI
El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.
Si tiene preguntas sobre la calidad, el paquete o el pedido de productos de TI, consulte el soporte de TI.