Seleccione una versión
No se encontraron resultados. Borre su búsqueda y vuelva a intentarlo.
SLUC263
Type III Compensation Calculation Tool
Seleccione una versión
No se encontraron resultados. Borre su búsqueda y vuelva a intentarlo.
Última versión
Versión: 01.00.00.0E
Fecha de publicación: 2/08/2021
Productos
Controladores CA/CC y CC/CC (FET externo)
TPS40007
—
Controlador reductor síncrono de 2.25 V-5.5 V, 300 kHz, fuente/disipador, funcionamiento de prepolar
TPS40009
—
Controlador reductor síncrono de 2.25 V-5.5 V, 600 kHz, fuente/disipador, funcionamiento de prepolar
TPS40021
—
Controlador reductor síncrono de entrada baja mejorada (2.25 V-5.5 V) hasta frecuencia de 1 MHz fuen
TPS40040
—
Controlador reductor síncrono de entrada de 2.25 a 5.5 V, 300 kHz, con recuento de pines bajo
TPS40041
—
Controlador reductor síncrono de entrada de 2.25 a 5.5 V, 600 kHz, con recuento de pines bajo
TPS40055
—
Controlador reductor síncrono con entrada amplia (8 V-40 V) hasta frecuencia de 1 MHz, fuente/disipa
TPS40057
—
Controlador reductor síncrono con entrada amplia (8 V-40 V) hasta frecuencia de 1 MHz, fuente/disipa
TPS40075
—
Controlador reductor síncrono de 4.5 V a 28 V con alimentación de tensión de avance
TPS40077
—
Controlador reductor síncrono de 4.5 V a 28 V con alimentación de tensión de avance en encapsulado H
TPS40101
—
Controlador reductor síncrono de 4.5 V a 18 V con secuenciación avanzada y margen de salida
TPS40170
—
Controlador reductor PWM síncrono con entrada amplia de 4.5 V a 60 V
TPS40190
—
Controlador reductor síncrono de 4.5 V a 15 V y 20 A
TPS40192
—
Controlador reductor síncrono de 4.5 V a 18 V, 20 A y 600 kHz con buena potencia
TPS40193
—
Controlador reductor síncrono de 4.5 V a 18 V, 20 A y 300 kHz con buena potencia
TPS40195
—
Controlador reductor síncrono de 4.5 V a 20 V, 20 A con buena potencia y sincronización
TPS40200
—
Controlador CC/CC reductor no síncrono de entrada amplia
TPS40303
—
Controlador reductor síncrono de 3 V a 20 V, 25 A, 300 kHz, con FSS
TPS40304
—
Controlador reductor síncrono de 3 V a 20 V, 25 A, 600 kHz, con FSS
TPS40305
—
Controlador reductor síncrono de 3 V a 20 V, 25 A, 1.2 MHz, con FSS
TPS40322
—
Controlador reductor síncrono bifásico o de salida doble
TPS40400
—
Controlador reductor síncrono de 3 V a 20 V, 30 A, con PMBus™, incluye telemetría
TPS40422
—
Controlador reductor síncrono multifásico o de salida doble con PMBus
TPS5130
—
Controlador reductor síncrono triple de 4.5 V a 28 V con controlador LDO
Convertidores de CA/CC y CC/CC (FET integrado)
TPS53311
—
Convertidor reductor síncrono de 3 A, entrada de 2.9 V a 6 V, con Eco-Mode y PWM suave
TPS53313
—
Convertidor reductor síncrono de 4.5 V a 16 V y 6 A con eficiencia de carga ligera optimizada
TPS53316
—
Regulador reductor de 5 A de alta eficiencia con conmutador integrado
TPS56121
—
Convertidor reductor SWIFT™ síncrono de 4.5 V a 14 V y 15 A
TPS56221
—
Convertidor reductor SWIFT™ síncrono de 4.5 V a 14 V y 25 A
The design resource accessed as www.ti.com/lit/zip/sluc263 or www.ti.com/lit/xx/sluc263e/sluc263e.zip has been migrated to a new user experience at www.ti.com/tool/download/SLUC263. Please update any bookmarks accordingly.