Seleccione una versión
No se encontraron resultados. Borre su búsqueda y vuelva a intentarlo.
SLURB22
UCC2752X Schematic Review Template
Seleccione una versión
No se encontraron resultados. Borre su búsqueda y vuelva a intentarlo.
Última versión
Versión: 01.00.00.00
Fecha de publicación: 28/07/2022
Productos
Drivers del lado de tierra
UCC27523
—
Controlador de puerta de doble canal (5 A/5 A) con UVLO de 5 V, entradas de inversión y activación
UCC27524
—
Controlador de puerta de doble canal 5 A/5 A con UVLO de 5 V, activación y coincidencia de retardo d
UCC27524A
—
Controlador de puerta de doble canal de 5 A/5 A con UVLO de 5 V, activación y manipulación de tensió
UCC27524A-Q1
—
Controlador de puerta de doble canal de 5 A/5 A con UVLO de 5 V y manipulación de tensión de entrada
UCC27524A1-Q1
—
Controlador de puerta de doble canal de 5 A/5 A con UVLO de 5 V y manipulación de tensión de entrada
UCC27525
—
Controlador de puerta de doble canal de 5 A/5 A con UVLO de 5 V, activación y entradas de inversión/
UCC27526
—
Controlador de puerta de doble canal (5 A/5 A) con UVLO de 5 V, activación y entradas TTL dobles
UCC27527
—
Controlador de puerta de doble canal (5 A/5 A) con UVLO de 5 V, activación y entradas CMOS dobles
UCC27528
—
Controlador de puerta de doble canal (5 A/5 A) con UVLO de 5 V, entradas CMOS y activación
UCC27528-Q1
—
Controlador de puerta de doble canal (5 A/5 A) con UVLO de 5 V y entradas CMOS para automoción
The design resource accessed as www.ti.com/lit/zip/slurb22 or www.ti.com/lit/xx/slurb22/slurb22.zip has been migrated to a new user experience at www.ti.com/tool/download/SLURB22. Please update any bookmarks accordingly.