Seleccione una versión
No se encontraron resultados. Borre su búsqueda y vuelva a intentarlo.
SLVC808
Battery Lifetime Estimator
Seleccione una versión
No se encontraron resultados. Borre su búsqueda y vuelva a intentarlo.
Última versión
Versión: 01.00.00.0A
Fecha de publicación: 23/09/2020
Productos
Convertidores de CA/CC y CC/CC (FET integrado)
TPS63000
—
Convertidor elevador/reductor de alta eficiencia con interruptores de corriente de 1.8 A en QFN de 3
TPS63000-Q1
—
Convertidor elevador/reductor de rango de entrada de 1.8 V a 5.5 V, 1.8 A y alta eficiencia para aut
TPS63001
—
Convertidor elevador/reductor al 96 % con interruptores de corriente de 1.7 A y tensión de salida fi
TPS63002
—
Convertidor elevador/reductor al 96 % con interruptores de corriente de 1.7 A y tensión de salida fi
TPS63010
—
Convertidor elevador/reductor de alta eficiencia e inductor único con interruptores de 2 A
TPS63011
—
Convertidor elevador/reductor de alta eficiencia e inductor único con interruptores de 2 A
TPS63012
—
Convertidor elevador/reductor de alta eficiencia e inductor único con interruptores de 2 A
TPS63020
—
Convertidor elevador/reductor de alta eficiencia e inductor único con interruptor de 4 A
TPS63020-Q1
—
Convertidor elevador/reductor de alta eficiencia e inductor único con interruptor de 4 A para automo
TPS63021
—
Convertidor elevador/reductor de alta eficiencia e inductor único con interruptor de 4 A
TPS63024
—
Convertidor elevador/reductor de alta eficiencia y 1.5 A con inductor único
TPS630241
—
Convertidor elevador/reductor de alta eficiencia y 1.5 A con inductor único
TPS630242
—
Convertidor elevador/reductor de alta eficiencia y 1.5 A con inductor único
TPS630250
—
Convertidor elevador/reductor de inductor único con interruptor de 4 A en encapsulado DSBGA de 3.7 m
TPS630251
—
Convertidor elevador/reductor de inductor único con interruptor de 4 A en WCSP
TPS630252
—
Convertidor elevador/reductor de inductor único con interruptor de 4 A en WCSP
TPS63027
—
Convertidor elevador/reductor de alta eficiencia e inductor único con interruptor de 4.5 A
TPS63030
—
Convertidor elevador/reductor de alta eficiencia e inductor único con interruptores de 1 A
TPS63031
—
Convertidor elevador/reductor de alta eficiencia e inductor único con interruptores de 1 A
TPS63036
—
Convertidor elevador/reductor de alta eficiencia e inductor único con interruptores de 1 A
TPS63050
—
TPS6305x elevador/reductor con inductor único, interruptores de 1 A e inicio suave ajustable
TPS63051
—
Convertidor elevador/reductor pequeño con inductor único
TPS63060
—
Convertidor reductor-impulsor con una tensión de entrada de 2.5 V a 12 V, eficiencia del 93 %, límit
TPS63060-EP
—
CONVERTIDOR ELEVADOR/REDUCTOR DE ALTA TENSIÓN DE ENTRADA CON CORRIENTE DE INTERRUPTOR DE 2 A
TPS63061
—
Convertidor reductor-impulsor con una tensión de entrada de 2.5 V a 12 V, eficiencia del 93 %, límit
TPS63070
—
Convertidor elevador/reductor de tensión de entrada amplia (de 2 V a 16 V)
TPS63700
—
Convertidor CC/CC de inversión ajustable con salida de -15 V en QFN de 3 × 3
TPS63710
—
Convertidor reductor síncrono de inversión de 1 A y ruido bajo en encapsulado WSON de 3 × 3
TPS63802
—
Convertidor elevador/reductor de corriente quiescente de 11 µA, alta eficiencia y 2 A en encapsulado
TPS63805
—
Convertidor elevador/reductor de corriente quiescente de 11 µA, alta eficiencia y 2 A con tamaño de
TPS63806
—
Convertidor elevador/reductor de alta eficiencia y 2.5 A con respuesta de pasos de carga optimizada
TPS63807
—
Convertidor elevador/reductor de 2 A y corriente quiescente de 11 uA
TPS63810
—
Convertidor elevador/reductor de alta eficiencia y 2.5 A con interfaz I²C para escala de tensión din
TPS63811
—
Convertidor elevador/reductor de alta eficiencia y 2.5 A con interfaz I²C para escala de tensión din
TPS63900
—
Convertidor elevador/reductor de 1.8 V a 5.5 V e IQ de 75 nA con límite de corriente de entrada y es
The design resource accessed as www.ti.com/lit/zip/slvc808 or www.ti.com/lit/xx/slvc808a/slvc808a.zip has been migrated to a new user experience at www.ti.com/tool/download/SLVC808. Please update any bookmarks accordingly.