TPS63031
Convertidor elevador/reductor de alta eficiencia e inductor único con interruptores de 1 A
TPS63031
- Input voltage range: 1.8 V to 5.5 V
- Fixed and adjustable output voltage options from 1.2 V to 5.5 V
- Up to 96% efficiency
- 800-mA Output current at 3.3 V in step-down mode (VIN = 3.6 V to 5.5 V)
- Up to 500-mA output current at 3.3 V in boost mode (VIN > 2.4 V)
- Automatic transition between step-down and boost mode
- Device quiescent current less than 50 µA
- Power-save mode for improved efficiency at low-output power
- Forced fixed frequency operation and synchronization possible
- Load disconnect during shutdown
- Overtemperature protection
- Available in a small 2.5-mm × 2.5-mm 10-pin VSON package (QFN)
The TPS6303x devices provide a power supply solution for products powered by either a two-cell or three-cell alkaline, NiCd or NiMH battery, or a one-cell Li-ion or Li-polymer battery. Output currents can go as high as 600 mA while using a single-cell Li-ion or Li-polymer battery, and discharge it down to 2.5 V or lower. The buck-boost converter is based on a fixed-frequency, pulse width modulation (PWM) controller using synchronous rectification to obtain maximum efficiency. At low-load currents, the converter enters power-save mode to maintain high efficiency over a wide load current range. The power-save mode can be disabled, forcing the converter to operate at a fixed switching frequency. The maximum average current in the switches is limited to a typical value of 1000 mA. The output voltage is programmable using an external resistor divider, or is fixed internally on the chip. The converter can be disabled to minimize battery drain. During shutdown, the load is disconnected from the battery.
The TPS6303x devices operate over a free air temperature range of –40°C to 85°C. The devices are packaged in a 10-pin VSON package measuring 2.5-mm × 2.5-mm (DSK).
Documentación técnica
Diseño y desarrollo
Para conocer los términos adicionales o los recursos necesarios, haga clic en cualquier título de abajo para ver la página de detalles cuando esté disponible.
TPS63031 Unencrypted PSpice Transient Model Package (Rev. A)
TIDM-AIRQUALITYSENSOR — Diseño de referencia de sensor de calidad del aire del microcontrolador MSP430FR4133
| Encapsulado | Pines | Símbolos CAD, huellas y modelos 3D |
|---|---|---|
| WSON (DSK) | 10 | Ultra Librarian |
Pedidos y calidad
- RoHS
- REACH
- Marcado del dispositivo
- Acabado de plomo/material de la bola
- Clasificación de nivel de sensibilidad a la humedad (MSL)/reflujo máximo
- Estimaciones de tiempo medio entre fallas (MTBF)/fallas en el tiempo (FIT)
- Contenido del material
- Resumen de calificaciones
- Monitoreo continuo de confiabilidad
- Lugar de fabricación
- Lugar de ensamblaje
Los productos recomendados pueden tener parámetros, módulos de evaluación o diseños de referencia relacionados con este producto de TI.
Soporte y capacitación
Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI
El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.
Si tiene alguna pregunta sobre calidad, encapsulados o pedido de productos de TI, consulte el servicio de asistencia de TI.