TPS63805
Convertidor elevador/reductor de corriente quiescente de 11 µA, alta eficiencia y 2 A con tamaño de
TPS63805
- Three pin-to-pin device options: TPS63805, TPS63806, and TPS63807 with specific application focus
- Input voltage range: 1.3 V to 5.5 V
- Device input voltage > 1.8 V for start-up
- Output voltage range: 1.8 V to 5.2 V (adjustable)
- High efficiency over the entire load range
- Power save mode and mode selection for forced PWM-mode
- Peak current buck-boost mode architecture
- Defined transition points between buck, buck-boost, and boost operation modes
- Forward and reverse current operation
- Start-up into pre-biased outputs
- Safety and robust operation features
- Integrated soft start
- Overtemperature- and overvoltage-protection
- True shutdown function with load disconnect
- Forward and backward current limit
- TPS63805
- Optimized for smallest solution size of 18.5 mm2 (works with a 22-µF minimum output capacitor)
- 2-A output current for VI ≥ 2.3 V, VO = 3.3 V
- 11-µA operating quiescent current
- TPS63806
- Optimized for best load step response (180-mV load-step response at a 2 A current step)
- Up to 2.5-A transient output current
- 13-µA operating quiescent current
- TPS63807
- Optimized for smallest solution size of 18.5 mm2 (works with a 22-µF minimum output capacitor)
- 2-A output current for VI ≥ 2.3 V, VO = 3.3 V
- 11-µA operating quiescent current
- Output discharge feature when EN is low
- 480-µs Tramp for small inrush current during start-up
The TPS63805, TPS63806, and TPS63807 are high efficiency, high output current buck-boost converters. Depending on the input voltage, they automatically operate in boost, buck, or in a novel 4-cycle buck-boost mode when the input voltage is approximately equal to the output voltage.
Productos similares que pueden interesarle
Misma funcionalidad con diferente configuración de pines que el dispositivo comparado
Documentación técnica
Diseño y desarrollo
Para conocer los términos adicionales o los recursos necesarios, haga clic en cualquier título de abajo para ver la página de detalles cuando esté disponible.
TPS63805EVM-026 — Módulo de evaluación de convertidor elevador/reductor de alta corriente y alta eficiencia
TPS63805 Unencrypted PSpice Transient Model Package (Rev. B)
SLVC808 — Battery Lifetime Estimator
Productos y hardware compatibles
TIDA-050017 — Diseño de referencia de controlador TEC para entradas de 3.3 V
| Encapsulado | Pines | Símbolos CAD, huellas y modelos 3D |
|---|---|---|
| DSBGA (YFF) | 15 | Ultra Librarian |
Pedidos y calidad
- RoHS
- REACH
- Marcado del dispositivo
- Acabado de plomo/material de la bola
- Clasificación de nivel de sensibilidad a la humedad (MSL)/reflujo máximo
- Estimaciones de tiempo medio entre fallas (MTBF)/fallas en el tiempo (FIT)
- Contenido del material
- Resumen de calificaciones
- Monitoreo continuo de confiabilidad
- Lugar de fabricación
- Lugar de ensamblaje
Los productos recomendados pueden tener parámetros, módulos de evaluación o diseños de referencia relacionados con este producto de TI.
Soporte y capacitación
Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI
El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.
Si tiene alguna pregunta sobre calidad, encapsulados o pedido de productos de TI, consulte el servicio de asistencia de TI.