Seleccione una versión
No se encontraron resultados. Borre su búsqueda y vuelva a intentarlo.
TPS54620DESIGN-CALC
TPS54620 and TPS54XXX Current-Mode Step-Down Converter Design Calculator
Seleccione una versión
No se encontraron resultados. Borre su búsqueda y vuelva a intentarlo.
Última versión
Versión: 01.00.00.0E
Fecha de publicación: 14/10/2020
Suma de comprobación SHA-256
Productos
Convertidores de CC/CC
TPS54218
—
Convertidor SWIFT™ reductor síncrono con entrada de 2.95 V a 6 V y 2 A
TPS54318
—
Convertidor SWIFT™ reductor síncrono con entrada de 2.95 V a 6 V y 3 A
TPS54319
—
Convertidor reductor sincrónico SWIFT™ de 2.95V a 6V dentrada, 3A y 2MHz en paquete QFN de 3 x 3 mm
TPS54320
—
Convertidor SWIFT™ reductor síncrono con entrada de 4.5 V a 17 V y 3 A
TPS54418
—
Convertidor SWIFT™ reductor síncrono con entrada de 2.95 V a 6 V y 4 A
TPS54521
—
Convertidor reductor síncrono con entrada de 17 V y 5 A
TPS54618
—
Convertidor SWIFT™ reductor síncrono con entrada de 2.95 V a 6 V y 6 A
TPS54620
—
Convertidor reductor SWIFT™ síncrono de 4.5 V a 17 V y 6 A
TPS54622
—
Convertidor reductor SWIFT™ síncrono de 4.5 V a 17 V y 6 A con límite de corriente Hiccup
TPS54821
—
Convertidor reductor síncrono de 4.5 V a 17 V y 8 A con límite de corriente Hiccup
TPS56921
—
Convertidor reductor síncrono de 4.5 V a 17 V y 9 A, con control VID
Desarrollo de hardware
Placa de evaluación
TPS54418EVM-375
—
Módulo de evaluación de convertidor SWIFT™ de 4 A, entrada de 3.3 V y salida de 1.8 V TPS54418
TPS54620EVM-374
—
Módulo de evaluación de convertidor SWIFT™ de 6 A y 8 V a 17 V TPS54620
The design resource accessed as www.ti.com/lit/zip/slvc219 or www.ti.com/lit/xx/slvc219e/slvc219e.zip has been migrated to a new user experience at www.ti.com/tool/download/SLVC219. Please update any bookmarks accordingly.