TPS54218
Convertidor SWIFT™ reductor síncrono con entrada de 2.95 V a 6 V y 2 A
TPS54218
- Two, 30-mΩ (typical) MOSFETs for high-efficiency at 2-A loads
- Switching frequency: 200 kHz to 2 MHz
- Voltage reference over temperature: 0.8 V ±1%
- Synchronizes to external clock
- Adjustable soft start/sequencing
- UV and OV power-good output
- Low operating and shutdown quiescent current
- Safe start-up into prebiased output
- Cycle-by-cycle current limit, thermal and frequency foldback protection
- Operating junction temperature range: –40°C to 150°C
- Thermally-enhanced 3-mm × 3-mm 16-pin WQFN package
- Create a custom design using the TPS54218 with the WEBENCH® Power Designer
TheTPS54218 device is a full-featured, 6-V, 2-A, synchronous, step-down current-mode converter with two integrated MOSFETs.
The TPS54218 device enables small designs by integrating the MOSFETs, implementing current mode control to reduce external component count, reducing inductor size by enabling up to 2-MHz switching frequency, and minimizing the device footprint with a small, 3-mm × 3-mm, thermally-enhanced QFN package.
The TPS54218 device provides accurate regulation for a variety of loads with an accurate ±1% voltage reference (VREF) over temperature.
Efficiency is maximized through the integrated 30-mΩ MOSFETs and a 350-µA typical supply current. Using the EN pin, shutdown supply current is reduced to 2 µA by entering a shutdown mode.
Undervoltage lockout is internally set at 2.6 V, but can be increased by programming the threshold with a resistor network on the enable pin. The output voltage startup ramp is controlled by the soft-start pin. An open-drain power-good signal indicates the output is within 93% to 107% of its nominal voltage. Frequency foldback and thermal shutdown protects the device during an overcurrent condition.
For more SWIFT™ documentation, see the TI website at www.ti.com/swift.
Productos similares que pueden interesarle
Funcionalidad similar a la del dispositivo comparado
Documentación técnica
Diseño y desarrollo
Para conocer los términos adicionales o los recursos necesarios, haga clic en cualquier título de abajo para ver la página de detalles cuando esté disponible.
TPS54218EVM-511 — Módulo de evaluación de convertidor SWIFT™ de 2 A, entrada de 6 V y salida de 1.8 V TPS54218
TPS54218 SIMPLIS Transient and Average Model
TPS54218 TINA-TI Average Reference Design
TPS54218 TINA-TI Transient Reference Design
TPS54218 TINA-TI Transient Spice Model
TIDA-010269 — Diseño de referencia de la fuente de alimentación para dispositivo de imágenes por ultrasonido portá
TIDA-010057 — Diseño de referencia de la fuente de alimentación de la sonda inteligente de ultrasonido
| Encapsulado | Pines | Símbolos CAD, huellas y modelos 3D |
|---|---|---|
| WQFN (RTE) | 16 | Ultra Librarian |
Pedidos y calidad
- RoHS
- REACH
- Marcado del dispositivo
- Acabado de plomo/material de la bola
- Clasificación de nivel de sensibilidad a la humedad (MSL)/reflujo máximo
- Estimaciones de tiempo medio entre fallas (MTBF)/fallas en el tiempo (FIT)
- Contenido del material
- Resumen de calificaciones
- Monitoreo continuo de confiabilidad
- Lugar de fabricación
- Lugar de ensamblaje
Los productos recomendados pueden tener parámetros, módulos de evaluación o diseños de referencia relacionados con este producto de TI.
Soporte y capacitación
Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI
El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.
Si tiene alguna pregunta sobre calidad, encapsulados o pedido de productos de TI, consulte el servicio de asistencia de TI.