TPS54418EVM-375

Módulo de evaluación de convertidor SWIFT™ de 4 A, entrada de 3.3 V y salida de 1.8 V TPS54418

TPS54418EVM-375

Haga su pedido ahora

Información general

The TPS54418EVM-375 evaluation module is designed to demonstrate the small printed-circuit-board areas that may be achieved when designing with the TPS54418 regulator. The TPS54418 dc/dc converter is designed to provide up to a 4A output from an input voltage source of2.95V to 6V. Rated input voltage and output current range for the evaluation module are given in Table 1 of the Users Guide. The switching frequency is externally set at anominal 1000 kHz. The high-side and low-side MOSFETs are incorporated inside the TPS54418 package along with the gate drive circuitry. The low drain-to-source on resistance of the MOSFETs allow the TPS54418 to achieve high efficiencies and helps keep the junction temperature low at high output currents. The compensation components are external to the integrated circuit (IC), and an external divider allows for an adjustable output voltage. Additionally, the TPS54418 provides adjustable slow start and undervoltage lockout inputs. The absolute maximum input voltage is 7V for the TPS54418EVM-375 evaluation module.

Convertidores de CC/CC
TPS54418 Convertidor SWIFT™ reductor síncrono con entrada de 2.95 V a 6 V y 4 A
Descargar Ver vídeo con transcripción Video

Solicite y comience el desarrollo

Placa de evaluación

TPS54418EVM-375 — Módulo de evaluación de convertidor SWIFT™ de 4 A, entrada de 3.3 V y salida de 1.8 V TPS54418

Productos y hardware compatibles
En inventario
Límite:
Agotado en TI.com
No disponible en TI.com

TPS54418EVM-375 Módulo de evaluación de convertidor SWIFT™ de 4 A, entrada de 3.3 V y salida de 1.8 V TPS54418

close
Versión: null
Fecha de publicación:
Herramienta de cálculo

TPS54620DESIGN-CALC — TPS54620 and TPS54XXX Current-Mode Step-Down Converter Design Calculator

Productos y hardware compatibles

Productos y hardware compatibles

Productos
Convertidores de CC/CC
TPS54218 Convertidor SWIFT™ reductor síncrono con entrada de 2.95 V a 6 V y 2 A TPS54318 Convertidor SWIFT™ reductor síncrono con entrada de 2.95 V a 6 V y 3 A TPS54319 Convertidor reductor sincrónico SWIFT™ de 2.95V a 6V dentrada, 3A y 2MHz en paquete QFN de 3 x 3 mm TPS54320 Convertidor SWIFT™ reductor síncrono con entrada de 4.5 V a 17 V y 3 A TPS54418 Convertidor SWIFT™ reductor síncrono con entrada de 2.95 V a 6 V y 4 A TPS54521 Convertidor reductor síncrono con entrada de 17 V y 5 A TPS54618 Convertidor SWIFT™ reductor síncrono con entrada de 2.95 V a 6 V y 6 A TPS54620 Convertidor reductor SWIFT™ síncrono de 4.5 V a 17 V y 6 A TPS54622 Convertidor reductor SWIFT™ síncrono de 4.5 V a 17 V y 6 A con límite de corriente Hiccup TPS54821 Convertidor reductor síncrono de 4.5 V a 17 V y 8 A con límite de corriente Hiccup TPS56921 Convertidor reductor síncrono de 4.5 V a 17 V y 9 A, con control VID
Desarrollo de hardware
Placa de evaluación
TPS54418EVM-375 Módulo de evaluación de convertidor SWIFT™ de 4 A, entrada de 3.3 V y salida de 1.8 V TPS54418 TPS54620EVM-374 Módulo de evaluación de convertidor SWIFT™ de 6 A y 8 V a 17 V TPS54620
Opciones de descarga

TPS54620DESIGN-CALC TPS54620 and TPS54XXX Current-Mode Step-Down Converter Design Calculator

close
Versión: 01.00.00.0E
Fecha de publicación: 14/10/2020
Productos
Convertidores de CC/CC
TPS54218 Convertidor SWIFT™ reductor síncrono con entrada de 2.95 V a 6 V y 2 A TPS54318 Convertidor SWIFT™ reductor síncrono con entrada de 2.95 V a 6 V y 3 A TPS54319 Convertidor reductor sincrónico SWIFT™ de 2.95V a 6V dentrada, 3A y 2MHz en paquete QFN de 3 x 3 mm TPS54320 Convertidor SWIFT™ reductor síncrono con entrada de 4.5 V a 17 V y 3 A TPS54418 Convertidor SWIFT™ reductor síncrono con entrada de 2.95 V a 6 V y 4 A TPS54521 Convertidor reductor síncrono con entrada de 17 V y 5 A TPS54618 Convertidor SWIFT™ reductor síncrono con entrada de 2.95 V a 6 V y 6 A TPS54620 Convertidor reductor SWIFT™ síncrono de 4.5 V a 17 V y 6 A TPS54622 Convertidor reductor SWIFT™ síncrono de 4.5 V a 17 V y 6 A con límite de corriente Hiccup TPS54821 Convertidor reductor síncrono de 4.5 V a 17 V y 8 A con límite de corriente Hiccup TPS56921 Convertidor reductor síncrono de 4.5 V a 17 V y 9 A, con control VID
Desarrollo de hardware
Placa de evaluación
TPS54418EVM-375 Módulo de evaluación de convertidor SWIFT™ de 4 A, entrada de 3.3 V y salida de 1.8 V TPS54418 TPS54620EVM-374 Módulo de evaluación de convertidor SWIFT™ de 6 A y 8 V a 17 V TPS54620

Información de la versión

The design resource accessed as www.ti.com/lit/zip/slvc219 or www.ti.com/lit/xx/slvc219e/slvc219e.zip has been migrated to a new user experience at www.ti.com/tool/download/SLVC219. Please update any bookmarks accordingly.
Se aplican los Términos y condiciones estándar de TI para los elementos de evaluación.

Documentación técnica

star
= Principal documentación seleccionada por TI
No se encontraron resultados. Borre su búsqueda y vuelva a intentarlo.
Ver todo 2
Documentación principal Tipo Título Opciones de formato Descargar la versión más reciente en inglés Fecha
* EVM User's guide TPS54418EVM-375 4-A, SWIFT™ Regulator Evaluation 19/05/2009
Certificado TPS54418EVM-375 EU Declaration of Conformity (DoC) 2/01/2019

Soporte y capacitación

Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI

Ver todos los temas del foro en inglés

El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.

Si tiene alguna pregunta sobre la calidad, el empaquetado o el pedido de productos de TI, consulte el servicio de asistencia de TI.