ADS1298ECGFE-PDK
ADS1298 心電計向けフロント・エンド、パフォーマンス・デモ・キット
ADS1298ECGFE-PDK
概要
The ADS1298ECG FE is a reference design for the ADS1298, a simultaneous sampling, 24-bit, delta-sigma (ΔΣ) analog-to-digital converter (ADC) with a built-in programmable gain amplifier (PGA), internal reference, and an onboard oscillator. The ADS1298 incorporates all of the features that are commonly required in medical electrocardiogram (ECG) and electroencephalogram (EEG) applications. The ADS1298ECG FE can be used with a variety of patient simulators and allows the user to take advantage of the flexible input multiplexer which can be independently connected to the internally-generated signals for test, temperature, and lead-off detection.
特長
- Easy-to-use evaluation software for Microsoft™ Windows XP and Windows 7
- Built-in analysis tools including oscilloscope, FFT, and histogram displays
- Flexible input configurations
- Optional external reference circuits
- Ability to export data in simple test files for post processing
開始する
- Order ADS1298ECGFE-PDK
- Download the ADS1298ECGFE-PDK user's guide
購入と開発の開始
評価ボード
ADS1298ECGFE-PDK — ADS1298 心電計向けフロント・エンド、パフォーマンス・デモ・キット
技術資料
= TI が選択した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアして、もう一度検索を行ってください。
すべて表示 4