ADS1298RECGFE-PDK

ADS1298R ECG フロント・エンド、パフォーマンス・デモ・キット

ADS1298RECGFE-PDK

購入

概要

The ADS1298R ECG FE is a reference design for the ADS1298R, a simultaneous sampling, 24-bit, delta-sigma (Δ Σ) analog-to-digital converter (ADC) with a built-in programmable gain amplifier (PGA), internal reference, and an onboard oscillator. The ADS1298R incorporates all of the features that are commonly required in medical electrocardiogram (ECG) and electroencephalogram (EEG) applications. The ADS1298R ECG FE can be used with a variety of patient simulators and allows the user to take advantage of the flexible input multiplexer which can be independently connected to the internally-generated signals for test, temperature, and lead-off detection. The ADS1298R also includes integrated Respiration Impedance measurement capability.

 

特長
  • Easy-to-use evaluation software for Microsoft™ Windows XP and Windows 7
  • Built-in analysis tools including oscilloscope, FFT, and histogram displays
  • Flexible input configurations
  • Optional external reference circuits
  • Ability to export data in simple test files for post processing
バイオセンシング AFE
ADS1294R ECG 向け、呼吸インピーダンス測定機能を統合した 24 ビット 4 チャネル・フロント・エンド ADS1296R ECG 向け、呼吸インピーダンス測定機能を統合した 24 ビット 6 チャネル・フロント・エンド ADS1298R ECG 向け、呼吸インピーダンス測定機能を統合した 24 ビット 8 チャネル・フロント・エンド
ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

開始する

  1. Order ADS1298RECGFE-PDK
  2. Download the ADS1298RECGFE-PDK user's guide

購入と開発の開始

評価ボード

ADS1298RECGFE-PDK — ADS1298R パフォーマンス・デモ・キット

販売特約店から購入
サポート・ソフトウェア

ADS1298XECGFE-PDK-SW — ADS1298RECGFE-PDK と ADS1298ECGFE-PDK 向けソフトウェア

ファームウェア

ADS1298ECGFEFW-C5509 — ADS1298 パフォーマンス・デモ・キット向けファームウェアのソース

サポート・ソフトウェア

ADS1298ECGFESW-SOURCE — ADS1298 パフォーマンス・デモ・キット(PDK)向けソフトウェアのソース

TI の評価品に関する標準契約約款が適用されます。

技術資料

star
= TI が選択した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアして、もう一度検索を行ってください。
すべて表示 3
種類 タイトル 英語版のダウンロード 日付
* ユーザー・ガイド ADS1298RECG-FE ECG Front-End Performance Demonstration Kit (Rev. B) 2016年 1月 20日
証明書 ADS1298RECGFE-PDK EU Declaration of Conformity (DoC) 2019年 1月 2日
データシート ADS129x Low-Power, 8-Channel, 24-Bit Analog Front-End for Biopotential Measurements データシート (Rev. K) PDF | HTML 2015年 8月 7日

サポートとトレーニング

TI E2E™ Forums (英語) では、TI のエンジニアからの技術サポートが活用できます

すべてのフォーラムトピックを英語で表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関する質問は、TI サポートのページをご覧ください。

ビデオ